피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
POLYPAC® Selemaster DSM - Piston, double acting sealing elements from NBR+ Rubbi fabric reinforced NBR + POM materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
POLYPAC® Selemaster DSM
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/selemaster_dsm/ps_dsm_tab.prj},{NB=PCK001270-N8CO (0)},{IDNR=},{DN=127.00},{D=101.60},{L=44.45},{L1=12.70},{D1=118.80},{D2=124.30},{NUT=0},{MC=NBR 80},{OM1=Baumwollverstärktes NBR},{OM2=POM},{SNO=0},{PRNX=500400},{PPATH=polypac_selemaster_dsm_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H11
[mm]
D
Groove Diameter h11
[mm]
L
Groove Width +0.2
[mm]
L1
Groove width +0.1
[mm]
D1
Diameter +/-0.05
[mm]
D2
Diameter +/-0.07
[mm]
MC
Sealing element material
ⁿ/ₐ
PRN
Description
ⁿ/ₐ
PCK000450-N8CO
PCK000450
45.00
29.00
32.00
6.35
38.80
42.80
NBR 80
DSM 177114/1A
PCK000500-N8CO
PCK000500
50.00
34.00
32.00
6.35
43.77
47.80
NBR 80
DSM 196133/1A
PCK000550-N8CO
PCK000550
55.00
40.00
32.00
6.35
48.77
52.80
NBR 80
DSM 216157/1A
PCK000600-N8CO
PCK000600
60.00
44.00
32.00
6.35
53.80
57.80
NBR 80
DSM 236173/1A
PCK000630-N8CO
PCK000630
63.00
47.00
32.00
6.35
56.74
60.80
NBR 80
DSM 248185/1A
PCK000635-N8CO
PCK000635
63.50
47.62
31.75
6.35
57.25
61.30
NBR 80
DSM 250187/1A
PCK000650-N8CO
PCK000650
65.00
49.00
32.00
6.35
58.70
62.80
NBR 80
DSM 255192/1A
PCK000700-N8CO
PCK000700
70.00
50.00
35.00
9.52
62.62
67.50
NBR 80
DSM 275196/1A
PCK000750-N8CO
PCK000750
75.00
55.00
35.00
9.52
67.70
72.50
NBR 80
DSM 295216/1A
PCK000800-N8CO
PCK000800
80.00
60.00
35.00
9.52
72.62
77.50
NBR 80
DSM 314236/1A
PCK100800-N8CO
PCK100800
80.00
64.00
32.00
9.52
72.62
77.50
NBR 80
DSM 314251/1A
PCK000850-N8CO
PCK000850
85.00
65.00
35.00
9.52
77.62
82.50
NBR 80
DSM 334255/1A
PCK000900-N8CO
PCK000900
90.00
70.00
35.00
9.52
82.58
87.80
NBR 80
DSM 354275/1A
PCK100900-N8CO
PCK100900
90.00
74.00
32.00
9.52
82.87
87.80
NBR 80
DSM 354291/1A
PCK000921-N8CO
PCK000921
92.07
73.02
34.92
9.52
84.66
89.60
NBR 80
DSM 362287/1A
PCK000953-N8CO
PCK000953
95.25
76.20
34.92
9.52
87.86
92.80
NBR 80
DSM 375300/1A
PCK000950-N8CO
PCK000950
95.00
75.00
35.00
9.52
87.60
92.50
NBR 80
DSM 374295/1A
PCK001000-N8CO
PCK001000
100.00
80.00
35.00
9.52
92.60
97.50
NBR 80
DSM 393314/1A
PCK001016-N8CO
PCK001016
101.60
82.55
34.92
9.52
94.20
99.10
NBR 80
DSM 400325/1A
PCK001050-N8CO
PCK001050
105.00
85.00
35.00
9.52
97.60
102.50
NBR 80
DSM 413334/1A
PCK001100-N8CO
PCK001100
110.00
85.00
45.00
12.70
101.82
107.30
NBR 80
DSM 433334/1A
PCK101100-N8CO
PCK101100
110.00
90.00
35.00
9.52
102.70
107.50
NBR 80
DSM 433354/1A
PCK001143-N8CO
PCK001143
114.30
88.90
44.45
12.70
106.12
111.60
NBR 80
DSM 450350/1A
PCK001150-N8CO
PCK001150
115.00
90.00
45.00
12.70
106.82
112.30
NBR 80
DSM 452354/1A
PCK001200-N8CO
PCK001200
120.00
95.00
45.00
12.70
111.82
117.30
NBR 80
DSM 472374/1A
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Scraper WRM - Single acting Scraper from NBR material
Trelleborg
21.07.2023
POLYPAC® - Selemaster SM - Single acting compact rod seal with anti-extrusi...
Trelleborg
21.07.2023
Rubber Fabric Compact Polypac® DUOPAC Type DPC - Piston, double acting rubb...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Stepseal® 2K - Rod seal, single acting sealing element from Turcon®...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Excluder® 5 - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® a...
Trelleborg
21.07.2023
Turcite® und Zurcon® Slydring® - Slydring® - Turcite® and Zurcon® Slydring®...
Trelleborg
21.07.2023
Rubber Fabric Compact Polypac® DUOPAC Type DPS - Piston, double acting rubb...
Trelleborg
21.07.2023
POLYPAC® Veepac CH for Piston - Piston, single actions sealing elements fro...
Trelleborg
21.07.2023
PCF-B EO - Cetop square flange (weld connection)
Parker
29.02.2024
POLYPAC® - Balsele with Back-up Ring - Single acting compact seal with back...
Trelleborg
01.02.2018
HiMod® Slydring® - Slydring® - HiMod® Slydring® for Rod Non ISO 10766
Trelleborg
21.07.2023
506 - Bearings
Hallite
05.03.2024
HiMod® Slydring® - Slydring® - HiMod® Slydring® for Piston NON ISO 10766
Trelleborg
21.07.2023
NADUOP - Merkel® Complete piston
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성