피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
POLYPAC® Veepac for Piston CH/NEO with Back-up Ring - Piston, single actions sealing elements from fabric reinforced rubber, POM or PTFE material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
POLYPAC® Veepac CH/NEO
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/veepac_kolben_ch-neo/polypac_veepac_ch_neo_assy_tab.prj},{NB=PCH2E1250-N0O0C(0)},{IDNR=},{PARTNO=PCH2E1250},{DN=125.00},{D1=105.00},{L=27.00},{D2=124.00},{EH=5.00},{NUT=0},{MC=N0O0C},{SA1X=1},{SA2X=1},{PRN=CH 492413/1/NEO},{PPATH=polypac_veepac_ch_neo_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9/f8
[mm]
D1
Groove Diameter h11
[mm]
L
Groove Width -0.25
[mm]
D2
Diameter +/-0.1
[mm]
EH
Single Ring Height
[mm]
OM
Energizer Ring Material
ⁿ/ₐ
PRN
Description
ⁿ/ₐ
PCH1E0800-N0O0C
PCH1E0800
80.00
60.00
32.15
79.00
5.66
POM-GL-BK
CH 314236/NEO
PCH0E0889-N0O0C
PCH0E0889
88.90
69.85
35.50
87.90
4.83
POM-GL-BK
CH 350275/1/NEO
PCH0E0900-N0O0C
PCH0E0900
90.00
70.00
30.00
89.00
5.08
POM-GL-BK
CH 354275/NEO
PCH0E0952-N0O0C
PCH0E0952
95.25
76.20
28.97
94.20
5.16
POM-GL-BK
CH 375300/NEO
PCH1E0952-N0O0C
PCH1E0952
95.25
82.55
21.72
94.20
3.71
POM-GL-BK
CH 375325/NEO
PCH0E1016-N0O0C
PCH0E1016
101.60
85.72
26.75
100.60
4.14
POM-GL-BK
CH 400337/NEO
PCH0E1079-N0O0C
PCH0E1079
107.95
88.90
31.00
106.90
4.90
POM-GL-BK
CH 425350/NEO
PCH0E1143-N0O0C
PCH0E1143
114.30
88.90
35.32
113.30
6.55
POM-GL-BK
CH 450350/NEO
PCH1E1143-N0O0C
PCH1E1143
114.30
95.25
25.40
113.30
5.00
POM-GL-BK
CH 450375/NEO
PCH2E1143-N0O0C
PCH2E1143
114.30
98.42
26.59
113.30
4.34
POM-GL-BK
CH 450387/NEO
PCH1E1250-N0O0C
PCH1E1250
125.00
100.00
36.90
124.00
6.60
POM-GL-BK
CH 492393/NEO
PCH2E1250-N0O0C
PCH2E1250
125.00
105.00
27.00
124.00
5.00
POM-GL-BK
CH 492413/1/NEO
PCH0E1270-N0O0C
PCH0E1270
127.00
101.60
32.15
126.00
5.82
POM-GL-BK
CH 500400/NEO
PCH1E1270-N0O0C
PCH1E1270
127.00
107.95
30.00
126.00
4.52
POM-GL-BK
CH 500425/NEO
PCH0E1379-N0O0C
PCH0E1379
139.70
114.30
33.50
138.70
5.56
POM-GL-BK
CH 550450/1/NEO
PCH0E1400-N0O0C
PCH0E1400
140.00
115.00
37.12
139.00
6.00
POM-GL-BK
CH 551452/NEO
PCH1E1400-N0O0C
PCH1E1400
140.00
120.00
30.00
139.00
5.36
POM-GL-BK
CH 551472/NEO
PCH0E1500-N0O0C
PCH0E1500
150.00
120.00
44.00
149.00
7.50
POM-GL-BK
CH 590472/NEO
PCH0E1524-N0O0C
PCH0E1524
152.40
127.00
38.63
151.40
6.48
POM-GL-BK
CH 600500/NEO
PCH1E1600-N0O0C
PCH1E1600
160.00
130.00
41.50
159.00
5.50
POM-GL-BK
CH 629511/NEO
PCH2E1600-N0O0C
PCH2E1600
160.00
130.00
43.50
159.00
5.50
POM-GL-BK
CH 629511/1/NEO
PCH0E1873-N0O0C
PCH0E1873
187.32
171.45
24.20
186.30
4.09
POM-GL-BK
CH 737675/NEO
PCH0E2100-N0O0C
PCH0E2100
210.00
180.00
32.97
209.00
5.99
POM-GL-BK
CH 826708/B/NEO
PCH0E2222-N0O0C
PCH0E2222
222.25
190.50
50.00
221.20
7.57
POM-GL-BK
CH 875750/NEO
PCH0E2800-N0O0C
PCH0E2800
280.00
250.00
32.97
279.00
5.99
POM-GL-BK
CH 1102984/B/NEO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성