피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
P64A21 & P64S21 - Precision Spur Gears - 64 Pitch - 3/16" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - Pin Style Hub - 20° Pressure Angle
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b52.prj},{NB=P64A21-256_(1)},{PN=P64A21-256},{LOD=1},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B52},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=64},{PA=20},{N=256},{N1=248.0000},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{PD=4.0000},{OD=4.031},{B=0.1873},{FW=3/16},{FW1=0.1875},{SL=7/32},{HD=0.3750},{PSTOL=0.0010},{B1=0.3750},{B2=0.1250},{H=0.4063},{MM=0.0208}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
Diametrical Pitch
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
B
Bore
[인치]
FW
Face Width
[인치]
P64A21-20_(2)
P64A21-20
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
20
0.3125
0.343
0.1873
3/16
P64A21-22_(2)
P64A21-22
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
22
0.3437
0.375
0.1873
3/16
P64A21-24_(2)
P64A21-24
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
24
0.3750
0.406
0.1873
3/16
P64A21-25_(2)
P64A21-25
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
25
0.3906
0.421
0.1873
3/16
P64A21-26_(2)
P64A21-26
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
26
0.4062
0.437
0.1873
3/16
P64A21-28_(2)
P64A21-28
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
28
0.4375
0.468
0.1873
3/16
P64A21-30_(2)
P64A21-30
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
30
0.4687
0.500
0.1873
3/16
P64A21-32_(2)
P64A21-32
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
32
0.5000
0.531
0.1873
3/16
P64A21-36_(2)
P64A21-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
36
0.5625
0.593
0.1873
3/16
P64A21-40_(2)
P64A21-40
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
40
0.6250
0.656
0.1873
3/16
P64A21-44_(2)
P64A21-44
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
44
0.6875
0.718
0.1873
3/16
P64A21-46_(2)
P64A21-46
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
46
0.7187
0.750
0.1873
3/16
P64A21-48_(2)
P64A21-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
48
0.7500
0.781
0.1873
3/16
P64A21-50_(2)
P64A21-50
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
50
0.7812
0.812
0.1873
3/16
P64A21-56_(2)
P64A21-56
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
56
0.8750
0.906
0.1873
3/16
P64A21-60_(2)
P64A21-60
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
60
0.9375
0.968
0.1873
3/16
P64A21-64_(2)
P64A21-64
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
64
1.0000
1.031
0.1873
3/16
P64A21-70_(2)
P64A21-70
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
70
1.0937
1.125
0.1873
3/16
P64A21-75_(2)
P64A21-75
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
75
1.1718
1.203
0.1873
3/16
P64A21-80_(2)
P64A21-80
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
80
1.2500
1.281
0.1873
3/16
P64A21-88_(2)
P64A21-88
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
88
1.3750
1.406
0.1873
3/16
P64A21-90_(1)
P64A21-90
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
90
1.4062
1.437
0.1873
3/16
P64A21-96_(1)
P64A21-96
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
96
1.5000
1.531
0.1873
3/16
P64A21-100_(1)
P64A21-100
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
100
1.5625
1.593
0.1873
3/16
P64A21-110_(1)
P64A21-110
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
64
20
110
1.7187
1.750
0.1873
3/16
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P64A19 & P64S19 - Precision Spur Gears - 64 Pitch - 3/16" Bore - 1/8" Face ...
WMBerg
06.06.2023
AC64C, AC64P, AP64C & AP64P - Anti-Blacklash Gears - 64 Pitch - 3/16" Bore ...
WMBerg
06.06.2023
P64A10 & P64S10 - Precision Spur Gears - 64 Pitch - 1/8" Bore - 1/8" Face -...
WMBerg
06.06.2023
P64A28 & P64S28 - Precision Spur Gears - 64 Pitch - 1/4" Bore - 3/16" Face ...
WMBerg
06.06.2023
PX - Spur Gears - 24, 32, 48 and 64 Pitch - 1/8" Bore - AGMA Quality 4 Cold...
WMBerg
06.06.2023
P64A26 & P64S26 - Precision Spur Gears - 64 Pitch - 1/4" Bore - 1/8" Face -...
WMBerg
06.06.2023
F32A - Spur Gears - 32 Pitch - 1/4", 3/8" and 1/2" Bore - 1/4" Face - AGMA ...
WMBerg
06.06.2023
RC40 - #40 .500 Pitch Chain - 1/2" Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
V5M - 60° V Belt - V5M Series - 3/16" Width X 1/8" Height - Black Polyureth...
WMBerg
06.06.2023
DP48 to DP120 - Cluster Gear & Hub - 48 to 120 Pitch - 3/16" Bore - AGMA Qu...
WMBerg
06.06.2023
PGS94 & PGA94 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 8mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
P32D4M - Spur Gears - 32 Pitch - 1/4" Bore - AGMA Quality 4 - Molded Acetal...
WMBerg
06.06.2023
Module 8,0 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 8.00 , Serie Economy r...
HPC
17.02.2022
Stirnräder - Spur gears straight teeth
Ketten Fuchs
22.11.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성