피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 2242 - Oldham couplings with clampung hub, Bore code B, without keyway
Ganter
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Couplings
GN 2242
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_6/wellenkupplungen/gn2242/gn2242_b_asmtab.prj},{NB=Kreuzschieberkupplung GN 2242-20-B8-8-AL-KU},{PARTNUMBER=GN 2242-20-B8-8-AL-KU},{NORMNR=GN 2242},{D1=20},{D2=8},{D3=8},{D4=M3},{D4X=3.0},{D5=12.2},{L1=27.4},{L2=8.8},{L3=4.4},{L4=7.5},{WEIGHT=0.0130},{CTN=84836080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn2242_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H8 recommended shaft tolerance h7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
recommended shaft insertion depth
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Oldham coupling GN 2242-1...
GN 2242-12-B4-4-AL-KU
12
4
4
M2
5.2
19.0
6.2
3.1
4.0
0.0030
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-1...
GN 2242-12-B4-5-AL-KU
12
4
5
M2
5.2
19.0
6.2
3.1
4.0
0.0030
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-1...
GN 2242-12-B5-5-AL-KU
12
5
5
M2
5.2
19.0
6.2
3.1
4.0
0.0030
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-1...
GN 2242-15-B4-4-AL-KU
15
4
4
M2.5
8.2
21.2
7.0
3.5
5.0
0.0060
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-1...
GN 2242-15-B4-5-AL-KU
15
4
5
M2.5
8.2
21.2
7.0
3.5
5.0
0.0060
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-1...
GN 2242-15-B4-6-AL-KU
15
4
6
M2.5
8.2
21.2
7.0
3.5
5.0
0.0060
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-1...
GN 2242-15-B5-5-AL-KU
15
5
5
M2.5
8.2
21.2
7.0
3.5
5.0
0.0060
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-1...
GN 2242-15-B5-6-AL-KU
15
5
6
M2.5
8.2
21.2
7.0
3.5
5.0
0.0060
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-1...
GN 2242-15-B6-6-AL-KU
15
6
6
M2.5
8.2
21.2
7.0
3.5
5.0
0.0060
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-2...
GN 2242-20-B6-6-AL-KU
20
6
6
M3
12.2
27.4
8.8
4.4
7.5
0.0130
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-2...
GN 2242-20-B6-8-AL-KU
20
6
8
M3
12.2
27.4
8.8
4.4
7.5
0.0184
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-2...
GN 2242-20-B6-10-AL-KU
20
6
10
M3
12.2
27.4
8.8
4.4
7.5
0.0130
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-2...
GN 2242-20-B8-8-AL-KU
20
8
8
M3
12.2
27.4
8.8
4.4
7.5
0.0130
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-2...
GN 2242-20-B8-10-AL-KU
20
8
10
M3
12.2
27.4
8.8
4.4
7.5
0.0130
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-2...
GN 2242-20-B10-10-AL-KU
20
10
10
M3
12.2
27.4
8.8
4.4
7.5
0.0176
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-3...
GN 2242-30-B8-8-AL-KU
30
8
8
M4
16.2
32.5
10.0
5.0
11.1
0.0440
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-3...
GN 2242-30-B8-10-AL-KU
30
8
10
M4
16.2
32.5
10.0
5.0
11.1
0.0440
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-3...
GN 2242-30-B8-12-AL-KU
30
8
12
M4
16.2
32.5
10.0
5.0
11.1
0.0440
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-3...
GN 2242-30-B10-10-AL-KU
30
10
10
M4
16.2
32.5
10.0
5.0
11.1
0.0440
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-3...
GN 2242-30-B10-12-AL-KU
30
10
12
M4
16.2
32.5
10.0
5.0
11.1
0.0440
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-3...
GN 2242-30-B12-12-AL-KU
30
12
12
M4
16.2
32.5
10.0
5.0
11.1
0.0461
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-3...
GN 2242-38-B12-12-AL-KU
38
12
12
M5
20.3
40.0
12.1
6.0
14.2
0.0760
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-3...
GN 2242-38-B12-15-AL-KU
38
12
15
M5
20.3
40.0
12.1
6.0
14.2
0.0760
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-3...
GN 2242-38-B12-20-AL-KU
38
12
20
M5
20.3
40.0
12.1
6.0
14.2
0.0760
84836080
YES
Oldham coupling GN 2242-3...
GN 2242-38-B15-15-AL-KU
38
15
15
M5
20.3
40.0
12.1
6.0
14.2
0.0760
84836080
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Shaft coupling - RA-RG
Neff Gewindetriebe
18.03.2024
GN 2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code B, without k...
Ganter
19.06.2024
GN 2242 - Oldham couplings with clampung hub, Bore code B, without keyway
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2242 - Oldham couplings with clampung hub, Bore code K, with keyway
Ganter
19.06.2024
GN 2243 - Oldham couplings with grub screw, Bore code B, without keyway
Ganter
19.06.2024
SOH-25 - Oldham Coupling
Sungil Machinery
14.05.2021
GN2242 - Oldham couplings with clampung hub, Bore code B, without keyway
Berger Tools
25.05.2023
WKE-D/GJ - Torsionally Flexible Coupling - cast iron version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
WKE-D/AL - Torsionally Flexible Coupling - aluminum version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
GN 2244 - Bellows couplings with clamping hub, Bore code B, without keyway
Ganter
19.06.2024
GN 2246 - Beam couplings with clamping hub, Bore code B, without keyway
Ganter
19.06.2024
SG-HRC-T - Elastomeric shaft coupling SG-HRC-T taper bore
Sati
11.11.2022
GN 2242 - Oldham couplings with clampung hub, Bore code K, with keyway
JW Winco
25.06.2024
Coupling GLS
MecVel
12.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성