피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
NW White Nylon - Ergonomically Strong and Clean White Nylon Wheels
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/nw_asmtab.prj},{NB=NW0620112},{PN=NW0620112},{PN1=NW062},{DIA=6},{D=6.0000},{WIDTH=2},{W=2.0000},{CAP=900},{HUB=2-3/16},{H=2.1875},{BORE=1-3/16},{ID=1.1875},{BEARING=3/4},{BEARING1=12},{IDB=0.7500},{WEIGHT=1-1/4},{ROLLER=Straight},{ROLLER1=01},{PN2=0620112},{PNN=NW0620112},{PPATH=nw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
[인치]
CAP
Capacity
[lbs.]
HUB
Hub Length
[인치]
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
WEIGHT
Weight
[lbs.]
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
NW0520019
NW0520019
5
2
600
2-3/16
1-3/16
-
1
Plain Bore
-20°F to 250°F
85 Shore D ±5
NW0520112
NW0520112
5
2
600
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Straight
-20°F to 250°F
85 Shore D ±5
NW0525112
NW0525112
5
2
600
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Delrin
-20°F to 250°F
85 Shore D ±5
NW0522908
NW0522908
5
2
600
2-7/16
1-9/16
1/2
1
Pedestal Precision
-20°F to 250°F
85 Shore D ±5
NW0620019
NW0620019
6
2
900
2-3/16
1-3/16
-
1-1/4
Plain Bore
-20°F to 250°F
85 Shore D ±5
NW0620112
NW0620112
6
2
900
2-3/16
1-3/16
3/4
1-1/4
Straight
-20°F to 250°F
85 Shore D ±5
NW0625112
NW0625112
6
2
900
2-3/16
1-3/16
3/4
1-1/4
Delrin
-20°F to 250°F
85 Shore D ±5
NW0622908
NW0622908
6
2
900
2-7/16
1-9/16
1/2
1-1/4
Pedestal Precision
-20°F to 250°F
85 Shore D ±5
NW0820019
NW0820019
8
2
1100
2-3/16
1-3/16
-
2
Plain Bore
-20°F to 250°F
85 Shore D ±5
NW0820112
NW0820112
8
2
1100
2-3/16
1-3/16
3/4
2
Straight
-20°F to 250°F
85 Shore D ±5
NW0825112
NW0825112
8
2
1100
2-3/16
1-3/16
3/4
2
Delrin
-20°F to 250°F
85 Shore D ±5
NW0822908
NW0822908
8
2
1100
2-7/16
1-9/16
1/2
2
Pedestal Precision
-20°F to 250°F
85 Shore D ±5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성