피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
NK40-2B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.40
Un-finished sprocket (Steel)
2B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/2b_type/nk402b.prj},{NB=NK40-2B28_()},{TYPE=NK40-2B},{NOT=28},{NOTX=28.000},{DP=113.43},{DO=120},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{BD=96},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
NK40-2B10
NK40-2B
10
41.10
47
33.15
33.15
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
NK40-2B11
NK40-2B
11
45.08
51
37.13
36.67
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
NK40-2B12
NK40-2B
12
49.07
55
41.12
41.12
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
NK40-2B13
NK40-2B
13
53.07
59
45.12
44.73
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
NK40-2B14
NK40-2B
14
57.07
63
49.12
49.12
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
NK40-2B15
NK40-2B
15
61.08
67
53.13
52.80
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
NK40-2B16
NK40-2B
16
65.10
71
57.15
57.15
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
NK40-2B17
NK40-2B
17
69.12
76
61.17
60.88
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
NK40-2B18
NK40-2B
18
73.14
80
65.19
65.19
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
NK40-2B19
NK40-2B
19
77.16
84
69.21
68.95
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
NK40-2B20
NK40-2B
20
81.18
88
73.23
73.23
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
NK40-2B21
NK40-2B
21
85.21
92
77.26
77.02
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
NK40-2B22
NK40-2B
22
89.24
96
81.29
81.29
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
NK40-2B23
NK40-2B
23
93.27
100
85.32
85.10
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
NK40-2B24
NK40-2B
24
97.30
104
89.35
89.35
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
NK40-2B25
NK40-2B
25
101.33
108
93.38
93.18
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
NK40-2B26
NK40-2B
26
105.36
112
97.41
97.41
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
NK40-2B27
NK40-2B
27
109.40
116
101.45
101.26
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
NK40-2B28
NK40-2B
28
113.43
120
105.48
105.48
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
NK40-2B29
NK40-2B
29
117.46
124
109.51
109.34
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
NK40-2B30
NK40-2B
30
121.50
128
113.55
113.55
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
NK40-2B31
NK40-2B
31
125.53
133
117.58
117.42
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
NK40-2B32
NK40-2B
32
129.57
137
121.62
121.62
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
NK40-2B33
NK40-2B
33
133.61
141
125.66
125.51
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
NK40-2B34
NK40-2B
34
137.64
145
129.69
129.69
7.0
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NK160B/NK160C - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK40-2B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
K40B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK50-2B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK35-2B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FBN40B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
NK40B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
HG40A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
40SD - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
40SD - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK40-2B - for Bearing (Step hole)
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
HG160-2A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
40A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성