피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-GEV-..LRK - Straight male adaptor fittings, taper thread sealing form C acc. DIN 3852-2
EXMAR
NC Tube Fittings
Male adaptor fittings
Straight male adaptor fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_male_stud_fittings/nc_straight_connectors_male/nc_gev_lrk.prj},{NB=NC-GEV-10LRK 1.4 718.1101.270.20},{TYPE=NC-GEV-10LRK 1.4},{MATNR=718.1101.270.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=10},{R=1/4},{M1=16x1.5},{L1=38.5},{L2=21.0},{SW1=19},{SW2=17},{E=8.0},{KG=44},{V=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
R
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-GEV-06LRK 1.8 718.1101...
NC-GEV-06LRK 1.8
718.1101.100.20
L
315
6
1/8
12x1.5
32.0
16.0
14
12
4.0
28
NC-GEV-06LRK 1.4 718.1101...
NC-GEV-06LRK 1.4
718.1101.110.20
L
315
6
1/4
12x1.5
36.0
20.0
14
14
4.0
27
NC-GEV-06LRK 3.8 718.1101...
NC-GEV-06LRK 3.8
718.1101.120.20
L
315
6
3/8
12x1.5
35.0
19.0
14
19
4.0
34
NC-GEV-06LRK 1.2 718.1101...
NC-GEV-06LRK 1.2
718.1101.125.20
L
315
6
1/2
12x1.5
37.0
21.0
14
22
4.0
60
NC-GEV-08LRK 1.8 718.1101...
NC-GEV-08LRK 1.8
718.1101.160.20
L
315
8
1/8
14x1.5
32.0
16.0
17
14
6.0
32
NC-GEV-08LRK 1.4 718.1101...
NC-GEV-08LRK 1.4
718.1101.170.20
L
315
8
1/4
14x1.5
36.0
20.0
17
17
6.0
40
NC-GEV-08LRK 3.8 718.1101...
NC-GEV-08LRK 3.8
718.1101.180.20
L
315
8
3/8
14x1.5
36.0
20.0
17
19
6.0
46
NC-GEV-08LRK 1.2 718.1101...
NC-GEV-08LRK 1.2
718.1101.185.20
L
315
8
1/2
14x1.5
38.0
22.0
17
22
6.0
60
NC-GEV-10LRK 1.8 718.1101...
NC-GEV-10LRK 1.8
718.1101.265.20
L
250
10
1/8
16x1.5
34.5
17.0
19
17
6.0
38
NC-GEV-10LRK 1.4 718.1101...
NC-GEV-10LRK 1.4
718.1101.270.20
L
250
10
1/4
16x1.5
38.5
21.0
19
17
8.0
44
NC-GEV-10LRK 3.8 718.1101...
NC-GEV-10LRK 3.8
718.1101.280.20
L
250
10
3/8
16x1.5
38.5
21.0
19
17
8.0
57
NC-GEV-10LRK 1.2 718.1101...
NC-GEV-10LRK 1.2
718.1101.285.20
L
250
10
1/2
16x1.5
40.5
23.0
19
22
8.0
70
NC-GEV-12LRK 1.4 718.1101...
NC-GEV-12LRK 1.4
718.1101.380.20
L
250
12
1/4
18x1.5
39.0
22.0
27
19
8.0
58
NC-GEV-12LRK 3.8 718.1101...
NC-GEV-12LRK 3.8
718.1101.390.20
L
250
12
3/8
18x1.5
39.0
22.0
22
19
9.0
62
NC-GEV-12LRK 1.2 718.1101...
NC-GEV-12LRK 1.2
718.1101.400.20
L
250
12
1/2
18x1.5
41.5
24.5
22
22
9.0
80
NC-GEV-15LRK 3.8 718.1101...
NC-GEV-15LRK 3.8
718.1101.532.20
L
250
15
3/8
22x1.5
41.0
23.0
27
24
9.0
94
NC-GEV-15LRK 1.2 718.1101...
NC-GEV-15LRK 1.2
718.1101.534.20
L
250
15
1/2
22x1.5
43.0
25.0
27
24
12.0
105
NC-GEV-18LRK 1.2 718.1101...
NC-GEV-18LRK 1.2
718.1101.646.20
L
160
18
1/2
26x1.5
43.0
25.5
32
27
12.0
145
NC-GEV-18LRK 3.4 718.1101...
NC-GEV-18LRK 3.4
718.1101.648.20
L
160
18
3/4
26x1.5
45.0
27.5
32
27
15.0
162
NC-GEV-22LRK 1.2 718.1101...
NC-GEV-22LRK 1.2
718.1101.764.20
L
160
22
1/2
30x2.0
47.5
27.5
36
32
12.0
188
NC-GEV-22LRK 3.4 718.1101...
NC-GEV-22LRK 3.4
718.1101.768.20
L
160
22
3/4
30x2.0
49.5
29.5
36
32
19.0
192
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NC-WEV-..LRK - Male adaptor elbow fittings, taper thread sealing form C acc...
EXMAR
24.11.2020
102232 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.06.2024
GEV-..LRK - Straight male adaptor fittings, taper thread sealing form C acc...
EXMAR
28.03.2023
XGAS-..L/S - Straight weld-on connectors, ISO 8434-1-WDS
EXMAR
28.03.2023
6404 - FORB-MP Straight
Brennan Industries
28.01.2021
GEV-..LM - Straight male adaptor fittings, sealing edge form B acc. DIN 385...
EXMAR
28.03.2023
PRF - Straight plug female thread
HPS International
01.02.2021
GEV-..LR-WD - Straight male adaptor fittings, profile sealing ring form E a...
EXMAR
28.03.2023
Straight fitting for pipe - Accessories
WOERNER Lubrication
13.07.2021
NC-UEM-..L/S - NC nuts, silver-plated inside
EXMAR
23.11.2020
NC-GEV-..S-NPT - Straight male adaptor fittings NPT
EXMAR
23.11.2020
NC-R-..L/S - NC clamping rings
EXMAR
02.06.2021
NC-GEV-..LMK - Straight male adaptor fittings, taper thread sealing form C ...
EXMAR
24.11.2020
NC-GEV-..L-NPT - Straight male adaptor fittings NPT
EXMAR
23.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성