피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-GEV-..LM-WD - Straight male adaptor fittings, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2
EXMAR
NC Tube Fittings
Male adaptor fittings
Straight male adaptor fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_male_stud_fittings/nc_straight_connectors_male/nc_gev_lm_wd.prj},{NB=NC-GEV-10LM 22x1,5 WD 718.1173.290.20},{TYPE=NC-GEV-10LM 22x1,5 WD},{MATNR=718.1173.290.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=10},{M=22x1.5},{M1=16x1.5},{L1=32.0},{L2=14.0},{L3=14.0},{SW1=19},{SW2=27},{E=8.0},{KG=86},{MX=22},{P=1.5},{DW=26.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-GEV-06LM 10x1,0 WD 718...
NC-GEV-06LM 10x1,0 WD
718.1173.180.20
L
400
6
10x1.0
12x1.5
24.5
8.5
8.0
14
14
4.0
24
NC-GEV-06LM 12x1,5 WD 718...
NC-GEV-06LM 12x1,5 WD
718.1173.190.20
L
400
6
12x1.5
12x1.5
26.0
10.0
12.0
14
17
4.0
34
NC-GEV-08LM 12x1,5 WD 718...
NC-GEV-08LM 12x1,5 WD
718.1173.240.20
L
400
8
12x1.5
14x1.5
26.0
10.0
12.0
17
17
6.0
37
NC-GEV-08LM 14x1,5 WD 718...
NC-GEV-08LM 14x1,5 WD
718.1173.245.20
L
400
8
14x1.5
14x1.5
26.0
10.0
12.0
17
19
6.0
45
NC-GEV-08LM 18x1,5 WD 718...
NC-GEV-08LM 18x1,5 WD
718.1173.255.20
L
400
8
18x1.5
14x1.5
27.5
11.5
12.0
17
24
6.0
79
NC-GEV-10LM 10x1,0 WD 718...
NC-GEV-10LM 10x1,0 WD
718.1173.270.20
L
250
10
10x1.0
16x1.5
27.5
10.5
8.0
19
17
4.0
66
NC-GEV-10LM 12x1,5 WD 718...
NC-GEV-10LM 12x1,5 WD
718.1173.275.20
L
250
10
12x1.5
16x1.5
28.0
11.0
12.0
19
17
6.0
46
NC-GEV-10LM 14x1,5 WD 718...
NC-GEV-10LM 14x1,5 WD
718.1173.280.20
L
250
10
14x1.5
16x1.5
28.0
11.0
12.0
19
19
7.0
50
NC-GEV-10LM 16x1,5 WD 718...
NC-GEV-10LM 16x1,5 WD
718.1173.285.20
L
250
10
16x1.5
16x1.5
29.5
12.5
12.0
19
22
8.0
64
NC-GEV-10LM 18x1,5 WD 718...
NC-GEV-10LM 18x1,5 WD
718.1173.288.20
L
250
10
18x1.5
16x1.5
29.5
12.5
12.0
19
24
8.0
94
NC-GEV-10LM 22x1,5 WD 718...
NC-GEV-10LM 22x1,5 WD
718.1173.290.20
L
250
10
22x1.5
16x1.5
32.0
14.0
14.0
19
27
8.0
86
NC-GEV-12LM 14x1,5 WD 718...
NC-GEV-12LM 14x1,5 WD
718.1173.327.20
L
250
12
14x1.5
18x1.5
28.5
12.0
12.0
22
19
7.0
89
NC-GEV-12LM 16x1,5 WD 718...
NC-GEV-12LM 16x1,5 WD
718.1173.330.20
L
250
12
16x1.5
18x1.5
29.0
12.5
12.0
22
22
9.0
67
NC-GEV-12LM 18x1,5 WD 718...
NC-GEV-12LM 18x1,5 WD
718.1173.333.20
L
250
12
18x1.5
18x1.5
29.5
12.5
12.0
22
24
9.0
79
NC-GEV-12LM 22x1,5 WD 718...
NC-GEV-12LM 22x1,5 WD
718.1173.338.20
L
250
12
22x1.5
18x1.5
30.5
14.0
14.0
22
27
9.0
117
NC-GEV-15LM 18x1,5 WD 718...
NC-GEV-15LM 18x1,5 WD
718.1173.390.20
L
250
15
18x1.5
26x1.5
30.5
13.5
12.0
27
24
11.0
95
NC-GEV-15LM 22x1.5 WD 718...
NC-GEV-15LM 22x1.5 WD
718.1173.395.20
L
250
15
22x1.5
22x1.5
32.0
15.0
14.0
27
27
12.0
121
NC-GEV-18LM 18x1,5 WD 718...
NC-GEV-18LM 18x1,5 WD
718.1173.455.20
L
160
18
18x1.5
26x1.5
32.0
15.0
12.0
32
27
11.0
169
NC-GEV-18LM 22x1,5 WD 718...
NC-GEV-18LM 22x1,5 WD
718.1173.460.20
L
160
18
22x1.5
26x1.5
31.5
14.5
14.0
32
27
14.0
141
NC-GEV-18LM 26x1,5 WD 718...
NC-GEV-18LM 26x1,5 WD
718.1173.465.20
L
160
18
26x1.5
26x1.5
31.5
14.5
14.0
32
32
14.0
169
NC-GEV-22LM 18x1,5 WD 718...
NC-GEV-22LM 18x1,5 WD
718.1173.525.20
L
160
22
18x1.5
30x2.0
37.5
18.0
12.0
36
32
11.0
211
NC-GEV-22LM 22x1,5 WD 718...
NC-GEV-22LM 22x1,5 WD
718.1173.530.20
L
160
22
22x1.5
30x2.0
38.0
18.5
14.0
36
32
14.0
204
NC-GEV-22LM 26x1,5 WD 718...
NC-GEV-22LM 26x1,5 WD
718.1173.535.20
L
160
22
26x1.5
30x2.0
35.0
16.5
16.0
36
32
18.0
191
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NC-GEV-..LM - Straight male adaptor fittings, sealing edge form B acc. DIN ...
EXMAR
10.02.2022
NC-GEV-..LRK - Straight male adaptor fittings, taper thread sealing form C ...
EXMAR
24.11.2020
NC-GEV-..LR-WD - Straight male adaptor fittings, profile sealing ring form ...
EXMAR
11.05.2022
PF 12 SKIVE - Swage Ferules; Swaged ferrule for SAE 100 R2A / R2AT EN 853 2...
VOSS
13.03.2024
NC-GEV-..SR - Straight male adaptor fittings, sealing edge form B acc. DIN ...
EXMAR
10.02.2022
XGEV-..SR - Straight male adaptor connectors, sealing edge form B acc. DIN ...
EXMAR
28.03.2023
EGE-R-ED EO - Swivel connector
Parker
29.02.2024
PF 11 SKIVE - Swage Ferules; Swaged ferrule for SAE 100/R1A/R1AT EN 853 1ST...
VOSS
13.03.2024
GEV-..LR - Straight male adaptor fittings, sealing edge form B acc. DIN 385...
EXMAR
28.03.2023
GEV-..LR D - Straight fittings for temperature sensors, sealing edge form B...
EXMAR
28.03.2023
DS-RD - Valve with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
SO 11335 OR - Adjustable male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
21.05.2024
NC-GEV-..SR-WD - Straight male adaptor fittings, profile sealing ring form ...
EXMAR
28.03.2023
NC-GEV-..S-NPT - Straight male adaptor fittings NPT
EXMAR
23.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성