피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
N24 - Internal Gears - 24 Pitch - 2",3" and 4" OD 1/8" Face - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024T4 Aluminum Anodized - 20° Pressure Angle
WMBerg
INCH
Gears
Internal Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/internal_gears/b132.prj},{NB=N24S4-78},{PN=N24S4-78},{DES=INTERNAL GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B132},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=24},{PA=20},{N=78},{PD=3.2500},{ID=3.166},{OD=3.998},{FW=1/8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
Diametral Pitch
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
ID
Inside Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
FW
Face Width
[인치]
N24S2-20
N24S2-20
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
20
20
0.8333
0.750
1.998
1/8
N24S2-25
N24S2-25
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
20
25
1.0417
0.958
1.998
1/8
N24S2-30
N24S2-30
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
20
30
1.2500
1.166
1.998
1/8
N24S2-35
N24S2-35
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
20
35
1.4583
1.375
1.998
1/8
N24S3-35
N24S3-35
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
20
35
1.4583
1.375
2.998
1/8
N24S3-40
N24S3-40
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
20
40
1.6667
1.583
2.998
1/8
N24S3-45
N24S3-45
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
20
45
1.8750
1.791
2.998
1/8
N24S3-50
N24S3-50
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
20
50
2.0833
2.000
2.998
1/8
N24S3-60
N24S3-60
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
20
60
2.5000
2.416
2.998
1/8
N24S4-60
N24S4-60
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
20
60
2.5000
2.416
3.998
1/8
N24S4-65
N24S4-65
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
20
65
2.7083
2.625
3.998
1/8
N24S4-70
N24S4-70
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
20
70
2.9167
2.834
3.998
1/8
N24S4-72
N24S4-72
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
20
72
3.0000
2.916
3.998
1/8
N24S4-78
N24S4-78
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
20
78
3.2500
3.166
3.998
1/8
N24A2-20
N24A2-20
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
24
20
20
0.8333
0.750
1.998
1/8
N24A2-25
N24A2-25
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
24
20
25
1.0417
0.958
1.998
1/8
N24A2-30
N24A2-30
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
24
20
30
1.2500
1.166
1.998
1/8
N24A2-35
N24A2-35
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
24
20
35
1.4583
1.375
1.998
1/8
N24A3-35
N24A3-35
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
24
20
35
1.4583
1.375
2.998
1/8
N24A3-40
N24A3-40
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
24
20
40
1.6667
1.583
2.998
1/8
N24A3-45
N24A3-45
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
24
20
45
1.8750
1.791
2.998
1/8
N24A3-50
N24A3-50
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
24
20
50
2.0833
2.000
2.998
1/8
N24A3-60
N24A3-60
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
24
20
60
2.5000
2.416
2.998
1/8
N24A4-60
N24A4-60
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
24
20
60
2.5000
2.416
3.998
1/8
N24A4-65
N24A4-65
INTERNAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
24
20
65
2.7083
2.625
3.998
1/8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N72 to N120 - Internal Gears - 72, 96 and 120 Pitch - 2",3" and 4" OD 1/8" ...
WMBerg
06.06.2023
N32 to N64 - Internal Gears - 32, 48 and 64 Pitch - 2",3" and 4" OD 1/8" Fa...
WMBerg
06.06.2023
PX - Spur Gears - 24, 32, 48 and 64 Pitch - 1/8" Bore - AGMA Quality 4 Cold...
WMBerg
06.06.2023
P24A28 & P24S28 - Precision Spur Gears - 24 Pitch - 1/4" Bore - 3/16" Face ...
WMBerg
06.06.2023
MAE-STVZ-WELLE-M1-C45 - Spur Gear Shafts Made From Steel C45, with One-Side...
MÄDLER
26.04.2024
AC24 to AC48 & AP24 to AP48 - Anti-Blacklash Pinions - 24 to 48 Pitch - 1/8...
WMBerg
06.06.2023
PW24 to PW48 - Spur Gear Stock - 24, 32, 48 and 64 Pitch - AGMA Quality 4 -...
WMBerg
06.06.2023
F24A & P24A - Spur Gears - 24 Pitch - 1/4",3/8" and 1/2" Bore - 1/4" Face -...
WMBerg
06.06.2023
P24D4P - Molded Delrin® Spur Gears - 24 Pitch - 1/4" Face - AGMA Quality 5 ...
WMBerg
06.06.2023
MAE-STVZ-WELLE-M1.5-C45 - Spur Gear Shafts Made From Steel C45, with One-Si...
MÄDLER
26.04.2024
ZC8-ZCG8-2.5m - Spur gear - module 2.5
HEFA
14.06.2024
F24A6 & F24S6 - Precision Spur Gears - 24 Pitch - 3/8" Bore - 1/4" Face - A...
WMBerg
06.06.2023
RE - External Single Edge Ring Slides
HepcoMotion
08.11.2023
DP24 to DP120 - Cluster Gear & Hub - 24 to 120 Pitch - 1/4" Bore - AGMA Qua...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성