피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets ASA 80 simplex 25,4 x 15,88mm (16 A-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_asa/simplex_sprockets_asa_80.prj},{NB=N03084},{NAME=Sprocket simplex ASA 80 25,4x15,88mm Z20},{Z=20},{DE=173.9},{DP=162.38},{CNSORDERNO=N03084},{DM=100},{D1=20},{A=45},{KG=4.02},{B1=14.6},{C=3.2},{R3=27},{CNSORDERNO2=131080020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
N03074
Sprocket simplex ASA 80 2...
8
77.9
66.37
N03074
42
16
35
0.47
14.6
3.2
27
N03075
Sprocket simplex ASA 80 2...
9
85.8
74.27
N03075
50
16
35
0.65
14.6
3.2
27
N03076
Sprocket simplex ASA 80 2...
10
93.8
82.19
N03076
55
16
35
0.82
14.6
3.2
27
N03077
Sprocket simplex ASA 80 2...
11
101.7
90.14
N03077
61
16
40
1.13
14.6
3.2
27
N03078
Sprocket simplex ASA 80 2...
12
109.7
98.14
N03078
69
16
40
1.42
14.6
3.2
27
N03079
Sprocket simplex ASA 80 2...
13
117.7
106.12
N03079
78
16
40
1.77
14.6
3.2
27
N03080
Sprocket simplex ASA 80 2...
14
125.7
114.15
N03080
84
16
40
2.07
14.6
3.2
27
N08016
Sprocket simplex ASA 80 2...
15
133.7
122.17
N08016
92
16
40
2.46
14.6
3.2
27
N03081
Sprocket simplex ASA 80 2...
16
141.8
130.20
N03081
100
20
45
3.13
14.6
3.2
27
N03082
Sprocket simplex ASA 80 2...
17
149.8
138.22
N03082
100
20
45
3.34
14.6
3.2
27
F07456
Sprocket simplex ASA 80 2...
18
157.8
146.28
F07456
100
20
45
3.55
14.6
3.2
27
N03083
Sprocket simplex ASA 80 2...
19
165.9
154.33
N03083
100
20
45
3.78
14.6
3.2
27
N03084
Sprocket simplex ASA 80 2...
20
173.9
162.38
N03084
100
20
45
4.02
14.6
3.2
27
N03085
Sprocket simplex ASA 80 2...
21
182.0
170.43
N03085
110
20
50
5.01
14.6
3.2
27
N03086
Sprocket simplex ASA 80 2...
22
190.1
178.48
N03086
110
20
50
5.26
14.6
3.2
27
N03087
Sprocket simplex ASA 80 2...
23
198.1
186.53
N03087
110
20
50
5.56
14.6
3.2
27
N03088
Sprocket simplex ASA 80 2...
24
206.2
194.59
N03088
110
20
50
5.85
14.6
3.2
27
F12313
Sprocket simplex ASA 80 2...
25
214.2
202.66
F12313
110
20
50
6.16
14.6
3.2
27
N03089
Sprocket simplex ASA 80 2...
26
222.3
210.72
N03089
120
20
50
6.96
14.6
3.2
27
N03090
Sprocket simplex ASA 80 2...
27
230.4
218.79
N03090
120
20
50
7.29
14.6
3.2
27
N03091
Sprocket simplex ASA 80 2...
28
238.4
226.85
N03091
120
20
50
7.64
14.6
3.2
27
N03092
Sprocket simplex ASA 80 2...
29
246.5
234.92
N03092
120
20
50
7.78
14.6
3.2
27
N03093
Sprocket simplex ASA 80 2...
30
254.6
243.00
N03093
120
20
50
7.96
14.6
3.2
27
N03094
Sprocket simplex ASA 80 2...
34
286.9
275.28
N03094
120
25
50
9.92
14.6
3.2
27
N03095
Sprocket simplex ASA 80 2...
35
294.9
283.36
N03095
120
25
50
10.36
14.6
3.2
27
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성