피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
MR-W SUE Series - Profile rail guides
ERO
Profilschienenführung
Miniature Profile rail guides
MR-W SUE/ZUE
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/min_kugelumlauf_profilschienenfuehrung_ba/emr_w_sue_zue/mr_w_sue_asmtab.prj},{NB=MR 12WN-SUE1-V0-N-45.8L-22.9-22.9-I-(22.9-0-0-0)P1 Standard},{HIDDEN=1},{PRA=9},{RT=},{LENGTH=WN},{SIZE=12},{ST=SUE : End seal + Bottom Seal + Reinforcement Plate},{STNB=SUE},{BQ=1},{RM=},{PC=V0},{RL=45.8},{P1=22.9},{AG=N},{POS1=22.9},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=14.0},{W2=8.0},{W1=24},{H1=8.5},{P=40},{P3=0},{DXDXG1=8x4.5x4.5},{D=8.0},{DD=4.5},{G1=4.5},{W=40},{L=45.8},{L1=31.0},{H2=11.2},{P1X=15.0},{P2X=28},{MXG2=M3x3.5},{NDM=3.000},{G2=3.5},{PHI=1.3},{S=3.1},{T=4.5},{C=0.0},{C0=0.0},{MR0=0},{MP0=0},{MY0=0},{BW=0},{RW=1472},{VERS=60.000},{PPATH=../../../linear_guide/miniature_mr_w_series/parts/mr_w_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
PA
Starting hole position
ⁿ/ₐ
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
P3
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
PHI
Ø
[mm]
S
S1
[mm]
T
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
MR 15WL-SUE1-V0-N-76L-18-...
MR 15WL
15
SUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
18.000
16.0
9.0
42
9.5
40
23
8x4.5x4.5
60
76.0
57.6
13.1
35.0
45
M4x4.5
1.8
3.3
4.5
2818
MR 15WN-SUE1-V0-N-56.9L-8...
MR 15WN
15
SUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
8.450
16.0
9.0
42
9.5
40
23
8x4.5x4.5
60
56.9
38.5
13.1
20.0
45
M4x4.5
1.8
3.3
4.5
2818
MR 12WL-SUE1-V0-N-60.8L-1...
MR 12WL
12
SUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
10.400
14.0
8.0
24
8.5
40
0
8x4.5x4.5
40
60.8
46.0
11.2
28.0
28
M3x3.5
1.3
3.1
4.5
1472
MR 12WN-SUE1-V0-N-45.8L-2...
MR 12WN
12
SUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
22.900
14.0
8.0
24
8.5
40
0
8x4.5x4.5
40
45.8
31.0
11.2
15.0
28
M3x3.5
1.3
3.1
4.5
1472
MR 9WL-SUE1-V0-N-51.8L-10...
MR 9WL
9
SUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
10.900
12.0
6.0
18
7.3
30
0
6x3.5x4.5
30
51.8
39.5
9.4
24.0
23
M3x3
1.3
2.6
4.0
940
MR 9WN-SUE1-V0-N-40.2L-5....
MR 9WN
9
SUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
5.100
12.0
6.0
18
7.3
30
0
6x3.5x4.5
30
40.2
27.9
9.4
12.0
21
M3x3
1.3
2.6
4.0
940
MR 7WL-SUE1-V0-N-41.5L-5....
MR 7WL
7
SUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
5.750
9.0
5.5
14
5.2
30
0
6x3.5x3.5
25
41.5
30.1
7.6
19.0
19
M3x3
1.1
1.9
3.2
516
MR 7WN-SUE1-V0-N-32.5L-16...
MR 7WN
7
SUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
16.250
9.0
5.5
14
5.2
30
0
6x3.5x3.5
25
32.5
21.2
7.6
10.0
19
M3x3
1.1
1.9
3.2
516
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성