피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle E6-221 - Anneau d'étanchéité sur bague extérieure pour roulement rigide 62.. à une rangée de billes
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Etanchéité
anneaux
rigide_60_62_63
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/etancheite/anneaux/rigide_60_62_63/e6_221.prj},{NB=michaud_chailly_E6-221-60},{REF=E6-221-60},{PRO=6212},{PRF=6212 Z},{PRJ=6212 RS},{D1=60},{D2=110},{H1=22},{D3=103.0},{D4=83},{D5=69.5},{D6=85},{H2=3.0},{H3=0.3},{VERS=1},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=e6-22.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
PRO
Pour roulement ouvert
ⁿ/ₐ
PRF
Pour roulement avec flasque
ⁿ/ₐ
PRJ
Pour roulement avec joint
ⁿ/ₐ
D1
Dimensions du roulement
[mm]
D2
Dimensions du roulement
[mm]
H1
Dimensions du roulement
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Michaud Chailly E6-221-10
E6-221-10
6200
6200 Z
6200 RS
10
30
9
27.5
18
1.8
0.3
Michaud Chailly E6-221-12
E6-221-12
6201
6201 Z
6201 RS
12
32
10
28.9
20
1.8
0.3
Michaud Chailly E6-221-15
E6-221-15
6202
6202 Z
6202 RS
15
35
11
31.8
22
2.0
0.3
Michaud Chailly E6-221-17
E6-221-17
6203
6203 Z
6203 RS
17
40
12
36.5
26
2.0
0.3
Michaud Chailly E6-221-20
E6-221-20
6204
6204 Z
6204 RS
20
47
14
41.9
29
2.0
0.3
Michaud Chailly E6-221-25
E6-221-25
6205
6205 Z
6205 RS
25
52
15
47.8
35
2.5
0.3
Michaud Chailly E6-221-30
E6-221-30
6206
6206 Z
6206 RS
30
62
16
56.2
44
2.5
0.3
Michaud Chailly E6-221-35
E6-221-35
6207
6207 Z
6207 RS
35
72
17
64.8
48
2.5
0.3
Michaud Chailly E6-221-40
E6-221-40
6208
6208 Z
6208 RS
40
80
18
72.7
57
3.0
0.3
Michaud Chailly E6-221-45
E6-221-45
6209
6209 Z
6209 RS
45
85
19
77.8
61
3.0
0.3
Michaud Chailly E6-221-50
E6-221-50
6210
6210 Z
6210 RS
50
90
20
82.8
67
3.0
0.3
Michaud Chailly E6-221-55
E6-221-55
6211
6211 Z
6211 RS
55
100
21
92.5
75
3.0
0.3
Michaud Chailly E6-221-60
E6-221-60
6212
6212 Z
6212 RS
60
110
22
103.0
83
3.0
0.3
Michaud Chailly E6-221-65
E6-221-65
6213
6213 Z
6213 RS
65
120
23
110.5
90
3.0
0.3
Michaud Chailly E6-221-70
E6-221-70
6214
6214 Z
6214 RS
70
125
24
117.5
95
3.0
0.3
Michaud Chailly E6-221-75
E6-221-75
6215
-
-
75
130
25
120.5
100
3.5
0.5
Michaud Chailly E6-221-80
E6-221-80
6216
-
-
80
140
26
129.0
106
3.5
0.5
Michaud Chailly E6-221-85
E6-221-85
6217
-
-
85
150
28
138.5
115
3.5
0.5
Michaud Chailly E6-221-90
E6-221-90
6218
-
-
90
160
30
148.0
124
3.5
0.5
Michaud Chailly E6-221-95
E6-221-95
6219
-
-
95
170
32
157.5
130
3.5
0.5
Michaud Chailly E6-221-10...
E6-221-100
6220
-
-
100
180
34
167.0
135
4.0
0.5
Michaud Chailly E6-221-10...
E6-221-105
6221
-
-
105
190
36
174.0
140
4.0
0.5
Michaud Chailly E6-221-11...
E6-221-110
6222
-
-
110
200
38
184.0
150
4.0
0.5
Michaud Chailly E6-221-12...
E6-221-120
6224
-
-
120
215
40
199.0
165
4.0
0.5
Michaud Chailly E6-221-13...
E6-221-130
6226
-
-
130
230
40
214.0
173
4.0
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle E6-231 - Anneau d'étanchéité sur bague extérieure pour roulement rig...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle E6-201 - Anneau d'étanchéité sur bague extérieure pour roulement rig...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle E6-222 - Anneau d'étanchéité sur bague intérieure pour roulement rig...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
RS
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
Modèle R1-03 - Roulement rigide à billes avec 2 joints d'étanchéité (2RS)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
30.03.2023
Dichtungen Peflex - GP Dichtungen Peflex
VOSS
24.02.2020
SVN4 M IP68 - Joint plat
PMA
28.11.2023
NPBR - Joints toriques - Bagues anti-extrusion JIS B 2407 (pour la série P,...
Misumi
28.06.2024
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
SB6000DDU,SB6200DDU,SB6001DDU,SB6201DDU,SB6002DDU,SB6202DDU,SB6003DDU,SB620...
Misumi
29.05.2023
Modèle E6-31 - Anneau d'étanchéité à lamelles pour roulements
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle 31-361 - Rondelle plate - vis tête cylindrique - Acier bruni
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
DIN 7603 A - Anneaux de joint, forme A, anneaux de joint plats
Fabory
13.02.2023
SVN4 M IP68 - joint plat
ABB Installation Products
09.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성