피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle MA A9-14M40 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/ma_a9_14m40.prj},{NB=michaud_chailly_A9-48-14M40-3020},{REF=A9-48-14M40-3020},{SCHEMA=18F},{MAT=Acier},{DENTS=48},{MOYEU=3020},{ALESAGE=75},{D2=226},{D3=213.90},{D4=211.11},{D5=0},{D6=170},{L1=51},{L2=54},{L3=1.5},{POIDS=9.90},{INFOS=INFOTEXTE},{N=412},{I=190.0},{CNSORDERNO=48040048},{DESCRIPTION=TL 48 14M 40},{PPATH=ma_a9_14m/ma_a9_14m_asmtpl.prj},{VER=MIN},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° de moyeu
ⁿ/ₐ
ALESAGE
maxi du moyeu
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-28-14M...
A9-28-14M40-2012
18F
Acier
28
2012
50
127
124.78
122.12
0
94
32
54
11.0
2.10
Michaud Chailly A9-30-14M...
A9-30-14M40-2012
18F
Acier
30
2012
50
138
133.69
130.99
0
98
32
54
11.0
2.70
Michaud Chailly A9-32-14M...
A9-32-14M40-2012
18F
Acier
32
2012
50
154
142.60
139.88
0
108
32
54
11.0
3.40
Michaud Chailly A9-34-14M...
A9-34-14M40-2517
18F
Acier
34
2517
60
160
151.52
148.79
0
110
45
54
4.5
3.90
Michaud Chailly A9-36-14M...
A9-36-14M40-2517
18F
Acier
36
2517
60
168
160.43
157.68
0
120
45
54
4.5
4.80
Michaud Chailly A9-38-14M...
A9-38-14M40-2517
18F
Acier
38
2517
60
183
169.34
166.60
0
130
45
54
4.5
5.40
Michaud Chailly A9-40-14M...
A9-40-14M40-2517
18F
Acier
40
2517
60
188
178.25
175.49
0
138
45
54
4.5
6.00
Michaud Chailly A9-44-14M...
A9-44-14M40-3020
18F
Acier
44
3020
75
211
196.08
193.28
0
155
51
54
1.5
7.70
Michaud Chailly A9-48-14M...
A9-48-14M40-3020
18F
Acier
48
3020
75
226
213.90
211.11
0
170
51
54
1.5
9.90
Michaud Chailly A9-56-14M...
A9-56-14M40-3020
18F
Fonte
56
3020
75
256
249.55
246.76
0
208
51
54
1.5
10.70
Michaud Chailly A9-64-14M...
A9-64-14M40-3020
19F
Fonte
64
3020
75
296
285.21
282.41
170
240
51
54
1.5
13.30
Michaud Chailly A9-72-14M...
A9-72-14M40-3020
19
Fonte
72
3020
75
0
320.86
318.06
170
280
51
54
1.5
15.00
Michaud Chailly A9-80-14M...
A9-80-14M40-3020
20
Fonte
80
3020
75
0
356.51
353.71
170
315
51
54
1.5
16.00
Michaud Chailly A9-90-14M...
A9-90-14M40-3020
20
Fonte
90
3020
75
0
401.07
398.28
170
360
51
54
1.5
18.00
Michaud Chailly A9-112-14...
A9-112-14M40-3020
20
Fonte
112
3020
75
0
499.11
496.32
170
457
51
54
1.5
25.50
Michaud Chailly A9-144-14...
A9-144-14M40-3020
20
Fonte
144
3020
75
0
641.71
638.92
170
600
51
54
1.5
32.00
Michaud Chailly A9-168-14...
A9-168-14M40-3020
20
Fonte
168
3020
75
0
748.66
745.87
170
706
51
54
1.5
43.50
Michaud Chailly A9-192-14...
A9-192-14M40-3020
20
Fonte
192
3020
75
0
855.62
852.82
170
813
51
54
1.5
49.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성