Modèle A1-783 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entraxe 125 mm ±0,03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues et vis sans fin
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_vis_ss_fin/a1_783.prj},{NB=michaud_chailly_A1-783-29},{PDF=PDF Katalogseite},{AA=125.000},{I=29.000},{M=6.300},{Z=29.000},{SR=rechts},{DA=206.000},{D=187.000},{D22=0.000},{MD=1110.000},{A=0.790},{GEW=11.45},{DAS=75.600},{L=70.000},{B1=50.000},{REF=A1-783-29},{RAPPORT=29:1},{MODULE=5.00},{ND=29},{B=50},{D2=206.0},{D3=187.0},{D4=-},{COUPLE=1110},{N1=0.79},{POIDS=11.45},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNRND=33222901},{NDD=105},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
RAPPORT
ⁿ/ₐ
MODULE
[mm]
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
COUPLE
[Nm]
N1
Rendement n : les données relatives au rendement sont des valeurs communiquées à titre purement indicatif étant donné qu'en plus de l'angle d'hélice, la disposition des paliers, la lubrification, la vitesse et le montage influencent également celui-ci
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-783-14
A1-783-14
14.5:1
5.00
29
50
206.0
187.0
-
950
0.88
11.40
Michaud Chailly A1-783-26
A1-783-26
26:1
3.15
52
32
222.0
210.0
115
810
0.86
10.30
Michaud Chailly A1-783-29
A1-783-29
29:1
5.00
29
50
206.0
187.0
-
1110
0.79
11.45
Michaud Chailly A1-783-39
A1-783-39
39:1
4.00
39
38
215.0
200.0
-
1060
0.78
10.10
Michaud Chailly A1-783-62
A1-783-62
62:1
2.50
62
34
207.0
197.0
112
1160
0.68
8.50
Michaud Chailly A1-783-82
A1-783-82
82:1
2.00
82
34
215.0
207.5
118
860
0.66
7.97
Michaud Chailly A1-783-10...
A1-783-107
107:1
1.60
107
34
221.0
214.5
128
580
0.62
7.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성