피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-62 - Vis cylindrique : arbre plein - Module 0,5 à 6
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues et vis sans fin
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_vis_ss_fin/a1_62.prj},{NB=michaud_chailly_A1-621-40},{REF=A1-621-40},{MAT=C 45},{ANG=ANGLE DŽINCLINAISON A DROITE},{FORM=Filet simple},{M=4.00},{V=2},{D2=58},{D3=50.0},{D4=40.0},{L1=357},{L2=175},{L3=62},{L4=120},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=3800.0},{INFO1=a1_62.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
ANG
Angle
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Michaud Chailly A1-621-05
A1-621-05
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
0.50
8
7.0
5.5
40
18
12
10
Michaud Chailly A1-621-07
A1-621-07
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
0.75
10
8.5
6.0
51
20
16
15
Michaud Chailly A1-621-10
A1-621-10
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
1.00
16
14.0
10.0
74
30
24
20
Michaud Chailly A1-621-15
A1-621-15
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
1.50
28
25.0
20.0
110
40
40
30
Michaud Chailly A1-621-20
A1-621-20
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
2.00
36
32.0
25.0
131
50
45
36
Michaud Chailly A1-621-30
A1-621-30
C 45
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
3.00
44
38.0
30.0
266
130
46
90
Michaud Chailly A1-621-40
A1-621-40
C 45
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
4.00
58
50.0
40.0
357
175
62
120
Michaud Chailly A1-621-50
A1-621-50
C 45
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
5.00
72
62.0
50.0
450
220
80
150
Michaud Chailly A1-622-05
A1-622-05
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
0.50
8
7.0
5.5
40
18
12
10
Michaud Chailly A1-622-07
A1-622-07
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
0.75
10
8.5
6.0
51
20
16
15
Michaud Chailly A1-622-10
A1-622-10
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
1.00
16
14.0
10.0
74
30
24
20
Michaud Chailly A1-622-15
A1-622-15
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
1.50
28
25.0
20.0
110
40
40
30
Michaud Chailly A1-622-20
A1-622-20
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
2.00
36
32.0
25.0
131
50
45
36
Michaud Chailly A1-622-30
A1-622-30
C 45
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
3.00
44
38.0
30.0
266
130
46
90
Michaud Chailly A1-622-40
A1-622-40
C 45
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
4.00
58
50.0
40.0
357
175
62
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A1-65 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 17 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-63 - Roue à vis cylindrique en bronze - Module 0,5 à 2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-64 - Roue à vis cylindrique en fonte grise - Module 3 à 6
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-60 - Vis cylindrique : arbre creux (fraisée) - Module 0,5 à 2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-67 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 25 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-775 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entraxe 100 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-73 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 65 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-61 - Vis cylindrique : arbre creux (usinée) - Module 3 à 6
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-75 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 63 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
22500 - Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 80 mm
norelem
26.06.2024
Modèle C2-25 - Coussinet autolubrifiant cylindrique - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-76 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 80 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
Modèle A1-32 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성