피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-379 - Roue cylindrique droite en acier - Module 6,0 - Largeur denture 60mm- Avec moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_379_1.prj},{NB=michaud_chailly_A1-379-20-1},{ARTNR=23611020},{WST=C 45},{M=6.0},{Z=20},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=60.000},{DA=132.00},{D=120.00},{NL=20},{NDD=90},{B=20},{MD=277.0},{GEW=5.400},{REF=A1-379-20-1},{FOR=Avec moyeu},{ND=20},{D1=20},{D2=132},{D3=90},{L1=20},{COUPLE=277},{POIDS=5.43},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-379-12...
A1-379-12-1
Avec moyeu
12
20
84
54
20
110
1.82
Michaud Chailly A1-379-13...
A1-379-13-1
Avec moyeu
13
20
90
60
20
129
2.20
Michaud Chailly A1-379-14...
A1-379-14-1
Avec moyeu
14
20
96
65
20
147
2.88
Michaud Chailly A1-379-15...
A1-379-15-1
Avec moyeu
15
20
102
70
20
161
3.01
Michaud Chailly A1-379-16...
A1-379-16-1
Avec moyeu
16
20
108
75
20
167
3.46
Michaud Chailly A1-379-17...
A1-379-17-1
Avec moyeu
17
20
114
75
20
172
4.26
Michaud Chailly A1-379-18...
A1-379-18-1
Avec moyeu
18
20
120
80
20
201
4.33
Michaud Chailly A1-379-20...
A1-379-20-1
Avec moyeu
20
20
132
90
20
277
5.43
Michaud Chailly A1-379-21...
A1-379-21-1
Avec moyeu
21
25
138
90
20
317
6.44
Michaud Chailly A1-379-22...
A1-379-22-1
Avec moyeu
22
25
144
100
20
358
7.23
Michaud Chailly A1-379-24...
A1-379-24-1
Avec moyeu
24
25
156
110
20
450
7.88
Michaud Chailly A1-379-25...
A1-379-25-1
Avec moyeu
25
25
162
110
20
500
8.42
Michaud Chailly A1-379-30...
A1-379-30-1
Avec moyeu
30
25
192
120
20
808
13.20
Michaud Chailly A1-379-36...
A1-379-36-1
Avec moyeu
36
25
228
130
20
1284
18.68
Michaud Chailly A1-379-50...
A1-379-50-1
Avec moyeu
50
30
312
140
20
2924
34.59
Michaud Chailly A1-379-60...
A1-379-60-1
Avec moyeu
60
40
372
150
20
3842
48.97
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성