피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-350 - Roue cylindrique droite en inox - Module 4,0 - Largeur denture 30mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite inox
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_inox/a1_350.prj},{NB=michaud_chailly_A1-350-25},{ARTNR=23499025},{WST=1.4305},{M=4.0},{Z=25},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=30.0},{DA=108.00},{D=100.00},{NL=20},{NDD=60},{B=20},{MD=40.0},{GEW=2120.000},{REF=A1-350-25},{ND=25},{D1=20},{D2=108},{D3=60},{L1=20},{COUPLE=40.0},{POIDS=2.12},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-350-12
A1-350-12
12
15
56
35
20
9.8
0.48
Michaud Chailly A1-350-14
A1-350-14
14
15
64
40
20
12.4
0.68
Michaud Chailly A1-350-15
A1-350-15
15
15
68
40
20
13.8
0.76
Michaud Chailly A1-350-16
A1-350-16
16
20
72
40
20
14.7
0.80
Michaud Chailly A1-350-18
A1-350-18
18
20
80
50
20
17.5
1.11
Michaud Chailly A1-350-20
A1-350-20
20
20
88
50
20
22.6
1.33
Michaud Chailly A1-350-24
A1-350-24
24
20
104
60
20
35.0
1.98
Michaud Chailly A1-350-25
A1-350-25
25
20
108
60
20
40.0
2.12
Michaud Chailly A1-350-28
A1-350-28
28
20
120
60
20
49.0
2.58
Michaud Chailly A1-350-30
A1-350-30
30
20
128
70
20
60.0
3.08
Michaud Chailly A1-350-35
A1-350-35
35
25
148
70
20
85.0
3.97
Michaud Chailly A1-350-40
A1-350-40
40
25
168
80
20
125.0
5.27
Michaud Chailly A1-350-45
A1-350-45
45
25
188
80
20
176.0
6.52
Michaud Chailly A1-350-48
A1-350-48
48
25
200
100
20
214.0
7.78
Michaud Chailly A1-350-50
A1-350-50
50
25
208
100
20
240.0
8.36
Michaud Chailly A1-350-60
A1-350-60
60
25
248
100
20
382.0
11.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 950-D - Volants à rayons avec poignée libre
Elesa
01.07.2024
Modèle A1-570 - Crémaillère en inox module 1.0 à 3.0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-340 - Roue cylindrique droite en inox - Module 3,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B2-CPM - Crémaillère à pas métrique rectangulaire à denture droite
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
GEAS0.5/GEAT0.5 - Gears-Pressure Angle 20° Module0.5
SAMLO
23.03.2023
Modèle A1-51 - Engrenage spiro-conique en acier - Module 2,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-580 - Crémaillère ronde en inox - Module 1 à 4
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-576 - Crémaillère en acier denture trempée - Module 2,0 à 5,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle B2-FS - Rail de guidage en V
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle C2-251 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-35 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-37 - Roue cylindrique droite en acier - Module 6,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-349-2 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B2-RPM-05 - Roue cylindrique à pas métrique, denture droite pas 5mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성