Modèle A1-319-2 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur denture 17mm- Avec moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_319_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-319-60-2},{ARTNR=22811060},{WST=C 45},{M=1.5},{Z=60},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=17.0},{DA=93.00},{D=90.00},{B=16},{MD=3696.0},{GEW=810.000},{REF=A1-319-60-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=60},{D1=16},{D2=93.0},{COUPLE=37.00},{POIDS=0.81},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-319-18...
A1-319-18-2
Sans moyeu
18
8
30.0
1.99
0.07
Michaud Chailly A1-319-20...
A1-319-20-2
Sans moyeu
20
8
33.0
2.60
0.09
Michaud Chailly A1-319-24...
A1-319-24-2
Sans moyeu
24
10
39.0
4.02
0.12
Michaud Chailly A1-319-25...
A1-319-25-2
Sans moyeu
25
10
40.5
4.38
0.14
Michaud Chailly A1-319-30...
A1-319-30-2
Sans moyeu
30
12
48.0
6.74
0.20
Michaud Chailly A1-319-35...
A1-319-35-2
Sans moyeu
35
12
55.5
9.66
0.27
Michaud Chailly A1-319-36...
A1-319-36-2
Sans moyeu
36
12
57.0
10.30
0.28
Michaud Chailly A1-319-40...
A1-319-40-2
Sans moyeu
40
12
63.0
13.20
0.35
Michaud Chailly A1-319-45...
A1-319-45-2
Sans moyeu
45
12
70.5
17.30
0.46
Michaud Chailly A1-319-48...
A1-319-48-2
Sans moyeu
48
14
75.0
20.70
0.51
Michaud Chailly A1-319-50...
A1-319-50-2
Sans moyeu
50
14
78.0
23.40
0.56
Michaud Chailly A1-319-60...
A1-319-60-2
Sans moyeu
60
16
93.0
37.00
0.81
Michaud Chailly A1-319-72...
A1-319-72-2
Sans moyeu
72
16
111.0
55.80
1.19
Michaud Chailly A1-319-75...
A1-319-75-2
Sans moyeu
75
16
115.5
59.30
1.30
Michaud Chailly A1-319-76...
A1-319-76-2
Sans moyeu
76
16
117.0
60.40
1.33
Michaud Chailly A1-319-80...
A1-319-80-2
Sans moyeu
80
16
123.0
65.10
1.48
Michaud Chailly A1-319-85...
A1-319-85-2
Sans moyeu
85
16
130.5
80.60
1.67
Michaud Chailly A1-319-90...
A1-319-90-2
Sans moyeu
90
16
138.0
84.80
1.88
Michaud Chailly A1-319-95...
A1-319-95-2
Sans moyeu
95
16
145.5
88.90
2.09
Michaud Chailly A1-319-10...
A1-319-100-2
Sans moyeu
100
16
153.0
92.20
2.32
Michaud Chailly A1-319-11...
A1-319-110-2
Sans moyeu
110
16
168.0
94.20
2.82
Michaud Chailly A1-319-11...
A1-319-114-2
Sans moyeu
114
16
174.0
96.20
3.03
Michaud Chailly A1-319-12...
A1-319-120-2
Sans moyeu
120
16
183.0
100.80
3.36
Michaud Chailly A1-319-12...
A1-319-127-2
Sans moyeu
127
16
193.5
107.00
3.77
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성