피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-294 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 1,25 - Largeur denture 10mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite POM C
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pom_c/a1_294.prj},{NB=michaud_chailly_A1-294-35-1},{ARTNR=28403500},{PDF=PDF Katalogseite},{WST=Azetalharz},{M=1.25},{Z=35},{B1=10.0},{DA=46.25},{D=43.75},{L=19.000},{E=27.000},{C=5.500},{NDD=18},{BB=8},{MD=179.00},{GEW=20.500},{REF=A1-294-35-1},{ND=35},{B=10},{D1=8},{D2=46.25},{D3=18},{D4=27},{L1=19},{L2=5.5},{COUPLE=179},{POIDS=20.20},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-294-12...
A1-294-12-1
12
10
5
17.50
9
-
19
-
19
2.64
Michaud Chailly A1-294-13...
A1-294-13-1
13
10
5
18.75
9
-
19
-
21
2.92
Michaud Chailly A1-294-14...
A1-294-14-1
14
10
5
20.00
9
-
19
-
24
3.43
Michaud Chailly A1-294-15...
A1-294-15-1
15
10
5
21.25
9
13
19
7
27
3.79
Michaud Chailly A1-294-16...
A1-294-16-1
16
10
5
22.50
9
13
19
7
31
4.24
Michaud Chailly A1-294-17...
A1-294-17-1
17
10
5
23.75
9
13
19
7
32
4.50
Michaud Chailly A1-294-18...
A1-294-18-1
18
10
5
25.00
12
16
19
7
36
5.99
Michaud Chailly A1-294-19...
A1-294-19-1
19
10
5
26.25
12
16
19
7
42
6.62
Michaud Chailly A1-294-20...
A1-294-20-1
20
10
5
27.50
12
16
19
7
47
7.08
Michaud Chailly A1-294-21...
A1-294-21-1
21
10
6
28.75
15
18.5
19
7
53
8.10
Michaud Chailly A1-294-22...
A1-294-22-1
22
10
6
30.00
15
18.5
19
7
59
9.14
Michaud Chailly A1-294-23...
A1-294-23-1
23
10
6
31.25
15
18.5
19
7
66
9.75
Michaud Chailly A1-294-24...
A1-294-24-1
24
10
6
32.50
15
21
19
7
73
10.40
Michaud Chailly A1-294-25...
A1-294-25-1
25
10
6
33.75
15
21
19
7
81
11.40
Michaud Chailly A1-294-26...
A1-294-26-1
26
10
6
35.00
18
23.5
19
5.5
89
12.50
Michaud Chailly A1-294-27...
A1-294-27-1
27
10
6
36.25
18
23.5
19
5.5
97
12.90
Michaud Chailly A1-294-28...
A1-294-28-1
28
10
8
37.50
18
23.5
19
5.5
106
13.80
Michaud Chailly A1-294-30...
A1-294-30-1
30
10
8
40.00
18
27
19
5.5
124
14.90
Michaud Chailly A1-294-32...
A1-294-32-1
32
10
8
42.50
18
27
19
5.5
145
17.00
Michaud Chailly A1-294-35...
A1-294-35-1
35
10
8
46.25
18
27
19
5.5
179
20.20
Michaud Chailly A1-294-36...
A1-294-36-1
36
10
8
47.50
18
36
19
5.5
191
18.20
Michaud Chailly A1-294-38...
A1-294-38-1
38
10
8
50.00
18
36
19
5.5
217
21.10
Michaud Chailly A1-294-40...
A1-294-40-1
40
10
8
52.50
18
36
19
5.5
245
23.10
Michaud Chailly A1-294-42...
A1-294-42-1
42
10
8
55.00
18
36
19
5.5
275
27.00
Michaud Chailly A1-294-45...
A1-294-45-1
45
10
8
58.75
21
46
19
5.5
324
28.80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A1-575 - Crémaillère en POM H - Module 0,5 à 3,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-314 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 1,5 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-324 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 2 - Largeur dentu...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-264 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 0,5 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-286 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 1 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
GEAS0.5/GEAT0.5 - Gears-Pressure Angle 20° Module0.5
SAMLO
23.03.2023
22402 - Engrenages en plastique, module 1,25 traités par pulvérisation, den...
norelem
26.06.2024
MAE-STZR-M1-KST - Engrenages cylindriques en plastique injecté, avec moyeu ...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle A1-280 - Roue cylindrique droite en inox - Module 1,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-325 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 2,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성