피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-289 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,0 - Largeur denture 15mm - Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_289_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-289-52-2},{ARTNR=22411052},{WST=C 45},{M=1.0},{Z=52},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=15.0},{DA=54.00},{D=52.00},{B=12},{MD=848.0},{GEW=232.000},{REF=A1-289-52-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=52},{D1=12},{D2=54},{COUPLE=8.18},{POIDS=0.232},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-289-18...
A1-289-18-2
Sans moyeu
18
8
20
0.62
0.024
Michaud Chailly A1-289-20...
A1-289-20-2
Sans moyeu
20
8
22
0.72
0.030
Michaud Chailly A1-289-24...
A1-289-24-2
Sans moyeu
24
10
26
1.25
0.043
Michaud Chailly A1-289-25...
A1-289-25-2
Sans moyeu
25
10
27
1.36
0.048
Michaud Chailly A1-289-30...
A1-289-30-2
Sans moyeu
30
10
32
2.09
0.072
Michaud Chailly A1-289-35...
A1-289-35-2
Sans moyeu
35
10
37
2.99
0.102
Michaud Chailly A1-289-36...
A1-289-36-2
Sans moyeu
36
10
38
3.18
0.108
Michaud Chailly A1-289-40...
A1-289-40-2
Sans moyeu
40
10
42
4.09
0.136
Michaud Chailly A1-289-45...
A1-289-45-2
Sans moyeu
45
10
47
5.38
0.174
Michaud Chailly A1-289-48...
A1-289-48-2
Sans moyeu
48
10
50
6.42
0.200
Michaud Chailly A1-289-50...
A1-289-50-2
Sans moyeu
50
12
52
7.25
0.214
Michaud Chailly A1-289-52...
A1-289-52-2
Sans moyeu
52
12
54
8.18
0.232
Michaud Chailly A1-289-60...
A1-289-60-2
Sans moyeu
60
12
62
11.50
0.313
Michaud Chailly A1-289-72...
A1-289-72-2
Sans moyeu
72
12
74
17.29
0.460
Michaud Chailly A1-289-75...
A1-289-75-2
Sans moyeu
75
12
77
18.38
0.510
Michaud Chailly A1-289-76...
A1-289-76-2
Sans moyeu
76
12
78
18.72
0.520
Michaud Chailly A1-289-80...
A1-289-80-2
Sans moyeu
80
12
82
20.30
0.580
Michaud Chailly A1-289-85...
A1-289-85-2
Sans moyeu
85
12
87
22.30
0.650
Michaud Chailly A1-289-90...
A1-289-90-2
Sans moyeu
90
12
92
24.50
0.730
Michaud Chailly A1-289-95...
A1-289-95-2
Sans moyeu
95
12
97
26.60
0.820
Michaud Chailly A1-289-10...
A1-289-100-2
Sans moyeu
100
12
102
28.90
0.910
Michaud Chailly A1-289-11...
A1-289-110-2
Sans moyeu
110
12
112
37.10
1.084
Michaud Chailly A1-289-11...
A1-289-114-2
Sans moyeu
114
12
116
38.20
1.165
Michaud Chailly A1-289-12...
A1-289-120-2
Sans moyeu
120
12
122
40.00
1.320
Michaud Chailly A1-289-12...
A1-289-127-2
Sans moyeu
127
12
129
42.00
1.470
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A1-31-10 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-289 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-29 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-28 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-577 - Crémaillère de précision - Module 1,0 à 3,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-34 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-280 - Roue cylindrique droite en inox - Module 1,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-58 - Crémaillère ronde en acier - Module 1,0 à 6,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-57 - Crémaillère en acier- Module 0.5 à 8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-32 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-288 - Roue cylindrique droite en acier à denture traitée - Module...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-31 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-31 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성