피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle R1-03 - Roulement rigide à billes avec 2 joints d'étanchéité (2RS)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_03.prj},{NB=michaud_chailly_60/32LLU_1},{REF=60/32LLU},{D1=32},{D2=58},{L1=13.0},{POIDS=0,134},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{MODELE=R1-03}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 623EE
623EE
3
10
4.0
0,004
Michaud Chailly 623EE/C3
623EE/C3
3
10
4.0
0,003
Michaud Chailly 624-2RSR-...
624-2RSR-HLC
4
13
5.0
0,003
Michaud Chailly 624EE
624EE
4
13
5.0
0,003
Michaud Chailly 624EE/C3
624EE/C3
4
13
5.0
0,003
Michaud Chailly 634EE
634EE
4
16
5.0
0,005
Michaud Chailly 605-2RSR-...
605-2RSR-HLC
5
14
5.0
0,002
Michaud Chailly 625LLB/1K
625LLB/1K
5
16
5.0
0,004
Michaud Chailly 625EE
625EE
5
16
5.0
0,005
Michaud Chailly 625EE/C3
625EE/C3
5
16
5.0
0,005
Michaud Chailly S625-2RSR...
S625-2RSR-HLC
5
16
5.0
0,005
Michaud Chailly 635 2RS-H...
635 2RS-HLA
5
19
6.0
0,009
Michaud Chailly S686-2RSR...
S686-2RSR-HLC
6
13
5.0
0,003
Michaud Chailly 686-2RSR-...
686-2RSR-HLC
6
13
5.0
0,003
Michaud Chailly 696-2RSR-...
696-2RSR-HLC
6
15
5.0
0,004
Michaud Chailly 606-2RSR-...
606-2RSR-HLC
6
17
6.0
0,006
Michaud Chailly 626EE
626EE
6
19
6.0
0,011
Michaud Chailly 626EE/C3
626EE/C3
6
19
6.0
0,008
Michaud Chailly 626LLB
626LLB
6
19
6.0
0,007
Michaud Chailly 626LLU
626LLU
6
19
6.0
0,007
Michaud Chailly S626-2RSR...
S626-2RSR-HLC
6
19
6.0
0,008
Michaud Chailly 607EE
607EE
7
19
6.0
0,011
Michaud Chailly 607EE/C3
607EE/C3
7
19
6.0
0,005
Michaud Chailly 607LLB
607LLB
7
19
6.0
0,008
Michaud Chailly S607-2RSR...
S607-2RSR-HLC
7
19
6.0
0,008
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A1-01-10 - Pignon à chaine simple norme BS 10B1 - Pas 15-875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle P6-E - Roulement à billes auto-aligneur, bague extérieure sphérique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R1-02 - Roulement rigide à billes avec 2 flasques (2Z)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle F3-040 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R2-20 - Roulement à billes à contact oblique à une rangée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
Modèle R1-01 - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Modèle F3-05 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-050 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-10 - Ecrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
23800 - Roulement à billes FAG, à une rangée de billes
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성