피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle R2-22-SKF - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
bille_obliques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/bille_obliques/r2_22_skf.prj},{NB=michaud_chailly_3306 A},{DESIGNATION=3306 A},{REF=3306 A},{MODELE=R2-22},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{D1=30},{D2=72},{L1=30.200},{POIDS=0.520},{DDX=},{DX=},{C=},{DD1=},{DD1X=},{DD2=39.800},{D11=},{D1X=},{D22=64.100},{D3=MIN},{D4=MIN},{G=MIN},{BB=},{BBX=},{FF=42},{K=},{KX=},{R0MAX=},{R12=1.1},{R12X=},{R12XX=1.1},{R12XXX=},{R12XXXX=1.1},{R12XXXXX=},{R12XXXXXX=1.1},{R12XXXXXXX=},{AA=42},{ALPHA=30},{PITCH=52.000},{DW=11.906},{DDAMIN=37},{DDAMAX=},{DAMAX=65},{RAMAX=1},{LOAD1=42.5},{LOAD2=30},{LOAD3=1.27},{SPEED1=10000},{SPEED2=9000},{Z=8.000},{II=2.000},{POPULAR=Yes},{DESIGN=acbb2z},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 3200ATN9
3200ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
10
30
14.000
0.051
Michaud Chailly 3200ATN9/...
3200ATN9/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
10
30
14.000
0.051
Michaud Chailly 3218A
3218A
SKF
CN
ACIER
-
90
160
52.400
4.150
Michaud Chailly 3302ATN9
3302ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
15
42
19.000
0.130
Michaud Chailly 3211ATN9
3211ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
55
100
33.300
0.910
Michaud Chailly 3202ATN9
3202ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
15
35
15.900
0.066
Michaud Chailly 3202ATN9/...
3202ATN9/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
15
35
15.900
0.066
Michaud Chailly 3213A
3213A
SKF
CN
ACIER
-
65
120
38.100
1.750
Michaud Chailly 3213A/C3
3213A/C3
SKF
C3
ACIER
-
65
120
38.100
1.750
Michaud Chailly 3309A
3309A
SKF
CN
ACIER
-
45
100
39.700
1.250
Michaud Chailly 3309A/C3
3309A/C3
SKF
C3
ACIER
-
45
100
39.700
1.250
Michaud Chailly 3219A
3219A
SKF
CN
ACIER
-
95
170
55.600
5.000
Michaud Chailly 3214A
3214A
SKF
CN
ACIER
-
70
125
39.700
1.900
Michaud Chailly 3212A
3212A
SKF
CN
ACIER
-
60
110
36.500
1.200
Michaud Chailly 3212A/C3
3212A/C3
SKF
C3
ACIER
-
60
110
36.500
1.200
Michaud Chailly 3309ATN9
3309ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
45
100
39.700
1.250
Michaud Chailly 3309ATN9/...
3309ATN9/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
45
100
39.700
1.250
Michaud Chailly 3307ATN9
3307ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
35
80
34.900
0.735
Michaud Chailly 3307ATN9/...
3307ATN9/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
35
80
34.900
0.735
Michaud Chailly 3306ATN9
3306ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
30
72
30.200
0.520
Michaud Chailly 3306ATN9/...
3306ATN9/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
30
72
30.200
0.520
Michaud Chailly 3305ATN9
3305ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
25
62
25.400
0.350
Michaud Chailly 3305ATN9/...
3305ATN9/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
25
62
25.400
0.350
Michaud Chailly 3210ATN9
3210ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
50
90
30.200
0.650
Michaud Chailly 3210ATN9/...
3210ATN9/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
50
90
30.200
0.650
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BA2_001 - Angular contact ball bearings, double row
SKF
06.06.2024
BC1_001_101 - Cylindrical roller bearings, single row
SKF
06.06.2024
Modèle R2-23-SKF - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, ave...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
SKF®-RKULG-20-50-CN-C4 - Roulements à billes à gorge profonde SKF
MÄDLER
26.04.2024
Modèle R2-22 - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A1-26 - Roue cylindrique droite en acier - Module 0,5 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-11 - Rondelle frein pour écrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R2-24-SKF - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, ave...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R8-110 - Butée à billes à simple effet - Série 51000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R4-40-SKF - Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, bague in...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R2-20 - Roulement à billes à contact oblique à une rangée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Q3 - Roulement à double rangée de billes à contact oblique - Acier
HPC
17.02.2022
Modèle BA et SL - FPM - Bague d'étanchéité simple lèvre pour arbre tournant...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성