카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
MH Mold-On Rubber - Heavy Duty Mold-On Rubber Wheels
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/mh_asmtab.prj},{NB=MH0710112},{PN=MH0710112},{PN1=0710112},{DIA=7},{D=7.0000},{WIDTH=1-5/8},{W=1.6250},{CAP=760},{HUB=2},{H=2.0000},{BORE=1-3/16},{ID=1.1875},{BEARING=3/4},{IDB=0.7500},{WEIGHT=-},{ROLLER=Straight},{ROLLER1=01},{PPATH=mh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
[인치]
CAP
Capacity
[lbs.]
HUB
Hub Length
[인치]
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
MH0310112
MH0310112
3-1/4
1-1/2
340
1-5/8
1-3/16
3/4
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0410112
MH0410112
4
1-1/2
400
1-5/8
1-3/16
3/4
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0510108
MH0510108
5
1-1/2
560
1-5/8
1-3/16
1/2
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0510110
MH0510110
5
1-1/2
560
1-5/8
1-3/16
5/8
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0510112
MH0510112
5
1-1/2
560
1-5/8
1-3/16
3/4
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0520108
MH0520108
5
2
700
2-3/16
1-3/16
1/2
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0520110
MH0520110
5
2
700
2-3/16
1-3/16
5/8
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0520112
MH0520112
5
2
700
2-3/16
1-3/16
3/4
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0620108
MH0620108
6
2
820
2-3/16
1-3/16
1/2
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0620110
MH0620110
6
2
820
2-3/16
1-3/16
5/8
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0620112
MH0620112
6
2
820
2-3/16
1-3/16
3/4
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0710110
MH0710110
7
1-5/8
760
2
1-3/16
5/8
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0710112
MH0710112
7
1-5/8
760
2
1-3/16
3/4
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0820110
MH0820110
8
2
1000
2-3/16
1-3/16
5/8
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0820112
MH0820112
8
2
1000
2-3/16
1-3/16
3/4
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0820114
MH0820114
8
2
1000
2-3/16
1-3/16
7/8
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0820116
MH0820116
8
2
1000
2-3/16
1-15/16
1
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0840714
MH0840714
8
2-1/2
1300
2-3/4
1-3/16
7/8
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH0840516
MH0840516
8
2-1/2
1300
2-3/4
1-15/16
1
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH1040714
MH1040714
10
2-1/2
1500
2-3/4
1-3/16
0.7500
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH1040516
MH1040516
10
2-1/2
1500
2-3/4
1-15/16
1
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH1040524
MH1040524
10
2-1/2
1500
2-3/4
1-15/16
1-1/2
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH1050116
MH1050116
10
3
1800
3-1/4
1-15/16
1
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH1240516
MH1240516
12
2-1/2
1700
2-3/4
1-15/16
1
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
MH1240520
MH1240520
12
2-1/2
1700
2-3/4
1-15/16
1-1/4
Straight
-40°F to +180°F
90-95 Shore A
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성