피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
LVB - Drehverbindungen Aluminiumausführung Serie LVB
Franke
Bearings
Bearing assemblies
LVB
Powered by
CAD모델 선택
{franke/waelzlager/drehverbindungen/lvb/lvb_asmtab.prj},{NB=LVB-0500},{IDNR=},{BBZ=LVB-0500},{KK=500},{D1=20},{D=14.0},{H=49},{H1=42},{T=13.0},{M=M12},{NDM=12},{P=1.750},{T1=20},{DA=580},{DI=420},{LA=550},{LI=450},{B=14x},{BX=14},{COA=530},{COR=249},{CA=59},{CR=51},{COM=62},{GEW=15.1},{ST=3.5},{SS=2.35},{SC=4.5},{SC2=5.2},{SA1=3.1},{SA2=4.0},{DS=0.8},{R=0.1},{PPATH=lvb_asmtpl.prj},{TYP=LER5},{VER=2},{X=5.00},{VIS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BBZ
Bestell-Bez.
ⁿ/ₐ
KK
Kugelkranz ØKK
[mm]
D1
Abmessung d1
[mm]
D
Abmessung d
[mm]
H
Abmessung h
[mm]
H1
Abmessung h1
[mm]
T
Abmessung t
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
T1
Abmessung T1
[mm]
DA
Abmessung Da
[mm]
DI
Abmessung Di
[mm]
LA
Abmessung La
[mm]
LI
Abmessung Li
[mm]
B
Befestigung je Ring
ⁿ/ₐ
COA
Tragzahl Coa
[kN]
COR
Tragzahl Cor
[kN]
CA
Tragzahl Ca
[kN]
CR
Tragzahl Cr
[kN]
COM
stat. Moment
[kNm]
GEW
Gewicht
[kg]
LVB-0100
LVB-0100
100
11
6.6
34
27
6.8
M6
10
150
50
135
65
6x
54
25
18
16
1
1.2
LVB-0150
LVB-0150
150
11
6.6
34
27
6.8
M6
10
200
100
185
115
6x
82
39
22
19
3
1.8
LVB-0200
LVB-0200
200
11
6.6
34
27
6.8
M6
10
250
150
235
165
8x
110
52
24
21
5
2.4
LVB-0250
LVB-0250
250
11
6.6
34
27
6.8
M6
10
300
200
285
215
10x
138
65
26
23
8
3.0
LVB-0300
LVB-0300
300
15
9.0
38
31
9.0
M8
15
360
240
340
260
12x
166
78
28
24
12
4.9
LVB-0350
LVB-0350
350
15
9.0
38
31
9.0
M8
15
410
290
390
310
14x
196
92
30
26
16
5.8
LVB-0400
LVB-0400
400
18
11.0
44
37
11.0
M10
15
470
330
445
355
14x
424
199
54
47
40
9.5
LVB-0450
LVB-0450
450
18
11.0
44
37
11.0
M10
15
520
380
495
405
14x
477
224
57
49
57
10.6
LVB-0500
LVB-0500
500
20
14.0
49
42
13.0
M12
20
580
420
550
450
14x
530
249
59
51
62
15.1
LVB-0600
LVB-0600
600
20
14.0
49
42
13.0
M12
20
680
520
650
550
16x
635
299
63
54
63
18.2
LVB-0700
LVB-0700
700
20
14.0
53
45
13.0
M12
25
790
610
750
650
22x
746
351
67
58
123
25.5
LVB-0800
LVB-0800
800
20
14.0
53
45
13.0
M12
25
890
710
850
750
24x
852
401
70
61
160
29.1
LVB-0900
LVB-0900
900
20
14.0
53
45
13.0
M12
25
990
810
950
850
24x
958
451
73
63
203
32.8
LVB-1000
LVB-1000
1000
20
14.0
53
45
13.0
M12
25
1090
910
1050
950
26x
1068
503
76
66
251
36.4
LVB-1200
LVB-1200
1200
26
18.0
60
52
17.5
M16
25
1300
1100
1265
1135
30x
1573
740
98
85
444
56.0
LVB-1400
LVB-1400
1400
26
18.0
60
52
17.5
M16
25
1500
1300
1465
1335
36x
1835
864
104
90
604
65.3
LVB-1600
LVB-1600
1600
26
18.0
90
82
17.5
M16
25
1730
1470
1685
1515
42x
2105
991
109
95
793
148.2
LVB-1800
LVB-1800
1800
26
18.0
90
82
17.5
M16
25
1930
1670
1885
1715
46x
2367
1114
114
99
1003
166.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성