PV PL 8 - PV Belt pulleys
Sati
V-belt pulleys
PV belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidalipolyv/pl8.prj},{NB=LT1328},{CODE=LT1328},{DESCRIPTION=132PL8},{GR=8},{P=132},{TYPE=3},{BUSH=2012},{TAPERBUSH=2012},{D=0},{MB=50},{MAX1=50},{F=48},{J=108},{J1=108},{K=-},{K1=0.0},{L=32},{M=16},{M1=16.0},{N=-},{N1=0},{R=-},{WEIGHT=2.54},{TYPE1=L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODE
Internal code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
GR
Groove
ⁿ/ₐ
P
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BUSH
Bush d / Bore
[mm]
MB
ø MAX
[mm]
F
[mm]
FF
f
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
LT0758
LT0758
75PL8
8
75
3
1210
32
48
7.55
56
-
26
22
-
-
0.66
LT0808
LT0808
80PL8
8
80
3
1210
32
48
7.55
56
-
26
22
-
-
0.86
LT0858
LT0858
85PL8
8
85
3
1210
32
48
7.55
61
-
26
22
-
-
1.00
LT0908
LT0908
90PL8
8
90
3
1610
42
48
7.55
66
-
26
22
-
-
1.01
LT0958
LT0958
95PL8
8
95
3
1610
42
48
7.55
71
-
26
22
-
-
1.16
LT1008
LT1008
100PL8
8
100
3
1610
42
48
7.55
76
-
26
22
-
-
1.31
LT1068
LT1068
106PL8
8
106
3
1610
42
48
7.55
82
-
26
22
-
-
1.53
LT1128
LT1128
112PL8
8
112
3
1610
42
48
7.55
88
-
26
22
-
-
1.75
LT1188
LT1188
118PL8
8
118
3
2012
50
48
7.55
94
-
32
16
-
-
1.88
LT1258
LT1258
125PL8
8
125
3
2012
50
48
7.55
101
-
32
16
-
-
2.22
LT1328
LT1328
132PL8
8
132
3
2012
50
48
7.55
108
-
32
16
-
-
2.54
LT1408
LT1408
140PL8
8
140
3
2517
65
48
7.55
116
-
45
3
-
-
3.02
LT1508
LT1508
150PL8
8
150
3
2517
65
48
7.55
126
-
45
3
-
-
3.75
LT1608
LT1608
160PL8
8
160
3
2517
65
48
7.55
136
-
45
3
-
-
4.54
LT1708
LT1708
170PL8
8
170
3
2517
65
48
7.55
146
-
45
3
-
-
5.35
LT1808
LT1808
180PL8
8
180
7
2517
65
48
7.55
156
1.5
45
1.5
120
14
4.52
LT1908
LT1908
190PL8
8
190
7
2517
65
48
7.55
166
1.5
45
1.5
120
12
4.72
LT2008
LT2008
200PL8
8
200
7
2517
65
48
7.55
176
1.5
45
1.5
120
12
5.07
LT2128
LT2128
212PL8
8
212
7
2517
65
48
7.55
188
1.5
45
1.5
120
12
5.50
LT2248
LT2248
224PL8
8
224
7
2517
65
48
7.55
202
1.5
45
1.5
120
12
5.77
LT2508
LT2508
250PL8
8
250
8
3020
75
48
7.55
228
2
52
2
146
12
7.39
LT2808
LT2808
280PL8
8
280
8
3020
75
48
7.55
256
2
52
2
146
12
8.90
LT3158
LT3158
315PL8
8
315
8
3020
75
48
7.55
285
2
52
2
146
12
11.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성