피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 114.6 - Lock pins
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Lock pins
GN 114.6
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/2_lock_pins/gn_114_6/gn114_6.prj},{NB=Lock pins GN 114.6-12-25(1)},{NORMNR=GN 114.6},{CODE=GN.38901},{DESCRIPTION=GN 114.6-12-25},{POS=1},{DIM01=12},{DIM02=14.8},{DIM03=11.9},{DIM04=18},{DIM05=34},{DIM06=25},{DIM07=11.3},{DIM08=26},{DIM09=3.8},{DIM10=1.0},{DIM11=75},{WEIGHT=99},{L1X=25,30,35,40,45,50,60,70,80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
d5
[mm]
DIM06
l1 +0.4 tamaño mín.
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
l3
[mm]
DIM09
a
[mm]
DIM10
b
[mm]
DIM11
Double sharing force
[kN]
WEIGHT
Weight
[g]
Lock pins GN 114.6-6-16(1...
GN.38871
GN 114.6-6-16
6
7.5
5.9
12
25
16
7.0
20
2.3
0.5
17
33
Lock pins GN 114.6-6-20(1...
GN.38873
GN 114.6-6-20
6
7.5
5.9
12
25
20
7.0
20
2.3
0.5
17
34
Lock pins GN 114.6-6-25(1...
GN.38875
GN 114.6-6-25
6
7.5
5.9
12
25
25
7.0
20
2.3
0.5
17
35
Lock pins GN 114.6-6-30(1...
GN.38877
GN 114.6-6-30
6
7.5
5.9
12
25
30
7.0
20
2.3
0.5
17
36
Lock pins GN 114.6-6-35(1...
GN.78401
GN 114.6-6-35
6
7.5
5.9
12
25
35
7.0
20
2.3
0.5
17
36
Lock pins GN 114.6-6-40(1...
GN.38879
GN 114.6-6-40
6
7.5
5.9
12
25
40
7.0
20
2.3
0.5
17
38
Lock pins GN 114.6-6-45(1...
GN.78402
GN 114.6-6-45
6
7.5
5.9
12
25
45
7.0
20
2.3
0.5
17
38
Lock pins GN 114.6-6-50(1...
GN.78403
GN 114.6-6-50
6
7.5
5.9
12
25
50
7.0
20
2.3
0.5
17
38
Lock pins GN 114.6-6-60(1...
GN.78404
GN 114.6-6-60
6
7.5
5.9
12
25
60
7.0
20
2.3
0.5
17
38
Lock pins GN 114.6-6-70(1...
GN.78405
GN 114.6-6-70
6
7.5
5.9
12
25
70
7.0
20
2.3
0.5
17
38
Lock pins GN 114.6-6-80(1...
GN.78406
GN 114.6-6-80
6
7.5
5.9
12
25
80
7.0
20
2.3
0.5
17
38
Lock pins GN 114.6-8-16(1...
GN.78411
GN 114.6-8-16
8
10.4
7.9
15
30
16
8.4
21
2.8
1.0
35
55
Lock pins GN 114.6-8-20(1...
GN.38881
GN 114.6-8-20
8
10.4
7.9
15
30
20
8.4
21
2.8
1.0
35
55
Lock pins GN 114.6-8-25(1...
GN.38883
GN 114.6-8-25
8
10.4
7.9
15
30
25
8.4
21
2.8
1.0
35
57
Lock pins GN 114.6-8-30(1...
GN.38885
GN 114.6-8-30
8
10.4
7.9
15
30
30
8.4
21
2.8
1.0
35
59
Lock pins GN 114.6-8-35(1...
GN.78412
GN 114.6-8-35
8
10.4
7.9
15
30
35
8.4
21
2.8
1.0
35
59
Lock pins GN 114.6-8-40(1...
GN.38887
GN 114.6-8-40
8
10.4
7.9
15
30
40
8.4
21
2.8
1.0
35
62
Lock pins GN 114.6-8-45(1...
GN.78413
GN 114.6-8-45
8
10.4
7.9
15
30
45
8.4
21
2.8
1.0
35
55
Lock pins GN 114.6-8-50(1...
GN.38889
GN 114.6-8-50
8
10.4
7.9
15
30
50
8.4
21
2.8
1.0
35
66
Lock pins GN 114.6-8-60(1...
GN.78414
GN 114.6-8-60
8
10.4
7.9
15
30
60
8.4
21
2.8
1.0
35
55
Lock pins GN 114.6-8-70(1...
GN.78415
GN 114.6-8-70
8
10.4
7.9
15
30
70
8.4
21
2.8
1.0
35
55
Lock pins GN 114.6-8-80(1...
GN.78416
GN 114.6-8-80
8
10.4
7.9
15
30
80
8.4
21
2.8
1.0
35
55
Lock pins GN 114.6-8-90(1...
GN.78417
GN 114.6-8-90
8
10.4
7.9
15
30
90
8.4
21
2.8
1.0
35
55
Lock pins GN 114.6-8-100(...
GN.78418
GN 114.6-8-100
8
10.4
7.9
15
30
100
8.4
21
2.8
1.0
35
55
Lock pins GN 114.6-10-15(...
GN.78421
GN 114.6-10-15
10
12.8
9.9
18
34
15
9.8
26
3.3
1.0
47
87
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 111.2 - ELESA-Retaining cables
Elesa
24.06.2024
GN 214.6 - ELESA-Lock pins
Elesa
24.06.2024
GN 113.3 - ELESA-Balls lock pins
Elesa
24.06.2024
GN 113.9 - ELESA-Ball lock pins
Elesa
26.09.2023
GN 111 - ELESA-Ball chains
Elesa
24.06.2024
CT-S - ELESA-Ball chains
Elesa
26.09.2023
GN 113.7 - ELESA-Ball lock pins
Elesa
24.06.2024
GN 124-INOX - ELESA-Balls lock pins
Elesa
24.06.2024
GN 114.3 - ELESA-Lock pins
Elesa
24.06.2024
GN 214.3 - ELESA-Lock pins
Elesa
24.06.2024
GN 113.5 - ELESA-Ball lock pins
Elesa
24.06.2024
GN 648.5 - Stainless Steel-Ball joint heads with female thread, Type WK, St...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 214.2 - ELESA-Lock pins
Elesa
24.06.2024
SSEBSZ, SSEBSZ-MX, SSE2BSZ, SSE2BSZ-MX - Miniature Linear Guides - Short Bl...
Misumi
04.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성