피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
LMFP - LMF/KP Support ball bushing
Melucci
Ball bushing MTECH
LMF/KP
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lmf_kp/lmfp.prj},{NB=LMFP16UU-5},{ST=LMFP16UU},{BC=5},{DR=16},{DRT=0/-9},{D=28},{DT=0/-16},{L=37},{I=6},{D1=48},{K=37},{H=6},{PCD=38},{D1XD2XH=4.5x7.5x4.1},{ECC=12},{C=774},{CO=1180},{WG=120},{RR=0.840},{HD1=4.5},{HD2=7.5},{HH=4.1},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
BC
Ball Circiut
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
DRT
dr Tolerance
[μm]
D
øD
[mm]
DT
D Tolerance
[μm]
L
+-0.3
[mm]
I
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
PCD
[mm]
D1XD2XH
d1xd2xh
[mm]
ECC
Eccentricity
ⁿ/ₐ
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
WG
Weight
[g]
LMFP6UU-4
LMFP6UU-4
LMFP6UU
4
6
0/-9
12
0/-13
19
5
28
5
20
3.5x6x3.1
12
206
265
24
LMFP8UU-4
LMFP8UU-4
LMFP8UU
4
8
0/-9
15
0/-13
24
5
32
5
24
3.5x6x3.1
12
274
392
37
LMFP10UU-4
LMFP10UU-4
LMFP10UU
4
10
0/-9
19
0/-16
29
6
40
6
29
4.5x7.5x4.1
12
372
549
72
LMFP12UU-4
LMFP12UU-4
LMFP12UU
4
12
0/-9
21
0/-16
30
6
42
6
32
4.5x7.5x4.1
12
510
784
76
LMFP13UU-4
LMFP13UU-4
LMFP13UU
4
13
0/-9
23
0/-16
32
6
43
6
33
4.5x7.5x4.1
12
510
784
88
LMFP16UU-5
LMFP16UU-5
LMFP16UU
5
16
0/-9
28
0/-16
37
6
48
6
38
4.5x7.5x4.1
12
774
1180
120
LMFP20UU-5
LMFP20UU-5
LMFP20UU
5
20
0/-10
32
0/-19
42
8
54
8
43
5.5x9x5.1
15
882
1370
180
LMFP25UU-6
LMFP25UU-6
LMFP25UU
6
25
0/-10
40
0/-19
59
8
62
8
51
5.5x9x5.1
15
980
1570
340
LMFP30UU-6
LMFP30UU-6
LMFP30UU
6
30
0/-10
45
0/-19
64
10
74
10
60
6.6x11x6.1
15
1570
2740
470
LMFP35UU-6
LMFP35UU-6
LMFP35UU
6
35
0/-12
52
0/-22
70
10
82
10
67
6.6x11x6.1
20
1670
3140
650
LMFP40UU-6
LMFP40UU-6
LMFP40UU
6
40
0/-12
60
0/-22
80
13
96
13
78
9x14x8.1
20
2160
4020
1060
LMFP50UU-6
LMFP50UU-6
LMFP50UU
6
50
0/-12
80
0/-22
100
13
116
18
98
9x14x8.1
20
3820
7940
2200
LMFP60UU-6
LMFP60UU-6
LMFP60UU
6
60
0/-15
90
0/-25
110
18
134
18
112
11x17x11.1
25
4700
10000
3000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성