피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
LMFM - Linear Pillow Block Assemblies - 6mm to 30mm Shaft Sizes - Closed, Open and Adjustable Styles
WMBerg
METRIC
Linear Components
Linear Components
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_linear_components/linear_components/me38.prj},{NB=LMFM-13},{PN=LMFM-13},{DES=Linear Pillow Block Assemblies - Open Style},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=ME42},{B=23.000},{UWLB=LMDM-3},{UWRR=Q5M-23},{UWMS=Y9-M3-A30},{SD=13.00000},{UWSW=LMGM-P-1},{FIG=2.00000},{D=38.00000},{E=46.00000},{F=25.4},{G=30.00000},{H=16.00},{L=13.00000},{M=30.0},{N=11.00000},{NDM=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
B
Bore ØB(+0.013/-0.000)
[mm]
UWLB
Use With Linear Bearing
ⁿ/ₐ
UWRR
Use With Retainer Ring
ⁿ/ₐ
UWMS
Use With Mounting Screw
ⁿ/ₐ
SD
Shaft Diameter
[mm]
UWSW
Use With Shaft Wiper
ⁿ/ₐ
FIG
Figure
ⁿ/ₐ
D
Overall Length
[mm]
E
Height
[mm]
F
Width
[mm]
G
Width
[mm]
H
Width (±0.03)
[mm]
L
Distance
[mm]
M
Distance
[mm]
N
Width
[mm]
LMFM-1
LMFM-1
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
12.000
LMBM-1
Q2M-12
Y9-M3-A20
6.00000
LMGM-R-5
1.00000
29.00000
23.00000
16.7
21.00000
11.00
14.00000
22.0
LMFM-2
LMFM-2
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
19.000
LMBM-2
Q2M-19
Y9-M3-A25
10.00000
LMGM-R-6
1.00000
32.00000
43.00000
19.8
24.00000
12.50
34.00000
25.5
LMFM-3
LMFM-3
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
23.000
LMBM-3
Q2M-23
Y9-M3-A30
13.00000
LMGM-R-1
1.00000
38.00000
46.00000
25.4
30.00000
16.00
37.00000
30.0
LMFM-4
LMFM-4
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
32.000
LMBM-4
Q2M-32
Y9-M4-A40
20.00000
LMGM-R-2
1.00000
48.00000
56.00000
36.5
42.00000
22.00
46.00000
40.0
LMFM-5
LMFM-5
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
40.000
LMBM-5
Q2M-40
Y9-M5-A45
25.00000
LMGM-R-3
1.00000
60.00000
69.00000
41.3
49.00000
25.51
55.00000
50.0
LMFM-6
LMFM-6
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
45.000
LMBM-6
Q2M-45
Y9-M5-A60
30.00000
LMGM-R-4
1.00000
70.00000
74.00000
52.4
64.00000
33.01
60.00000
60.0
LMFM-13
LMFM-13
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
23.000
LMDM-3
Q5M-23
Y9-M3-A30
13.00000
LMGM-P-1
2.00000
38.00000
46.00000
25.4
30.00000
16.00
13.00000
30.0
11.00000
LMFM-14
LMFM-14
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
32.000
LMDM-4
Q5M-32
Y9-M4-A40
20.00000
LMGM-P-2
2.00000
48.00000
56.00000
36.5
42.00000
22.00
20.00000
40.0
13.00000
LMFM-15
LMFM-15
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
40.000
LMDM-5
Q5M-40
Y9-M5-A45
25.00000
LMGM-P-3
2.00000
60.00000
69.00000
41.3
49.00000
25.50
25.00000
50.0
15.00000
LMFM-16
LMFM-16
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
45.000
LMDM-6
Q5M-45
Y9-M3-A60
30.00000
LMGM-P-4
2.00000
70.00000
74.00000
52.4
64.00000
33.00
30.00000
60.0
18.00000
LMFM-23
LMFM-23
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
23.000
LMCM-3
Q2M-23
Y9-M3-A30
13.00000
LMGM-A-1
3.00000
38.00000
46.00000
25.4
30.00000
16.00
13.00000
30.0
LMFM-24
LMFM-24
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
32.000
LMCM-4
Q2M-32
Y9-M4-A40
20.00000
LMGM-A-2
3.00000
48.00000
56.00000
36.5
42.00000
22.00
20.00000
40.0
LMFM-25
LMFM-25
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
40.000
LMCM-5
Q2M-40
Y9-M5-A45
25.00000
LMGM-A-3
3.00000
60.00000
69.00000
41.3
49.00000
25.50
25.00000
50.0
LMFM-26
LMFM-26
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
45.000
LMCM-6
Q2M-45
Y9-M5-A60
30.00000
LMGM-A-4
3.00000
70.00000
74.00000
52.4
64.00000
33.00
30.00000
60.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성