피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
LFRM & LFSM - Flanged Type Linear Bearings
WMBerg
METRIC
Linear Components
Linear Components
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_linear_components/linear_components/me29.prj},{NB=LFSM-9},{PN=LFSM-9},{DES=Flanged Type Linear Bearing},{FL=Square Flange},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=ME33},{B=30.000-0.010},{D=45.000-0.019},{L=64},{T=10},{F=74},{E=58},{C=59},{M=M6},{LR=100},{MAT=Infotext},{NDM=6.0000},{TYP=2.0000},{PSTOL=0.0010},{B1=30.000},{D1=45.000},{M1=11.250},{NDM1=6.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
FL
Flange
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
B
Working Bore ØB
[mm]
D
Outside Diameter ØD
[mm]
L
Overall Length
[mm]
T
Thickness
[mm]
F
Diameter ØF
[mm]
E
Width
[mm]
C
Diameter ØC
[mm]
M
Screw
ⁿ/ₐ
LR
Load Rating
[kg]
LFSM-1
LFSM-1
Flanged Type Linear Beari...
Square Flange
Master Inch/Metric Catalo...
6.000-0.009
12.000-0.011
19
5
28
22
20
M3
21
LFSM-2
LFSM-2
Flanged Type Linear Beari...
Square Flange
Master Inch/Metric Catalo...
8.000-0.009
15.000-0.011
24
5
32
25
24
M3
28
LFSM-3
LFSM-3
Flanged Type Linear Beari...
Square Flange
Master Inch/Metric Catalo...
10.000-0.009
19.000-0.013
29
6
40
30
29
M4
38
LFSM 4
LFSM 4
Flanged Type Linear Beari...
Square Flange
Master Inch/Metric Catalo...
12.000-0.009
21.000-0.013
30
6
42
32
32
M4
42
LFSM-5
LFSM-5
Flanged Type Linear Beari...
Square Flange
Master Inch/Metric Catalo...
13.000-0.009
23.000-0.013
32
6
43
34
33
M4
52
LFSM-6
LFSM-6
Flanged Type Linear Beari...
Square Flange
Master Inch/Metric Catalo...
16.000-0.009
28.000-0.013
37
6
48
37
38
M4
79
LFSM-7
LFSM-7
Flanged Type Linear Beari...
Square Flange
Master Inch/Metric Catalo...
20.000-0.010
32.000-0.019
42
8
54
42
43
M5
90
LFSM-8
LFSM-8
Flanged Type Linear Beari...
Square Flange
Master Inch/Metric Catalo...
25.000-0.010
40.000-0.019
59
8
62
50
51
M5
100
LFSM-9
LFSM-9
Flanged Type Linear Beari...
Square Flange
Master Inch/Metric Catalo...
30.000-0.010
45.000-0.019
64
10
74
58
59
M6
100
LFRM-1
LFRM-1
Flanged Type Linear Beari...
Round Flange
Master Inch/Metric Catalo...
6.000-0.009
12.000-0.011
19
5
28
22
20
M3
21
LFRM-2
LFRM-2
Flanged Type Linear Beari...
Round Flange
Master Inch/Metric Catalo...
8.000-0.009
15.000-0.011
24
5
32
25
24
M3
28
LFRM-3
LFRM-3
Flanged Type Linear Beari...
Round Flange
Master Inch/Metric Catalo...
10.000-0.009
19.000-0.013
29
6
40
30
29
M4
38
LFRM-4
LFRM-4
Flanged Type Linear Beari...
Round Flange
Master Inch/Metric Catalo...
12.000-0.009
21.000-0.013
30
6
42
32
32
M4
42
LFRM-5
LFRM-5
Flanged Type Linear Beari...
Round Flange
Master Inch/Metric Catalo...
13.000-0.009
23.000-0.013
32
6
43
34
33
M4
52
LFRM-6
LFRM-6
Flanged Type Linear Beari...
Round Flange
Master Inch/Metric Catalo...
16.000-0.009
28.000-0.013
37
6
48
37
38
M4
79
LFRM-7
LFRM-7
Flanged Type Linear Beari...
Round Flange
Master Inch/Metric Catalo...
20.000-0.010
32.000-0.019
42
8
54
42
43
M5
90
LFRM-8
LFRM-8
Flanged Type Linear Beari...
Round Flange
Master Inch/Metric Catalo...
25.000-0.010
40.000-0.019
59
8
62
50
51
M5
100
LFRM-9
LFRM-9
Flanged Type Linear Beari...
Round Flange
Master Inch/Metric Catalo...
30.000-0.010
45.000-0.019
64
10
74
58
59
M6
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SK - Shaft support
YTP
11.05.2022
FGWA - End support - With base
HPC
17.02.2022
SFWR - End support - Bracket
HPC
02.05.2023
MHR2/MDHR2 - Rotary Actuated Air Gripper/2-Finger Type
SMC Corporation
26.06.2024
LMBM-B - Linear Ball Bearings - Self Aligning Barrel Style 6mm to 30mm Shaf...
WMBerg
06.06.2023
Rectangular Flange Type LMK
THK CO.,LTD.
23.05.2024
MAE-KG-3-F-FLANSCH - Linear Bearings Units KG-3-F ISO Series 3, Flange Vers...
MÄDLER
26.04.2024
24055 - Ball screw linear actuators rolled, with flange nut DIN 69051 Part ...
norelem
26.06.2024
CHM30-MOT - Asynchronous AC motor gearbox assembly 0.09 to 0.22kW - Torque ...
HPC
17.02.2022
Type SLM - Worm gearbox project-related centre-to-centre distance from 125 ...
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
NKBK - Square Flange Type Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
LF Guide - LFG
OILES CORPORATION
15.04.2019
NLMKP - Pilot Pattern Square Flange Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
LME01_27 - Linear bearing with flange and single liner
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성