피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 148 - Levelling feet with vibration damping element, Type A, with two-hole flange
Elesa+Ganter
Vibration mounts
GN 148
GN 148 A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/vibration_mounts/gn148/gn148_a/gn148_a.prj},{NB=Maschinenfuss GN 148-90-M12-A-1-68},{PARTNUMBER=GN 148-90-M12-A-1-68},{D1=90},{D2=M12},{NDMD2=12.000},{D3=106},{D4=13.0},{D4X=13.000},{H=39},{S=3},{B=110},{BX=110.000},{L1=170},{L1X=170.000},{M1=140},{M1X=140.000},{KENNZIFFER=ohne Abreißsicherung},{X=1},{HARTE=hart},{VERS=2},{WEIGHT=0.72000},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
M1
[mm]
KENNZIFFER
Identification
ⁿ/ₐ
HARTE
Hardness
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling foot GN 148-60-...
GN 148-60-M10-A-1-43
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
ohne Abreißsicherung
weich
0.23800
40169991
YES
Levelling foot GN 148-60-...
GN 148-60-M10-A-1-57
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
ohne Abreißsicherung
mittel
0.23800
40169991
YES
Levelling foot GN 148-60-...
GN 148-60-M10-A-1-68
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
ohne Abreißsicherung
hart
0.23800
40169991
YES
Levelling foot GN 148-60-...
GN 148-60-M10-A-2-43
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
mit Abreißsicherung
weich
0.28180
40169991
YES
Levelling foot GN 148-60-...
GN 148-60-M10-A-2-57
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
mit Abreißsicherung
mittel
0.28180
40169991
YES
Levelling foot GN 148-60-...
GN 148-60-M10-A-2-68
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
mit Abreißsicherung
hart
0.28180
40169991
YES
Levelling foot GN 148-90-...
GN 148-90-M12-A-1-43
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
ohne Abreißsicherung
weich
0.72000
40169991
YES
Levelling foot GN 148-90-...
GN 148-90-M12-A-1-57
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
ohne Abreißsicherung
mittel
0.72000
40169991
YES
Levelling foot GN 148-90-...
GN 148-90-M12-A-1-68
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
ohne Abreißsicherung
hart
0.72000
40169991
YES
Levelling foot GN 148-90-...
GN 148-90-M12-A-2-43
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
mit Abreißsicherung
weich
0.80620
40169991
YES
Levelling foot GN 148-90-...
GN 148-90-M12-A-2-57
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
mit Abreißsicherung
mittel
0.80620
40169991
YES
Levelling foot GN 148-90-...
GN 148-90-M12-A-2-68
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
mit Abreißsicherung
hart
0.80620
40169991
YES
Levelling foot GN 148-113...
GN 148-113-M16-A-1-43
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
ohne Abreißsicherung
weich
1.71500
40169991
YES
Levelling foot GN 148-113...
GN 148-113-M16-A-1-57
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
ohne Abreißsicherung
mittel
1.71500
40169991
YES
Levelling foot GN 148-113...
GN 148-113-M16-A-1-68
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
ohne Abreißsicherung
hart
1.71500
40169991
YES
Levelling foot GN 148-113...
GN 148-113-M16-A-2-43
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
mit Abreißsicherung
weich
1.90000
40169991
YES
Levelling foot GN 148-113...
GN 148-113-M16-A-2-57
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
mit Abreißsicherung
mittel
1.90000
40169991
YES
Levelling foot GN 148-113...
GN 148-113-M16-A-2-68
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
mit Abreißsicherung
hart
1.90000
40169991
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성