피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
KQ2X (인치) - 이경 브랜치 유니온 "Y"
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2x_ddybu_inch.prj},{NB=KQ2X03-05A},{GUI=KQ2X03-05A},{OD=5/32},{D=3/16},{D1=8.2},{D2=9.1},{L1=46.1},{L2=18.8},{A=42.6},{P=8.2},{M=13.3},{Q=6.2},{O=6},{N=3.2},{EA1=3.4},{EA2=2.9},{MBS=3.5},{CNSMASSEXACT=3.3},{TUBEA=03},{TUBEB=05},{LV1=18.900},{LV2=11.400},{LV3=13.400},{DH1=7.700},{DH2=5.550}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
ⁿ/ₐ
D
Applicable fitting size(inch)
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
M
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2X01-03A
KQ2X01-03A
1/8
5/32
KQ2X01-03A
7.1
8.2
44.7
18.0
42.2
7.1
13.3
5.7
6
3.2
3.2
2.7
2.5
2.8
KQ2X03-05A
KQ2X03-05A
5/32
3/16
KQ2X03-05A
8.2
9.1
46.1
18.8
42.6
8.2
13.3
6.2
6
3.2
3.4
2.9
3.5
3.3
KQ2X03-07A
KQ2X03-07A
5/32
1/4
KQ2X03-07A
8.2
11.1
46.8
19.0
42.2
8.2
13.3
7.2
6
3.2
3.4
2.9
4.1
4.0
KQ2X05-07A
KQ2X05-07A
3/16
1/4
KQ2X05-07A
9.1
11.1
47.1
19.8
42.5
9.1
13.3
7.2
6
3.2
8.4
7.0
4.6
4.4
KQ2X07-09A
KQ2X07-09A
1/4
5/16
KQ2X07-09A
11.1
13.2
51.2
21.3
45.2
11.1
13.3
8.6
8
4.0
14.4
12.4
6.0
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성