피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
KK P E - 플러그/원터치 피팅부착 격벽 타입
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KK S커플러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kk/kk_p_e_asmtab.prj},{NB=KK3P-08E},{BODY=1/8},{MODEL=KK3P-08E},{OD=8.0},{T=M16x1},{H1=17},{H2=19},{L1=43.4},{L2=18.4},{L3=20.0},{M=18.5},{MBS=6.0},{EA1=15.7},{EA2=22.6},{CNSMASSEXACT=30.2},{PPATH=kk_p_e/assembly/kk_p_e_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BODY
몸체 사이즈
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
나사
ⁿ/ₐ
H1
육각대변
[mm]
H2
육각대변
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
EA1
유효단면적 우레탄
[mm^2]
EA2
유효단면적 나이론
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KK2P-23E
M5
KK2P-23E
3.2
M8x0.75
10
10
28.3
12.3
12.5
12.7
2.5
3.7
4.4
6.0
KK2P-04E
M5
KK2P-04E
4.0
M9x0.75
10
11
28.3
12.3
12.5
12.7
3.4
8.1
8.1
6.6
KK2P-06E
M5
KK2P-06E
6.0
M11x0.75
14
14
28.6
12.3
12.7
13.5
3.4
8.1
8.1
9.7
KK3P-04E
1/8
KK3P-04E
4.0
M12x1
14
14
39.3
18.4
16.9
16.0
3.2
3.9
5.6
16.6
KK3P-06E
1/8
KK3P-06E
6.0
M14x1
17
17
40.2
18.4
16.8
17.0
4.7
10.1
12.8
22.3
KK3P-08E
1/8
KK3P-08E
8.0
M16x1
17
19
43.4
18.4
20.0
18.5
6.0
15.7
22.6
30.2
KK3P-10E
1/8
KK3P-10E
10.0
M20x1
22
24
46.4
18.4
22.0
21.0
6.0
22.6
22.6
54.7
KK4P-06E
1/4
KK4P-06E
6.0
M14x1
17
17
47.0
25.2
16.8
17.0
4.7
10.1
12.8
30.6
KK4P-08E
1/4
KK4P-08E
8.0
M16x1
17
19
50.2
25.2
20.0
18.5
6.2
19.8
22.6
38.2
KK4P-10E
1/4
KK4P-10E
10.0
M20x1
22
24
53.2
25.2
22.0
21.0
7.7
27.6
35.3
61.4
KK4P-12E
1/4
KK4P-12E
12.0
M22x1
24
27
54.2
25.2
23.0
22.0
9.0
40.2
50.9
75.2
KK6P-12E
1/2
KK6P-12E
12.0
M22x1
24
27
60.1
31.0
23.0
22.0
9.2
41.2
50.9
86.1
KK6P-16E
1/2
KK6P-16E
16.0
M28x1.5
30
32
62.6
31.0
24.5
25.0
13.0
63.5
106.2
125.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KK S H - 소켓/원터치 피팅부착 스트라이트 타입
SMC Corporation
01.07.2024
KK S E - 소켓/원터치 피팅부착 격벽 타입
SMC Corporation
01.07.2024
KK P H - 플러그/원터치 피팅부착 스트라이트 타입
SMC Corporation
01.07.2024
KK S L - 소켓/원터치 피팅부착 엘보 타입
SMC Corporation
01.07.2024
KK P L - 플러그/원터치 피팅부착 엘보 타입
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2L - 엘보 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
01.07.2024
KK S M - 소켓/수나사 타입
SMC Corporation
01.07.2024
AW-B - 필터 레귤레이터
SMC Corporation
01.07.2024
KK P M - 플러그/수나사 타입
SMC Corporation
01.07.2024
KK S N - 소켓/너트 피팅부착 타입(섬유 강화 우레탄 호스용)
SMC Corporation
01.07.2024
KKHS-MS - S커플러/소켓 수나사 타입
SMC Corporation
01.07.2024
KK S F - 소켓/암나사 타입
SMC Corporation
01.07.2024
AS_2_1F-A - 원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/엘보 타입
SMC Corporation
01.07.2024
KSL - 엘보 유니온 표준타입 인치 사이즈
SMC Corporation
01.07.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성