KG 24 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KG
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kg/rg_2400_asmtab.prj},{NB=KG24-32.3-C--(0)},{CU=32},{L=123},{LMIN=91},{RC=3},{D=75},{RD=45},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=165.0},{S=15.90},{MAXSPEED=1.8},{W=1.99},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=80},{FCQA=75.500},{FSA=160},{H=89},{FSD=42.000},{VERS=2400},{VER=84},{L3=18.000},{ED=1.000},{FT=MIN},{P2=150},{OSM=6.000},{SPM=60},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KG24-32.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Velocità massima
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KG24-10.3
KG24-10.3
10
79
69
3
75
45
150
20
2385
3148
3609
77.0
15.90
1.8
1.65
0
80
KG24-13.3
KG24-13.3
13
85
72
3
75
45
150
20
2385
3274
3802
89.0
15.90
1.8
1.70
0
80
KG24-16.3
KG24-16.3
16
91
75
3
75
45
150
20
2385
3376
3960
101.0
15.90
1.8
1.75
0
80
KG24-19.3
KG24-19.3
19
97
78
3
75
45
150
20
2385
3461
4092
113.0
15.90
1.8
1.79
0
80
KG24-25.3
KG24-25.3
25
109
84
3
75
45
150
20
2385
3593
4301
137.0
15.90
1.8
1.89
0
80
KG24-32.3
KG24-32.3
32
123
91
3
75
45
150
20
2385
3705
4479
165.0
15.90
1.8
1.99
0
80
KG24-38.3
KG24-38.3
38
135
97
3
75
45
150
20
2385
3778
4597
189.0
15.90
1.8
2.09
0
80
KG24-50.3
KG24-50.3
50
159
109
3
75
45
150
20
2385
3883
4768
237.0
15.90
1.8
2.28
0
80
KG24-63.3
KG24-63.3
63
185
122
3
75
45
150
20
2385
3961
4896
289.0
15.90
1.8
2.49
0
80
KG24-75.3
KG24-75.3
75
209
134
3
75
45
150
20
2385
4014
4982
337.0
15.90
1.8
2.68
0
80
KG24-80.3
KG24-80.3
80
219
139
3
75
45
150
20
2385
4031
5011
357.0
15.90
1.8
2.75
0
80
KG24-100.3
KG24-100.3
100
259
159
3
75
45
150
20
2385
4088
5104
437.0
15.90
1.8
3.07
0
80
KG24-125.3
KG24-125.3
125
309
184
3
75
45
150
20
2385
4134
5180
537.0
15.90
1.8
3.46
0
80
KG24-10.3-C
KG24-10.3-C
10
79
69
3
75
45
0
20
0
0
0
77.0
15.90
1.8
1.65
0
80
KG24-13.3-C
KG24-13.3-C
13
85
72
3
75
45
0
20
0
0
0
89.0
15.90
1.8
1.70
0
80
KG24-16.3-C
KG24-16.3-C
16
91
75
3
75
45
0
20
0
0
0
101.0
15.90
1.8
1.75
0
80
KG24-19.3-C
KG24-19.3-C
19
97
78
3
75
45
0
20
0
0
0
113.0
15.90
1.8
1.79
0
80
KG24-25.3-C
KG24-25.3-C
25
109
84
3
75
45
0
20
0
0
0
137.0
15.90
1.8
1.89
0
80
KG24-32.3-C
KG24-32.3-C
32
123
91
3
75
45
0
20
0
0
0
165.0
15.90
1.8
1.99
0
80
KG24-38.3-C
KG24-38.3-C
38
135
97
3
75
45
0
20
0
0
0
189.0
15.90
1.8
2.09
0
80
KG24-50.3-C
KG24-50.3-C
50
159
109
3
75
45
0
20
0
0
0
237.0
15.90
1.8
2.28
0
80
KG24-63.3-C
KG24-63.3-C
63
185
122
3
75
45
0
20
0
0
0
289.0
15.90
1.8
2.49
0
80
KG24-75.3-C
KG24-75.3-C
75
209
134
3
75
45
0
20
0
0
0
337.0
15.90
1.8
2.68
0
80
KG24-80.3-C
KG24-80.3-C
80
219
139
3
75
45
0
20
0
0
0
357.0
15.90
1.8
2.75
0
80
KG24-100.3-C
KG24-100.3-C
100
259
159
3
75
45
0
20
0
0
0
437.0
15.90
1.8
3.07
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KG 42 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
KG 66 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
90 Series - Plain Fit - Ball Transfer Units
Omnitrack
07.02.2022
RG 2400 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
09.04.2024
FullJet® HF - Nozzles
Spraying Systems
18.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성