피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
KFG2H-F (Inch) - Male Connector
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KFG2-F FDA Compliant/Stainless Steel SUS316 Insert Fittings
KFG2-F Applicable Tubing: Inch Size, Connection Thread: NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kfg2_f/kfg2_f_inch/kfg2h_f_mc_inch.prj},{NB=KFG2H0906-N01-F},{OD=ø5/16},{ODX=8.00},{ID=ø0.236},{IDX=6.00},{T=1/8},{MODEL=KFG2H0906-N01-F},{H1=14},{H2=14},{L=23.3},{M=6.6},{D=5.3},{A=20.1},{EA=17.0},{CNSMASSEXACT=18},{ND=10.287},{DH1=6.8},{DH2=12.6},{LV1=0.5},{LV2=1.8},{LV3=8.6},{LV4=1.5},{LV5=3.8},{R1=7.70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
OD
Applicable tube size O.D.(inch)
ⁿ/ₐ
ID
Applicable tube size I.D.(inch)
ⁿ/ₐ
T
Connection thread NPT
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H1
Width across flat
[mm]
H2
Width across flat
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
EA
Effective area
[mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KFG2H0122-N01-F
ø1/8"
ø0.086"
1/8
KFG2H0122-N01-F
12
8
19.4
5.0
1.5
16.2
1.1
9
KFG2H0122-N02-F
ø1/8"
ø0.086"
1/4
KFG2H0122-N02-F
14
8
23.8
5.0
1.5
19.4
1.1
15
KFG2H0325-N01-F
ø5/32"
ø0.098"
1/8
KFG2H0325-N01-F
12
8
19.4
5.0
1.8
16.2
1.6
9
KFG2H0325-N02-F
ø5/32"
ø0.098"
1/4
KFG2H0325-N02-F
14
8
23.8
5.0
1.8
19.4
1.6
15
KFG2H0704-N01-F
ø1/4"
ø5/32"
1/8
KFG2H0704-N01-F
12
12
21.1
6.0
3.3
17.9
6.0
13
KFG2H0704-N02-F
ø1/4"
ø5/32"
1/4
KFG2H0704-N02-F
14
12
25.5
6.0
3.3
21.1
6.0
19
KFG2H0906-N01-F
ø5/16"
ø0.236"
1/8
KFG2H0906-N01-F
14
14
23.3
6.6
5.3
20.1
17.0
18
KFG2H0906-N02-F
ø5/16"
ø0.236"
1/4
KFG2H0906-N02-F
14
14
26.7
6.6
5.3
22.3
17.0
25
KFG2H0906-N03-F
ø5/16"
ø0.236"
3/8
KFG2H0906-N03-F
19
14
28.3
6.6
5.3
23.6
17.0
40
KFG2H1163-N02-F
ø3/8"
ø1/4"
1/4
KFG2H1163-N02-F
17
17
29.7
7.6
5.6
25.3
19.0
37
KFG2H1163-N03-F
ø3/8"
ø1/4"
3/8
KFG2H1163-N03-F
19
17
30.3
7.6
5.6
25.6
19.0
47
KFG2H1163-N04-F
ø3/8"
ø1/4"
1/2
KFG2H1163-N04-F
22
17
33.5
7.6
5.6
27.1
19.0
70
KFG2H1395-N02-F
ø1/2"
ø3/8"
1/4
KFG2H1395-N02-F
19
19
31.5
8.5
8.5
27.1
40.1
40
KFG2H1395-N03-F
ø1/2"
ø3/8"
3/8
KFG2H1395-N03-F
19
19
31.9
8.5
8.5
27.2
40.1
48
KFG2H1395-N04-F
ø1/2"
ø3/8"
1/2
KFG2H1395-N04-F
22
19
35.1
8.5
8.5
28.7
40.1
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SMC-6025 - Combination Filter Regulator Lubricator (FRL) Units
Essentra Components
14.08.2014
KFG2H-F (Inch) - Male Connector
SMC Corporation
08.05.2023
KFG2H-F - Male Connector
SMC
22.11.2021
AW-A - Filter Regulator
SMC Corporation
26.06.2024
AW-B - Filter Regulator
SMC Corporation
26.06.2024
KQ2H (Inch) - Male Connector (Gasket Seal)
SMC
26.09.2023
KFG2H - Male Connector
SMC
28.09.2023
KQ2E Bulkhead Connector - One-touch Fittings KQ2E Bulkhead Connector (G Thr...
SMC
23.11.2021
CN - Barbed fitting
Festo
23.08.2023
KQG2H - Male Connector
SMC Corporation
17.06.2024
HOFFT - Couplings For Hoses - Hose Fitting
Misumi
01.06.2021
KGE (Bulkhead Union) - Stainless One-touch Fittings / Bulkhead Union
SMC
23.11.2021
HGL-S Straight, IP68
HellermannTyton
17.06.2024
KQB2H-F (Inch) - Male Connector
SMC
22.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성