피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
HG80B - for Bearing (Step hole)
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.80
Un-finished sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_80/un_finished_sprocket_steel/b_type/hg80b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_HG80B28D28D27_BB1_ (107 H 7 45 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=HG80B},{NOT=28},{NOTX=28.000},{DP=226.86},{DO=241},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=107.0},{BDMAX=107.0},{SD1=28.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=45.0},{BLMAX=45.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=27.0},{SDMIN=27.0},{SDMIN1=28.000},{SDMIN2=29.400},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD1T
Step hole dia. allowance
[μm]
GD
Dia of slit
[mm]
S
Width of slit
[mm]
SD2
Snap ring groove dia.
[mm]
SM
Snap ring groove width
[mm]
SD12T
Step hole dia. allowance 2
[μm]
SD22
Snap ring groove dia. 2
[mm]
SM2
Snap ring groove width 2
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA_HG80B22D28D27_BB1
HG80B
22
178.48
192
162.60
162.60
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_HG80B23D28D27_BB1
HG80B
23
186.54
200
170.66
170.23
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_HG80B24D28D27_BB1
HG80B
24
194.60
208
178.72
178.72
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_HG80B25D28D27_BB1
HG80B
25
202.66
216
186.78
186.38
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_HG80B26D28D27_BB1
HG80B
26
210.72
224
194.84
194.84
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_HG80B27D28D27_BB1
HG80B
27
218.79
233
202.91
202.54
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_HG80B28D28D27_BB1
HG80B
28
226.86
241
210.98
210.98
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_HG80B30D28D27_BB1
HG80B
30
243.00
257
227.12
227.12
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_HG80B32D28D27_BB1
HG80B
32
259.14
273
243.26
243.26
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_HG80B35D28D27_BB1
HG80B
35
283.36
297
267.48
267.19
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_HG80B36D28D27_BB1
HG80B
36
291.43
306
275.55
275.55
14.6
Induction hardening
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_HG80B40D28D27_BB1
HG80B
40
323.74
338
307.86
307.86
14.6
Induction hardening
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_HG80B42D28D27_BB1
HG80B
42
339.89
354
324.01
324.01
14.6
Induction hardening
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_HG80B45D28D27_BB1
HG80B
45
364.12
378
348.24
348.02
14.6
Induction hardening
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성