피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1940 - Circlips E-type DIN 6799
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07332.prj},{NB=K1940.0151},{BESTKIPPUSA=K1940.0151},{MATERIAL=Edelstahl},{A=1.28},{D1=2-2,5},{D2=1.5},{D3=4.2},{M=0.44},{S=0.4},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{GEW=0.0000},{EAN=4059245700608},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
M
distance
[mm]
S
thickness
[mm]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1940.0230
K1940.0230
Steel
1.94
3-4
2.3
6.3
0.64
0.6
Yes
0.0001
4059245700622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0320
K1940.0320
Steel
2.70
4-5
3.2
7.3
0.64
0.6
Yes
0.0001
4059245700646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0400
K1940.0400
Steel
3.34
5-7
4.0
9.3
0.74
0.7
Yes
0.0001
4059245700660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0500
K1940.0500
Steel
4.11
6-8
5.0
11.3
0.74
0.7
Yes
0.0002
4059245700684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0600
K1940.0600
Steel
5.26
7-9
6.0
12.3
0.74
0.7
Yes
0.0003
4059245700707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0700
K1940.0700
Steel
5.84
8-11
7.0
14.3
0.94
0.9
Yes
0.0004
4059245700721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0800
K1940.0800
Steel
6.52
9-12
8.0
16.3
1.05
1.0
Yes
0.0006
4059245700745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0900
K1940.0900
Steel
7.63
10-14
9.0
18.8
1.15
1.1
Yes
0.0009
4059245700769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.1000
K1940.1000
Steel
8.32
11-15
10.0
20.4
1.25
1.2
Yes
0.0013
4059245700783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.1200
K1940.1200
Steel
10.45
13-18
12.0
23.4
1.35
1.3
Yes
0.0016
4059245700806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0151
K1940.0151
Stainless steel
1.28
2-2,5
1.5
4.2
0.44
0.4
Yes
0.0000
4059245700608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0191
K1940.0191
Stainless steel
1.61
2,5-3
1.9
4.8
0.54
0.5
Yes
0.0000
4059245700615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0231
K1940.0231
Stainless steel
1.94
3-4
2.3
6.3
0.64
0.6
Yes
0.0001
4059245700639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0321
K1940.0321
Stainless steel
2.70
4-5
3.2
7.3
0.64
0.6
Yes
0.0001
4059245700653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0401
K1940.0401
Stainless steel
3.34
5-7
4.0
9.3
0.74
0.7
Yes
0.0001
4059245700677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0501
K1940.0501
Stainless steel
4.11
6-8
5.0
11.3
0.74
0.7
Yes
0.0002
4059245700691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0601
K1940.0601
Stainless steel
5.26
7-9
6.0
12.3
0.74
0.7
Yes
0.0003
4059245700714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0701
K1940.0701
Stainless steel
5.84
8-11
7.0
14.3
0.94
0.9
Yes
0.0004
4059245700738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0801
K1940.0801
Stainless steel
6.52
9-12
8.0
16.3
1.05
1.0
Yes
0.0006
4059245700752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0901
K1940.0901
Stainless steel
7.63
10-14
9.0
18.8
1.15
1.1
Yes
0.0010
4059245700776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.1001
K1940.1001
Stainless steel
8.32
11-15
10.0
20.4
1.25
1.2
Yes
0.0012
4059245700790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.1201
K1940.1201
Stainless steel
10.45
13-18
12.0
23.4
1.35
1.3
Yes
0.0017
4059245700813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 64762 - Retaining radial ring for shaft DIN 6799 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
07332 - Circlips E-type DIN 6799
norelem
30.05.2024
BN 592 - Circlips for shafts (DIN 6799), spring bronze, plain, bulk
Bossard Catalog
31.10.2023
Reference 79430 - Retaining washer for shaft 863 type - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23401 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 221762 - Bague d'arrêt pour arbre - type E - DIN 6799
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 79450 - Retaining washer for shaft 864 heavy duty type - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 6799 - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6799 - FN 539 - rostfrei 1.4122 - Retaining washers for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
NSFRRGA, SFRRGA, PSFRRGA, SSFRRGA, AHFRRGA - Rotary Shafts - Retaining Ring...
Misumi
19.01.2024
STWN, STWS - Retaining Rings - C - External
Misumi
30.06.2021
DIN 6799 - FN 652 - rostfrei 1.4568 - Retaining washers for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6799 - FN 1032, phosphated + oiled + magazined - SEEGER lock washers
SFS Group Schweiz AG
15.06.2023
K1940 - Circlips E-type DIN 6799
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성