피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1939 - Circlips for bores DIN 472
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07331.prj},{NB=K1939.602000},{BESTKIPPUSA=K1939.602000},{MATERIAL=Stahl},{A=7.3},{B=5.4},{D1=60},{D2=63.0},{D3=64.2},{XA=28.000},{D4=44.7},{D5=2.5},{M=2.15},{S=2.00},{GEW=0.0098},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245700561},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
B
Width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
M
Width
[mm]
S
thickness
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1939.080800
K1939.080800
2.4
1.1
8
8.4
8.7
3.0
1.0
0.90
0.80
0.0001
Yes
4059245700080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.091000
K1939.091000
2.5
1.3
9
9.4
9.8
3.7
1.0
0.90
0.80
0.0001
Yes
4059245700103
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.101000
K1939.101000
3.2
1.4
10
10.4
10.8
3.3
1.2
1.10
1.00
0.0002
Yes
4059245700127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.121000
K1939.121000
3.4
1.7
12
12.5
13.0
4.9
1.5
1.10
1.00
0.0003
Yes
4059245700141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.141000
K1939.141000
3.7
1.9
14
14.6
15.1
6.2
1.7
1.10
1.00
0.0004
Yes
4059245700165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.151000
K1939.151000
3.7
2.0
15
15.7
16.2
7.2
1.7
1.10
1.00
0.0004
Yes
4059245700189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.161000
K1939.161000
3.8
2.0
16
16.8
17.3
8.0
1.7
1.10
1.00
0.0005
Yes
4059245700202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.171000
K1939.171000
3.9
2.1
17
17.8
18.3
8.8
1.7
1.10
1.00
0.0006
Yes
4059245700226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.181000
K1939.181000
4.1
2.2
18
19.0
19.5
9.4
2.0
1.10
1.00
0.0006
Yes
4059245700240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.191000
K1939.191000
4.1
2.2
19
20.0
20.5
10.4
2.0
1.10
1.00
0.0007
Yes
4059245700257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.201000
K1939.201000
4.2
2.3
20
21.0
21.5
11.2
2.0
1.10
1.00
0.0076
Yes
4059245700271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.221000
K1939.221000
4.2
2.5
22
23.0
23.5
13.2
2.0
1.10
1.00
0.0009
Yes
4059245700295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.241200
K1939.241200
4.4
2.6
24
25.2
25.9
14.8
2.0
1.30
1.20
0.0012
Yes
4059245700318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.251200
K1939.251200
4.5
2.7
25
26.2
26.9
15.5
2.0
1.30
1.20
0.0014
Yes
4059245700332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.261200
K1939.261200
4.7
2.8
26
27.2
27.9
16.1
2.0
1.30
1.20
0.0016
Yes
4059245700356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.281200
K1939.281200
4.8
2.9
28
29.4
30.1
17.9
2.0
1.30
1.20
0.0017
Yes
4059245700370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.301200
K1939.301200
4.8
3.0
30
31.4
32.1
19.9
2.0
1.30
1.20
0.0018
Yes
4059245700394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.321200
K1939.321200
5.4
3.2
32
33.7
34.4
20.6
2.5
1.30
1.20
0.0022
Yes
4059245700417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.351500
K1939.351500
5.4
3.4
35
37.0
37.8
23.6
2.5
1.60
1.50
0.0031
Yes
4059245700431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.381500
K1939.381500
5.5
3.7
38
40.0
40.8
26.4
2.5
1.60
1.50
0.0036
Yes
4059245700455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.401750
K1939.401750
5.8
3.9
40
42.5
43.5
27.8
2.5
1.85
1.75
0.0047
Yes
4059245700479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.451750
K1939.451750
6.2
4.3
45
47.5
48.5
32.0
2.5
1.85
1.75
0.0060
Yes
4059245700493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.471750
K1939.471750
6.4
4.4
47
49.5
50.5
33.5
2.5
1.85
1.75
0.0061
Yes
4059245700516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.502000
K1939.502000
6.5
4.6
50
53.0
54.2
36.3
2.5
2.10
2.00
0.0078
Yes
4059245700523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1939.552000
K1939.552000
6.8
5.0
55
58.0
59.2
40.7
2.5
2.15
2.00
0.0091
Yes
4059245700547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
07331 - Circlips for bores DIN 472
norelem
30.05.2024
Reference 62761 - Retaining ring for bore DIN 472 - Stainless steel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN ≈472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
K1939 - Circlips for bores DIN 472
KIPP
27.05.2024
BN 824 - Retaining rings for bores heavy-duty design (DIN 472), spring stee...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 472-SR-FST - Retaining Rings DIN 472 for boreholes, Material Feather st...
MÄDLER
26.04.2024
Reference 79410 - Retaining ring for bore DIN 472 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
V.2CII - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking ...
FG INOX
25.04.2023
Modèle F3-05 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
SAA_003 - Radial shaft seals with low cross-sectional height
SKF
21.11.2022
BN 822 - Retaining rings for bores standard design (DIN 472), spring steel,...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 472 - FN 8301 - Zinklamellen beschichtet - Retaining rings for bores
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
C03 - Retaining rings for ball cage
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성