피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1938 - Circlips for shafts DIN 471
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07330.prj},{NB=K1938.602000},{BESTKIPPUSA=K1938.602000},{MATERIAL=Stahl},{A=7.4},{B=5.8},{D1=60},{D2=57.0},{D3=55.8},{D4=75,6},{D5=2.5},{M=2.15},{S=2.00},{GEW=0.0117},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245700042},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XA=32.100},{XB=75.600},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
M
width
[mm]
S
thickness
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1938.030400
K1938.030400
Steel
1.9
0.8
3
2.8
2.7
7
1.0
0.50
0.40
0.0000
Normenübersicht
Yes
4059245699469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.040400
K1938.040400
Steel
2.2
0.9
4
3.8
3.7
8,6
1.0
0.50
0.40
0.0000
Normenübersicht
Yes
4059245699476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.050600
K1938.050600
Steel
2.5
1.1
5
4.8
4.7
10.3
1.0
0.70
0.60
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245699490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.060700
K1938.060700
Steel
2.7
1.3
6
5.7
5.6
11.7
1.2
0.80
0.70
0.0001
Normenübersicht
Yes
4059245699513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.070800
K1938.070800
Steel
3.1
1.4
7
6.7
6.5
13,5
1.2
0.90
0.80
0.0002
Normenübersicht
Yes
4059245699537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.080800
K1938.080800
Steel
3.2
1.5
8
7.6
7.4
14.7
1.2
0.90
0.80
0.0002
Normenübersicht
Yes
4059245699551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.091000
K1938.091000
Steel
3.3
1.7
9
8.6
8.4
16
1.2
1.10
1.00
0.0004
Normenübersicht
Yes
4059245699575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.101000
K1938.101000
Steel
3.3
1.8
10
9.6
9.3
17
1.5
1.10
1.00
0.0004
Normenübersicht
Yes
4059245699599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.121000
K1938.121000
Steel
3.3
1.8
12
11.5
11.0
19
1.7
1.10
1.00
0.0005
Normenübersicht
Yes
4059245699612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.141000
K1938.141000
Steel
3.5
2.1
14
13.4
12.9
21.4
1.7
1.10
1.00
0.0004
Normenübersicht
Yes
4059245699636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.151000
K1938.151000
Steel
3.6
2.2
15
14.3
13.8
22.6
1.7
1.10
1.00
0.0001
Normenübersicht
Yes
4059245699650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.161000
K1938.161000
Steel
3.7
2.2
16
15.2
14.7
23.8
1.7
1.10
1.00
0.0007
Normenübersicht
Yes
4059245699674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.171000
K1938.171000
Steel
3.8
2.3
17
16.2
15.7
25
1.7
1.10
1.00
0.0008
Normenübersicht
Yes
4059245699698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.181200
K1938.181200
Steel
3.9
2.4
18
17.0
16.5
26.2
2.0
1.30
1.20
0.0011
Normenübersicht
Yes
4059245699711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.191200
K1938.191200
Steel
3.9
2.5
19
18.0
17.5
27,2
2.0
1.30
1.20
0.0012
Normenübersicht
Yes
4059245699735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.201200
K1938.201200
Steel
4.0
2.6
20
19.0
18.5
28.4
2.0
1.30
1.20
0.0013
Normenübersicht
Yes
4059245699759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.221200
K1938.221200
Steel
4.2
2.8
22
21.0
20.5
30.8
2.0
1.30
1.20
0.0015
Normenübersicht
Yes
4059245699773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.241200
K1938.241200
Steel
4.4
3.0
24
22.9
22.2
33,2
2.0
1.30
1.20
0.0018
Normenübersicht
Yes
4059245699797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.251200
K1938.251200
Steel
4.4
3.0
25
23.9
23.2
34.2
2.0
1.30
1.20
0.0019
Normenübersicht
Yes
4059245699810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.261200
K1938.261200
Steel
4.5
3.1
26
24.9
24.2
35.5
2.0
1.30
1.20
0.0018
Normenübersicht
Yes
4059245699834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.281500
K1938.281500
Steel
4.7
3.2
28
26.6
25.9
37,9
2.0
1.60
1.50
0.0029
Normenübersicht
Yes
4059245699858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.301500
K1938.301500
Steel
5.0
3.5
30
28.6
27.9
40,5
2.0
1.60
1.50
0.0031
Normenübersicht
Yes
4059245699872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.321500
K1938.321500
Steel
5.2
3.6
32
30.3
29.6
43
2.5
1.60
1.50
0.0035
Normenübersicht
Yes
4059245699896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.351500
K1938.351500
Steel
5.6
3.9
35
33.0
32.2
46.8
2.5
1.60
1.50
0.0033
Normenübersicht
Yes
4059245699919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.381750
K1938.381750
Steel
5.8
4.2
38
36.0
35.2
50,2
2.5
1.85
1.75
0.0057
Normenübersicht
Yes
4059245699933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1938 - Circlips for shafts DIN 471
KIPP
27.05.2024
07330 - Circlips for shafts DIN 471
norelem
30.05.2024
CX-S - External circlip - DIN 471 - Shaft snap ring
HPC
03.08.2023
DIN 471-SR-FST - Retainer rings DIN 471 for shafts, Material feather steel ...
MÄDLER
26.04.2024
DQA - C Type Retaining Rings-External Type
SAMLO
24.03.2023
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
Modèle A7-SPA - Poulie à gorge trapézoïdale SPA à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Reference 79400 - Retaining ring for shaft DIN 471 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
5507.CAP-5507 - C-type Buckle
STAMPINGMASTERS
17.01.2024
DIN 471 - FN 540 - schwarz - Retaining rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 682 - Retaining rings for shafts standard design (DIN 471), stainless st...
Bossard Catalog
26.01.2023
SN1791 - External circlip (DIN 471)
STRACK
02.11.2023
Reference 62760 - Retaining ring for shaft DIN 471 - Stainless steel
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성