피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1918 - Slotted nuts with elastic lock
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07595.prj},{NB=K1918.22},{BESTKIPPUSA=K1918.22},{D1=M 22 x 1,5},{D2=38},{D3=33},{H=7.0},{B=12.7},{T=2.5},{O=5},{GEW=0.0509},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245701360},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=22},{ST=1.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Internal thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
H min.
[mm]
B
B max.
[mm]
T
height
[mm]
O
width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1918.10
K1918.10
M 10 x 1
18
15
4.4
7.6
1.5
3
0.0150
Yes
4059245701308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1918.12
K1918.12
M 12 x 1,5
21
18
5.7
9.2
1.5
3
0.0122
Yes
4059245701315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1918.14
K1918.14
M 14 x 1,5
24
21
6.0
10.7
1.5
4
0.0177
Yes
4059245701322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1918.16
K1918.16
M 16 x 1,5
28
24
6.0
10.7
2.0
4
0.0238
Yes
4059245701339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1918.18
K1918.18
M 18 x 1,5
28
24
7.3
10.7
2.0
4
0.0220
Yes
4059245701346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1918.20
K1918.20
M 20 x 1,5
32
27
6.0
9.6
2.5
4
0.0245
Yes
4059245701353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1918.22
K1918.22
M 22 x 1,5
38
33
7.0
12.7
2.5
5
0.0509
Yes
4059245701360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1918.24
K1918.24
M 24 x 1,5
38
33
6.2
10.7
2.5
5
0.0372
Yes
4059245701377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1918.28
K1918.28
M 28 x 1,5
44
38
6.9
11.2
3.0
5
0.0550
Yes
4059245701384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1918.30
K1918.30
M 30 x 1,5
44
38
6.5
11.0
3.0
5
0.0443
Yes
4059245701391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1918.32
K1918.32
M 32 x 1,5
50
44
6.6
11.2
3.0
5
0.0666
Yes
4059245701407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1918.35
K1918.35
M 35 x 1,5
50
44
7.0
11.0
3.0
5
0.0589
Yes
4059245701414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1918.38
K1918.38
M 38 x 1,5
53
47
6.6
12.2
3.0
5
0.0699
Yes
4059245701421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1918.40
K1918.40
M 40 x 1,5
56
50
7.0
12.0
3.0
6
0.0784
Yes
4059245701438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1918.42
K1918.42
M 42 x 1,5
62
55
10.6
15.2
3.5
6
0.0850
Yes
4059245701445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 1804.1 - Slotted locknuts, self-locking, with polyamide core
Ganter
19.06.2024
GN 1804.1 - Slotted locknuts, self-locking, with polyamide core
Elesa+Ganter
21.06.2024
BN 80036 - Slotted round nuts for hook spanners with polyamide insert (Nyls...
Bossard Catalog
09.05.2022
GN1804.1 - Slotted locknuts, self-locking, with polyamide core
Berger Tools
27.04.2023
07590-01 - Slotted round nuts, steel or stainless steel, DIN 981
norelem
30.05.2024
ANL_002 - MB(L) lock washers
SKF
06.06.2024
ANL_001 - KM(L) and HM .. T lock nuts
SKF
31.05.2024
BAFNT,BAFNTC,BAFNTS - Bearing -Precision U-shaped nut
SRD-FA
04.04.2023
MAE-NUTMU-GUK-RF - Locknuts GUK with Polyamide Insert, self-locking, Stainl...
MÄDLER
10.04.2024
05000807000 - Slotted nut, self-locking
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성