피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1779 - Guide Rollers
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Transport technology
Wheels and rollers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95057.prj},{NB=K1779.07020},{BESTKIPP=K1779.07020},{MATERIAL=Extrathane},{RL=Kugellager},{B=20},{B1=15},{D=70},{D1=25},{TFK=125},{GEW=0.1626},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059245597451},{XA=47},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{XB=2.000},{XC=300.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MATERIAL
Material tread
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
B
width
ⁿ/ₐ
B1
width
ⁿ/ₐ
D
diameter
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
TFK
load-carrying capacity
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1779.03008
extrahane
ball bearing
8
6
30
6
20
0.0118
Yes
83022000
4059245597352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.03514
extrahane
ball bearing
14
8
35
12
40
0.0269
Yes
83022000
4059245597383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.04020
extrahane
ball bearing
20
9
40
10
40
0.0459
Yes
83022000
4059245597390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.05015
extrahane
ball bearing
15
9
50
10
60
0.0551
Yes
83022000
4059245597413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.06020
extrahane
ball bearing
20
12
60
17
90
0.1032
Yes
83022000
4059245597437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.07020
extrahane
ball bearing
20
15
70
25
125
0.1626
Yes
83022000
4059245597451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.030081
polyamide 6
ball bearing
8
6
30
6
35
0.0116
Yes
83022000
4059245597369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.035111
polyamide 6
ball bearing
11
7
35
8
55
0.0192
Yes
83022000
4059245597376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.040201
polyamide 6
ball bearing
20
9
40
10
100
0.0459
Yes
83022000
4059245597406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.050151
polyamide 6
ball bearing
15
9
50
10
100
0.0532
Yes
83022000
4059245597420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.060201
polyamide 6
ball bearing
20
12
60
17
165
0.1012
Yes
83022000
4059245597444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.070201
polyamide 6
ball bearing
20
15
70
25
185
0.1644
Yes
83022000
4059245597468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
95057 - Guide rollers
norelem
30.05.2024
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
B0495 - Guide Rollers
Blohm
03.06.2024
K1781 - Rollers heavy-load
KIPP
27.05.2024
K1784 - Wheels polyamide heavy-duty version
KIPP
27.05.2024
WUDPK - Guide Rollers
Rollenbau
26.01.2022
K0665 - Spacer rings
KIPP
27.05.2024
DU Flanged Bushes mm - Flanged Bushes mm
GGB
13.03.2024
95058 - Wheels aluminium rims with injection-moulded tread
norelem
30.05.2024
GN 753.1 - Guide Rollers, Plastic, with Ball Bearing, Type ZL, Cylindrical
Elesa+Ganter
21.06.2024
K1780 - Wheels aluminium rims with injection-moulded tread
KIPP
27.05.2024
K1782 - Wheels heavy-load wheel body welded
KIPP
27.05.2024
95060 - Wheels heavy-load wheel body welded
norelem
30.05.2024
Institutional injection polyurethane wheels, polyamide 6 centre - Instituti...
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성