피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1468 - Cylindrical grips, plastic revolving
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handwheels, handles, position indicators
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06325-01.prj},{NB=K1468.3408},{GR=4},{D1=25},{D2=18},{L=12.0},{L1=82.5},{L2=12.5},{T=0},{SW=15},{GEW=0.1500},{EAN=4059245613021},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{XX=8.000},{TYP=1},{XA=6.00},{XB=7.00},{XC=3.500},{XD=17.600},{XE=22.000},{XF=9.100},{XG=21.000},{XH=67.100},{XI=4.800},{XJ=0.300},{XK=0.500},{XL=0.50},{XM=1.20},{XN=20.70},{XO=1.20},{XP=0.30},{XQ=75.20},{XR=0.60},{TYP1=1},{BESTKIPP=K1468.3408},{GEWINDEART=Außengewinde},{MATGRU=Edelstahl},{D=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
MATGRU
Main materia
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
T
depth
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1468.104
K1468.104
External thread
Steel
1
M4
14
9
6.0
40.0
5.0
0
8
0.0200
Yes
73181520
4059245476213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.205
K1468.205
External thread
Steel
2
M5
16
11
7.5
49.1
5.1
0
10
0.0350
Yes
73181520
4059245476220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.306
K1468.306
External thread
Steel
3
M6
20
14
9.0
61.4
6.4
0
12
0.0685
Yes
73181520
4059245476237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.408
K1468.408
External thread
Steel
4
M8
25
18
12.0
82.5
12.5
0
15
0.1500
Yes
73181520
4059245476244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.1104
K1468.1104
Internal thread
Steel
1
M4
14
9
0.0
40.0
5.0
8
8
0.0200
Yes
73181600
4059245476251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.1205
K1468.1205
Internal thread
Steel
2
M5
16
11
0.0
49.1
5.1
10
10
0.0350
Yes
73181600
4059245476268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.1306
K1468.1306
Internal thread
Steel
3
M6
20
14
0.0
61.4
6.4
12
12
0.0685
Yes
73181600
4059245476275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.1408
K1468.1408
Internal thread
Steel
4
M8
25
18
0.0
82.5
12.5
16
15
0.1500
Yes
73181600
4059245476282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.3104
K1468.3104
External thread
Stainless steel
1
M4
14
9
6.0
40.0
5.0
0
8
0.0200
Yes
73181600
4059245612994
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.3205
K1468.3205
External thread
Stainless steel
2
M5
16
11
7.5
49.1
5.1
0
10
0.0350
Yes
73181600
4059245613007
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.3306
K1468.3306
External thread
Stainless steel
3
M6
20
14
9.0
61.4
6.4
0
12
0.0685
Yes
73181600
4059245613014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.3408
K1468.3408
External thread
Stainless steel
4
M8
25
18
12.0
82.5
12.5
0
15
0.1500
Yes
73181600
4059245613021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.2104
K1468.2104
Internal thread
Stainless steel
1
M4
14
9
0.0
40.0
5.0
8
8
0.0200
Yes
73181600
4059245613038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.2205
K1468.2205
Internal thread
Stainless steel
2
M5
16
11
0.0
49.1
5.1
10
10
0.0350
Yes
73181600
4059245613045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.2306
K1468.2306
Internal thread
Stainless steel
3
M6
20
14
0.0
61.4
6.4
12
12
0.0700
Yes
73181600
4059245613052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.2408
K1468.2408
Internal thread
Stainless steel
4
M8
25
18
0.0
82.5
12.5
16
15
0.1600
Yes
73181600
4059245613069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.1AE
K1468.1AE
External thread
Steel
1
8-32
14
9
6.0
40.0
5.0
0
8
0.0200
Yes
73181520
4059245476374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.2A1
K1468.2A1
External thread
Steel
2
10-32
16
11
7.5
49.1
5.1
0
10
0.0350
Yes
73181520
4059245476381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.3A2
K1468.3A2
External thread
Steel
3
1/4-20
20
14
9.0
61.4
6.4
0
12
0.0685
Yes
73181520
4059245476398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.4A3
K1468.4A3
External thread
Steel
4
5/16-18
25
18
12.0
82.5
12.5
0
15
0.1500
Yes
73181520
4059245476404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.11AE
K1468.11AE
Internal thread
Steel
1
8-32
14
9
0.0
40.0
5.0
8
8
0.0200
Yes
73181600
4059245476411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.12A1
K1468.12A1
Internal thread
Steel
2
10-32
16
11
0.0
49.1
5.1
10
10
0.0350
Yes
73181600
4059245476428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.13A2
K1468.13A2
Internal thread
Steel
3
1/4-20
20
14
0.0
61.4
6.4
12
12
0.0685
Yes
73181600
4059245476435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1468.14A3
K1468.14A3
Internal thread
Steel
4
5/16-18
25
18
0.0
82.5
12.5
16
15
0.1500
Yes
73181600
4059245476442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1472 - Knurled nuts plastic
KIPP
27.05.2024
K1469 - Cylindrical grips, plastic fold-down
KIPP
27.05.2024
K1472 - Antistatic plastic knurled nuts
KIPP
27.05.2024
K1470 - Safety cylindrical grips, plastic auto-return
KIPP
27.05.2024
K1563 - Spacer rings stainless steel for lift and turn latches
KIPP
27.05.2024
K1541 - Mini toggle clamp, horizontal with horizontal foot and fixed clampi...
KIPP
27.05.2024
K1542 - Toggle clamp, horizontal with angled foot and adjustable clamping s...
KIPP
27.05.2024
K1544 - Mini toggle clamp, horizontal with horizontal foot right and adjust...
KIPP
27.05.2024
K1543 - Mini toggle clamp, horizontal with horizontal foot left and adjusta...
KIPP
27.05.2024
K1221 - Taper grips fixed
KIPP
27.05.2024
K1796 - Button head screws EN ISO 7380
KIPP
27.05.2024
K1209 - Machine handles revolving similar to DIN 98 Form E, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0740 - Cylindrical grips revolving with hexagon socket
KIPP
27.05.2024
K0170 - Taper grips revolving
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성