피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1438 - Toggle clamps vertical with flat foot and fixed clamping spindle
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1438_asmtab.prj},{NB=K1438.008000},{LOCHBILD=2},{OG=69},{OH=96},{A1=29.0},{A2=6.5},{A3=14},{B=24.0},{B1=34.0},{B5=2.5},{C=21.8},{C1=10.5},{H=97},{L=66.7},{L1=31.5},{HALTEKRAFTF1=800},{SPANNKRAFTF3=600},{GEW=0.1191},{EAN=4059245348213},{XA=5.000},{XB=35.000},{XC=67.64256},{XD=50.38517},{XF=11.000},{XG=20.000},{XH=13.000},{TYP=8},{TYP1=1},{TYP2=7.000},{TYP3=13.000},{TYP4=20},{TYP5=18.000},{TYP6=8},{TYP7=9},{ST=0.800},{BESTKIPP=K1438.00800},{BESRKIPPUSA=K1438.00800},{A=16},{B4=17.5},{D=4.8},{M=M5x35},{HANDKRAFT=50},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1438_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
BESRKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
Hole arrangement 1
ⁿ/ₐ
OG
opening angle of handle
[°]
OH
opening angle of holding arm
[°]
A
distance
[mm]
A1
width
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B4
distance
[mm]
B5
distance
[mm]
C
height
[mm]
C1
height
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
M
thread
[mm]
HANDKRAFT
hand force FH
[N]
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
[N]
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1438.01500
K1438.01500
K1438.01500
3
70
108
19
35.0
8.0
13
27.0
42.0
25
3.0
29.0
13.0
135
75.7
35.0
5.5
M6x50
100
1500
1000
0.2298
Yes
82057000
4059245496976
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1438.02400
K1438.02400
K1438.02400
1
70
90
19
35.0
8.0
0
32.0
47.0
0
3.0
32.0
17.5
178
87.7
45.5
7.1
M8x65
150
2400
1200
0.4290
Yes
82057000
4059245496983
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1438.00800
K1438.00800
K1438.00800
2
69
96
16
29.0
6.5
14
24.0
34.0
17.5
2.5
21.8
10.5
97
66.7
31.5
4.8
M5x35
50
800
600
0.1191
Yes
82057000
4059245348213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1438.03400
K1438.03400
K1438.03400
1
70
90
32
50.0
9.0
0
45.0
64.0
0
4.0
42.0
22.0
218
124.3
65.0
8.3
M10x80
200
3400
1600
0.8570
Yes
82057000
4059245348220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1438.04400
K1438.04400
K1438.04400
1
70
90
32
53.0
10.0
0
45.0
64.0
0
5.0
51.0
25.0
225
138.3
74.0
8.7
M12x100
250
4400
1600
1.2000
Yes
82057000
4059245348237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1438.05400
K1438.05400
K1438.05400
1
50
100
50.8
76.2
12.7
0
69.8
95.2
0
8.0
82.1
31.8
303
197.5
107.8
12.3
M16x160
280
5400
1800
2.5300
Yes
82057000
4059245348244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1255 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP
27.05.2024
K1439 - Toggle clamps pivot jaw
KIPP
27.05.2024
K1258 - Toggle clamps vertical with flat foot and full holding arm
KIPP
27.05.2024
K1442 - Clamping spindles rigid
KIPP
27.05.2024
K0060 - Toggle clamps vertical with flat foot and fixed clamping spindle
KIPP
27.05.2024
K1443 - Clamping spindles with vulcanized neoprene thrust pad
KIPP
27.05.2024
K0058 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP
27.05.2024
K1241 - Toggle clamps horizontal with flat foot and adjustable clamping spi...
KIPP
27.05.2024
K0660 - Toggle clamps horizontal with flat foot and adjustable clamping spi...
KIPP
27.05.2024
K0055 - Toggle clamps vertical with straight foot and adjustable clamping s...
KIPP
27.05.2024
K0069 - Toggle clamps mini horizontal with flat foot and adjustable clampin...
KIPP
27.05.2024
K0662 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP
27.05.2024
K1435 - Toggle clamps horizontal with horizontal foot and full holding arm
KIPP
27.05.2024
K0688 - Thrust screws with thrust pad
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성