피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1415 - Ball lock pins with L-grip stainless steel, with head-end lock
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Ball lock pins
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/03420-10_1.prj},{NB=K1415.1035082000},{B=23.0},{D=52.2},{D1=8},{D2=9.50},{D3=17.3},{D4=35.4},{L=3.5},{L1=196.5},{L2=33.0},{L3=24.2},{AUFNAHME=8},{FESTIGKEIT=38},{GEW=0.1020},{EAN=4059245343867},{XA=3.0},{XB=31.5},{XC=5.0},{XD=8.0},{XE=0.5},{XF=8.5},{XG=4.0},{XH=5.0},{XI=1.50},{XJ=0.50},{XK=20.5},{XL=34.8},{XM=28.5},{XN=32.4},{XO=0.6},{XP=17.1},{XQ=8.7},{XR=1.4},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=17.0},{XV=18.6},{XW=42.2},{XX=4.0},{XY=32.4},{XZ=3.2},{XA1=27.5},{XB1=5.5},{XC1=32.9},{XD1=2.8},{XE1=15.5},{XF1=5.40000},{XG1=94.00000},{XH1=16.800},{XI1=35.400},{XJ1=4.700},{XK1=4.200},{XL1=31.300},{XM1=222.000},{XN1=29.400},{XO1=14.800},{XP1=26.100},{XQ1=14.000},{XR1=30.200},{XS1=11.000},{XT1=12.600},{XU1=16.400},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
distance
[mm]
D5
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
AUFNAHME
Receiving hole H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1415.102605050
K1415.102605050
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
1.5
3.0
47.0
25.0
19.2
50
5
15
0.0440
Yes
73182900
4059245343782
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.102605100
K1415.102605100
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
11.5
3.0
97.0
25.0
19.2
100
5
15
0.0470
Yes
73182900
4059245343799
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.102605150
K1415.102605150
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
1.5
3.0
147.0
25.0
19.2
150
5
15
0.0510
Yes
73182900
4059245343805
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.102606050
K1415.102606050
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
2
3.0
47.0
25.0
19.2
50
6
22
0.0570
Yes
73182900
4059245343812
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.102606100
K1415.102606100
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
2
3.0
97.0
25.0
19.2
100
6
22
0.0600
Yes
73182900
4059245343829
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.102606150
K1415.102606150
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
2
3.0
147.0
25.0
19.2
150
6
22
0.0640
Yes
73182900
4059245343836
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.103508100
K1415.103508100
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
3
3.5
96.5
33.0
24.2
100
8
38
0.0910
Yes
73182900
4059245343843
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.103508150
K1415.103508150
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
3
3.5
146.5
33.0
24.2
150
8
38
0.0940
Yes
73182900
4059245343850
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.103508200
K1415.103508200
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
3
3.5
196.5
33.0
24.2
200
8
38
0.1020
Yes
73182900
4059245343867
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.103510100
K1415.103510100
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
4
3.5
96.5
33.0
24.2
100
10
60
0.1300
Yes
73182900
4059245343874
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.103510150
K1415.103510150
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
4
3.5
146.5
33.0
24.2
150
10
60
0.1500
Yes
73182900
4059245343881
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.103510200
K1415.103510200
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
4
3.5
196.5
33.0
24.2
200
10
60
0.1700
Yes
73182900
4059245343898
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.104712150
K1415.104712150
33.0
70.2
12
14.50
26.3
47.0
4.5
3.5
146.5
39.5
28.4
150
12
86
0.2580
Yes
73182900
4059245343904
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.104712200
K1415.104712200
33.0
70.2
12
14.50
26.3
47.0
4.5
3.5
196.5
39.5
28.4
200
12
86
0.2880
Yes
73182900
4059245343911
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.104712250
K1415.104712250
33.0
70.2
12
14.50
26.3
47.0
4.5
3.5
146.5
39.5
28.4
250
12
86
0.3180
Yes
73182900
4059245343928
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.104716150
K1415.104716150
33.0
70.2
16
19.00
26.3
47.0
6.5
4.0
146.0
39.5
28.4
150
16
153
0.3720
Yes
73182900
4059245343935
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.104716200
K1415.104716200
33.0
70.2
16
19.00
26.3
47.0
6.5
4.0
196.0
39.5
28.4
200
16
153
0.4350
Yes
73182900
4059245343942
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.104716250
K1415.104716250
33.0
70.2
16
19.00
26.3
47.0
6.5
4.0
246.0
39.5
28.4
250
16
153
0.4850
Yes
73182900
4059245343959
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성