피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1411 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/k1411.prj},{NB=K1411.06X45},{BESTKIPP=K1411.06X45},{MATERIAL=Edelstahl A4},{D=M6},{D1=13.0},{H=4.0},{K=5.0},{L=45},{SW=10.0},{GEW=0.0112},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245338542},{NDM=6.0},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{XA=0.3},{XB=30.0},{XC=2.100},{XD=1.600},{XE=0.600},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material base
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
K
height
[mm]
L
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1411.03X06
K1411.03X06
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
6
5.5
0.0012
Yes
73181520
4059245338238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.03X08
K1411.03X08
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
8
5.5
0.0013
Yes
73181520
4059245338245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.03X10
K1411.03X10
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
10
5.5
0.0013
Yes
73181520
4059245338252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.03X12
K1411.03X12
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
12
5.5
0.0014
Yes
73181520
4059245338269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.03X16
K1411.03X16
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
16
5.5
0.0015
Yes
73181520
4059245338276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.03X20
K1411.03X20
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
20
5.5
0.0026
Yes
73181520
4059245474721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.03X25
K1411.03X25
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
25
5.5
0.0019
Yes
73181520
4059245474738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.03X30
K1411.03X30
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
30
5.5
0.0021
Yes
73181520
4059245474745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.04X08
K1411.04X08
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
8
7.0
0.0022
Yes
73181520
4059245338290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.04X10
K1411.04X10
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
10
7.0
0.0023
Yes
73181520
4059245338306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.04X12
K1411.04X12
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
12
7.0
0.0024
Yes
73181520
4059245338313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.04X16
K1411.04X16
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
16
7.0
0.0025
Yes
73181520
4059245338320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.04X20
K1411.04X20
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
20
7.0
0.0029
Yes
73181520
4059245338337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.04X25
K1411.04X25
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
25
7.0
0.0035
Yes
73181520
4059245338344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.04X30
K1411.04X30
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
30
7.0
0.0039
Yes
73181520
4059245338351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.04X35
K1411.04X35
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
35
7.0
0.0040
Yes
73181520
4059245338368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.04X40
K1411.04X40
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
40
7.0
0.0044
Yes
73181520
4059245474752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.05X10
K1411.05X10
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
10
8.0
0.0034
Yes
73181520
4059245338382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.05X12
K1411.05X12
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
12
8.0
0.0036
Yes
73181520
4059245338399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.05X16
K1411.05X16
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
16
8.0
0.0040
Yes
73181520
4059245338405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.05X20
K1411.05X20
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
20
8.0
0.0048
Yes
73181520
4059245338412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.05X25
K1411.05X25
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
25
8.0
0.0053
Yes
73181520
4059245338429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.05X30
K1411.05X30
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
30
8.0
0.0058
Yes
73181520
4059245338436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.05X35
K1411.05X35
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
35
8.0
0.0062
Yes
73181520
4059245338443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1411.05X40
K1411.05X40
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
40
8.0
0.0070
Yes
73181520
4059245474769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1418 - Eye bolts with long thread
KIPP
27.05.2024
K1330 - Hexagon bolts with narrow shaft in Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
K1332 - Cap nut compact in Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
K1491 - Hygienic USIT® seal and shim washers
KIPP
27.05.2024
EN 14399-4 - Hexagon set screws
Fabory
21.04.2022
K1492 - Stainless steel hexagon head screws with collar for Hygienic USIT® ...
KIPP
27.05.2024
K1145 - Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
KIPP
11.06.2024
K1329 - Ball head screw in Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
K0870 - Hexagon head bolts DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
KIPP
27.05.2024
K0868 - Washers medium DIN ISO 7089 A
KIPP
27.05.2024
Hexagon nut
igus
19.01.2021
K1595 - Stainless steel hexagon head screws with collar and seal and shim w...
KIPP
27.05.2024
Model 62602 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985 - S...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 78610 - HEXAGON NUT WITH NI-LOSS WASHER 8 CLASS ZINC PLATED 200 HBS
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성