피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1340 - Tongue for quarter-turn lock
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Quarter-turn locks, edge protection profiles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/drehriegel/05566-07.prj},{NB=K1340.45180},{A=18},{GEW=0.0265},{EAN=4059245329113},{XA=4.000},{XB=4.000},{XC=0.000},{XD=4.000},{XE=0.000},{XF=0.000},{XG=53.500},{XH=17.000},{XI=8.100},{XJ=10.000},{XK=17.500},{XL=14.000},{XM=8.000},{XN=19.000},{XO=4.000},{XP=1.500},{XQ=57.390},{XR=20.130},{XS=2.450},{XT=5.700},{XU=2.400},{XV=3.500},{TYP=2.000},{BESTKIPP=K1340.45180},{L=45},{AH30=30},{AH36=36},{AH40=40},{AH50=50},{AH60=60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83016000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
A
height
[mm]
L
Length
[mm]
AH30
A housing length H=30
[mm]
AH36
A housing length H=36
[mm]
AH40
A housing length H=40
[mm]
AH50
A housing length H=50
[mm]
AH60
A housing length H=60
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1340.45060
K1340.45060
6
45
18
24
28
38
48
0.0292
Yes
83016000
4059245329021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1340.45080
K1340.45080
8
45
20
26
30
40
50
0.0288
Yes
83016000
4059245329076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1340.45100
K1340.45100
10
45
22
28
32
42
52
0.0273
Yes
83016000
4059245329083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1340.45140
K1340.45140
14
45
26
32
36
46
56
0.0260
Yes
83016000
4059245329090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1340.45160
K1340.45160
16
45
28
34
38
48
58
0.0267
Yes
83016000
4059245329106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1340.45180
K1340.45180
18
45
30
36
40
50
60
0.0265
Yes
83016000
4059245329113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1340.45200
K1340.45200
20
45
32
38
42
52
62
0.0261
Yes
83016000
4059245329120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1340.45220
K1340.45220
22
45
34
40
44
54
64
0.0270
Yes
83016000
4059245329137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1340.45240
K1340.45240
24
45
36
42
46
56
66
0.0270
Yes
83016000
4059245329144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1340.45260
K1340.45260
26
45
38
44
48
58
68
0.0284
Yes
83016000
4059245329038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1340.45280
K1340.45280
28
45
40
46
50
60
70
0.0285
Yes
83016000
4059245329045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1340.45320
K1340.45320
32
45
44
50
54
64
74
0.0312
Yes
83016000
4059245329052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1340.45500
K1340.45500
50
45
62
68
72
82
92
0.0424
Yes
83016000
4059245329069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1352 - Quarter-turn lock long design stainless steel
KIPP
27.05.2024
K1351 - Quarter-turn locks stainless steel small version
KIPP
27.05.2024
K1113 - Quarter-turn lock, long version
KIPP
27.05.2024
K1355 - Quarter-turn locks lockable, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K1356 - Quarter-turn locks stainless steel with T-grip
KIPP
27.05.2024
K1108 - Quarter-turn lock stainless steel with wing grip
KIPP
27.05.2024
K0523 - Tongue for quarter-turn lock
KIPP
27.05.2024
K1359 - Quarter-turn locks stainless steel with L-grip
KIPP
27.05.2024
K1106 - Verrou quart de tour Inox
KIPP
27.05.2024
K0522 - Quarter-turn locks
KIPP
27.05.2024
K0528 - Compression latches with variable compression
KIPP
27.05.2024
K1114 - Tongue
KIPP
27.05.2024
K0100 - Plastic grips
KIPP
27.05.2024
K1339 - Quarter-turn locks stainless steel small version
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성