피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1138 - Knurled knob for hex head screws
KIPP USA
Knobs
Knurled Knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/knurled_knobs/06131.prj},{NB=K1138.01100},{BESTKIPPUSA=K1138.01100},{FARBE=orange},{DSCHRAUBE=M10},{FORM=A},{H=10.0},{D1=36},{SW=17},{GEW=0.0057},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245252787},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=0.000},{XA=8.10},{XB=31.00},{XC=22.70},{XD=6.20},{XE=10.600},{XF=19.00},{XH=7.90},{XI=0.00},{XJ=0.00},{XK=0.00},{XL=0.00},{XM=0.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DSCHRAUBE
for screws
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
D1
diameter
[mm]
SW
width across flats
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1138.00040
K1138.00040
black
M4
A
5.5
17
7
0.0010
Yes
4059245252695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.00050
K1138.00050
black
M5
A
6.5
20
8
0.0015
Yes
4059245252701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.00060
K1138.00060
black
M6
A
8.0
25
10
0.0027
Yes
4059245252718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.00080
K1138.00080
black
M8
A
10.0
36
13
0.0056
Yes
4059245252725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.00100
K1138.00100
black
M10
A
10.0
36
17
0.0057
Yes
4059245252732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.01040
K1138.01040
orange
M4
A
5.5
17
7
0.0010
Yes
4059245252749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.01050
K1138.01050
orange
M5
A
6.5
20
8
0.0016
Yes
4059245252756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.01060
K1138.01060
orange
M6
A
8.0
25
10
0.0028
Yes
4059245252763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.01080
K1138.01080
orange
M8
A
10.0
36
13
0.0057
Yes
4059245252770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.01100
K1138.01100
orange
M10
A
10.0
36
17
0.0057
Yes
4059245252787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.10040
K1138.10040
black
M4
B
11.5
17
7
0.0009
Yes
4059245252794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.10050
K1138.10050
black
M5
B
15.0
20
8
0.0018
Yes
4059245252800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.10060
K1138.10060
black
M6
B
18.0
25
10
0.0030
Yes
4059245252817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.10080
K1138.10080
black
M8
B
23.0
36
13
0.0069
Yes
4059245252824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.10100
K1138.10100
black
M10
B
23.0
36
17
0.0076
Yes
4059245252831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.11040
K1138.11040
orange
M4
B
11.5
17
7
0.0009
Yes
4059245252848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.11050
K1138.11050
orange
M5
B
15.0
20
8
0.0018
Yes
4059245252855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.11060
K1138.11060
orange
M6
B
18.0
25
10
0.0030
Yes
4059245252862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.11080
K1138.11080
orange
M8
B
23.0
36
13
0.0069
Yes
4059245252879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.11100
K1138.11100
orange
M10
B
23.0
36
17
0.0046
Yes
4059245252886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN676 - Knurled knob screws
Berger Tools
04.04.2023
GN 534 - Knurled knobs with thread (M)
Ganter
19.06.2024
GN 534 - Knurled knobs with bore (B)
Ganter
19.06.2024
DIN 9021 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
EN 676 - Knurled knob screws
JW Winco
25.06.2024
GN 676.1 - Knobs, Type B with knurl
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 9021 - Steel 140 HV
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성