피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1135 - Grease nipples button head DIN 3404
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Level indicators, screw plugs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/97944.prj},{NB=K1135.11614},{BESTKIPP=K1135.11614},{MATERIAL=Stahl},{D=G1/4},{D1=16},{L=17.0},{L1=6.0},{SW=17},{GEW=0.0189},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059245261482},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{ST=0.000},{NDM=0.000},{NDM1=13.157},{XA=17.5},{XB=4.8},{XC=4.4},{XD=11.8},{XE=2.0},{XF=1.0},{XG=2.9},{XH=2.9},{XI=5.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
head diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1135.11006100
K1135.11006100
Steel
M6X1
10
13.5
5.5
11
0.0048
Yes
84879000
4059245261369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11008100
K1135.11008100
Steel
M8X1
10
13.5
5.5
11
0.0054
Yes
84879000
4059245261376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11010100
K1135.11010100
Steel
M10X1
10
13.5
5.5
11
0.0063
Yes
84879000
4059245261383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11018
K1135.11018
Steel
G1/8
10
15.0
6.0
11
0.0062
Yes
84879000
4059245261390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11606100
K1135.11606100
Steel
M6x1
16
17.0
6.0
17
0.0155
Yes
84879000
4059245261406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11608100
K1135.11608100
Steel
M8x1
16
17.0
7.0
17
0.0158
Yes
84879000
4059245261413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11608125
K1135.11608125
Steel
M8x1,25
16
17.0
6.0
17
0.0157
Yes
84879000
4059245261420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11610100
K1135.11610100
Steel
M10x1
16
17.0
6.0
17
0.0170
Yes
84879000
4059245261437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11610150
K1135.11610150
Steel
M10x1,5
16
17.0
6.0
17
0.0166
Yes
84879000
4059245261444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11612150
K1135.11612150
Steel
M12x1,5
16
17.0
6.0
17
0.0180
Yes
84879000
4059245261451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11616150
K1135.11616150
Steel
M16x1,5
16
18.0
7.0
17
0.0220
Yes
84879000
4059245261468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11618
K1135.11618
Steel
G1/8
16
17.0
6.0
17
0.0168
Yes
84879000
4059245261475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11614
K1135.11614
Steel
G1/4
16
17.0
6.0
17
0.0189
Yes
84879000
4059245261482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21606100
K1135.21606100
Stainless steel
M6x1
16
17.0
6.6
17
0.0156
Yes
84879000
4059245261499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21608100
K1135.21608100
Stainless steel
M8x1
16
17.0
7.0
17
0.0161
Yes
84879000
4059245261505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21608125
K1135.21608125
Stainless steel
M8x1,25
16
17.0
6.0
17
0.0157
Yes
84879000
4059245261512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21610100
K1135.21610100
Stainless steel
M10x1
16
17.0
6.0
17
0.0171
Yes
84879000
4059245261529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21610150
K1135.21610150
Stainless steel
M10x1,5
16
17.0
6.0
17
0.0167
Yes
84879000
4059245261536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21612150
K1135.21612150
Stainless steel
M12x1,5
16
17.0
6.0
17
0.0175
Yes
84879000
4059245261543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21618
K1135.21618
Stainless steel
G1/8
16
17.0
6.0
17
0.0169
Yes
84879000
4059245261550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21614
K1135.21614
Stainless steel
R1/4
16
17.0
6.0
17
0.0191
Yes
84879000
4059245261567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.12216150
K1135.12216150
Steel
M16x1,5
22
22.0
8.0
22
0.0400
Yes
84879000
4059245261574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.12214
K1135.12214
Steel
G1/4
22
22.0
8.0
22
0.0371
Yes
84879000
4059245261581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.12238
K1135.12238
Steel
G3/8
22
22.0
8.0
22
0.0412
Yes
84879000
4059245261598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.22216150
K1135.22216150
Stainless steel
M16x1,5
22
22.0
8.0
22
0.0400
Yes
84879000
4059245261604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
97944 - Grease nipples button head DIN 3404
norelem
30.05.2024
K1132 - Grease nipples conical head DIN 71412
KIPP
27.05.2024
K1134 - Grease nipples flush type, DIN 3405
KIPP
27.05.2024
DIN ≈3404 A - Lubricating nipple button head G
Fabory
13.02.2023
V.FERMPSP - Marine hardware, closing fittings SOLDERING HINGES Inox A2 / S....
FG INOX
16.02.2017
97940 - Grease nipples conical head DIN 71412
norelem
30.05.2024
WSV EO - Bulkhead elbow
Parker
29.02.2024
K1130 - Screw plugs with collar and hexagon socket DIN 908
KIPP
27.05.2024
Spur Gears - Module 0.5 (Brass)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
31.05.2024
01000006000 - Nose wedge DIN 6887
SToxxparts
31.05.2022
K1135 - Grease nipples button head DIN 3404
KIPP USA
05.06.2024
97942 - Grease nipples flush type, DIN 3405
norelem
30.05.2024
K0718 - Rod ends with plain bearing external thread, DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
GE LO - maintenance required (steel/steel)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성