피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0791 - Ball lock pins with mushroom grip, stainless steel with high shear strength
KIPP USA
Ball Lock Pins
Ball Lock Pins, stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/kugelsperrbolzen/ball_lock_pins_stanless_steel/03418_1.prj},{NB=K0791.12510025},{D=25},{D1=10},{D2=12.00},{D3=14},{L=25},{L1=8.9},{L2=33.0},{GEW=0.0493},{EAN=4059245323388},{XA=4.000},{XB=7.000},{XC=4.000},{XD=8.000},{XE=0.500},{XF=8.500},{XG=4.500},{XH=5.000},{XI=1.500},{XJ=0.500},{XK=22.500},{XL=33.900},{XM=1.600},{XN=15.000},{XO=41.400},{XP=10.500},{XQ=1.500},{XR=23.600},{XS=2.000},{XT=2.600},{XU=9.500},{XV=3.000},{XW=0.500},{XX=0.000},{BESTKIPPUSA=K0791.12510025},{L5=33.9},{AUFNAHME=10},{FESTIGKEIT=100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L5
Length
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
Receiving hole H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0791.11905010
K0791.11905010
19
5
5.50
11
10
5.9
25.0
15.9
5
24
0.0244
Yes
4059245323166
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.11905015
K0791.11905015
19
5
5.50
11
15
5.9
25.0
20.9
5
24
0.0246
Yes
4059245323173
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.11905020
K0791.11905020
19
5
5.50
11
20
5.9
25.0
25.9
5
24
0.0248
Yes
4059245323180
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.11905025
K0791.11905025
19
5
5.50
11
25
5.9
25.0
30.9
5
24
0.0236
Yes
4059245323197
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.11905030
K0791.11905030
19
5
5.50
11
30
5.9
25.0
35.9
5
24
0.0252
Yes
4059245323203
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.11906010
K0791.11906010
19
6
6.85
11
10
6.8
25.0
16.8
6
35
0.0249
Yes
4059245323210
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.11906015
K0791.11906015
19
6
6.85
11
15
6.8
25.0
21.8
6
35
0.0252
Yes
4059245323227
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.11906020
K0791.11906020
19
6
6.85
11
20
6.8
25.0
26.8
6
35
0.0254
Yes
4059245323234
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.11906025
K0791.11906025
19
6
6.85
11
25
6.8
25.0
31.8
6
35
0.0256
Yes
4059245323241
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.11906030
K0791.11906030
19
6
6.85
11
30
6.8
25.0
36.8
6
35
0.0259
Yes
4059245323258
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.11906035
K0791.11906035
19
6
6.85
11
35
6.8
25.0
41.8
6
35
0.0261
Yes
4059245323265
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.11906040
K0791.11906040
19
6
6.85
11
40
6.8
25.0
46.8
6
35
0.0263
Yes
4059245323272
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.11906045
K0791.11906045
19
6
6.85
11
45
6.8
25.0
51.8
6
35
0.0265
Yes
4059245323289
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.11906050
K0791.11906050
19
6
6.85
11
50
6.8
25.0
56.8
6
35
0.0268
Yes
4059245323296
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.12508020
K0791.12508020
25
8
9.50
14
20
7.8
33.0
27.8
8
63
0.0480
Yes
4059245323302
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.12508025
K0791.12508025
25
8
9.50
14
25
7.8
33.0
32.8
8
63
0.0483
Yes
4059245323319
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.12508030
K0791.12508030
25
8
9.50
14
30
7.8
33.0
37.8
8
63
0.0487
Yes
4059245323326
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.12508035
K0791.12508035
25
8
9.50
14
35
7.8
33.0
42.8
8
63
0.0491
Yes
4059245323333
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.12508040
K0791.12508040
25
8
9.50
14
40
7.8
33.0
47.8
8
63
0.0495
Yes
4059245323340
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.12508045
K0791.12508045
25
8
9.50
14
45
7.8
33.0
52.8
8
63
0.0499
Yes
4059245323357
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.12508050
K0791.12508050
25
8
9.50
14
50
7.8
33.0
57.8
8
63
0.0503
Yes
4059245323364
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.12510020
K0791.12510020
25
10
12.00
14
20
8.9
33.0
28.9
10
100
0.0488
Yes
4059245323371
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.12510025
K0791.12510025
25
10
12.00
14
25
8.9
33.0
33.9
10
100
0.0493
Yes
4059245323388
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.12510030
K0791.12510030
25
10
12.00
14
30
8.9
33.0
38.9
10
100
0.0498
Yes
4059245323395
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.12510035
K0791.12510035
25
10
12.00
14
35
8.9
33.0
43.9
10
100
0.0503
Yes
4059245323401
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0316 - Spring Plungers ball style, hexagon socket, stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
K0724 - Bushing for ball lock pins
KIPP USA
05.06.2024
K1299 - Ball lock pins with mushroom grip stainless steel, adjustable
KIPP
27.05.2024
LL-050 Spring - LL Spring
D-M-E
06.02.2017
07560 - Snapper catch wirth spring DIN 6310
norelem
30.05.2024
K0364 - Ball lock pins stainless steel
KIPP USA
11.06.2024
SN2500 - Coil spring
STRACK
17.08.2022
K0791 - Ball lock pins with mushroom grip stainless stee
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성