피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0767 - Ring bolts DIN 580 / stainless steel silimar to DIN 580
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Modular Clamping Technology
Accessory
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/07680.prj},{NB=K0767.024},{L=36.0},{D2=50},{D3=90},{D4=50},{E=18},{H=90},{K=20},{M=24},{F1=18.0},{F2=12.70},{GEW=0.8903},{EAN=4059245537129},{NDM=24.000},{XA=19.6},{XB=6.7},{XC=11.0},{XD=1.6},{BESTKIPP=K0767.024},{MATERIAL=Stahl},{STAHLS=1.1141},{OFG=galvanisch verzinkt},{D1=M 24},{TRAG=1295.4},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
STAHLS
Steel code
ⁿ/ₐ
OFG
Surface finish
ⁿ/ₐ
D1
External thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
E
height
[mm]
H
height
[mm]
K
Width
[mm]
M
Width
[mm]
F1
F1 max.
[kN]
F2
F2 max.
[kN]
TRAG
load-carrying capacity
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0767.08
K0767.08
Steel
1.1141
bright
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0548
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.10
K0767.10
Steel
1.1141
bright
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.1032
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.12
K0767.12
Steel
1.1141
bright
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1704
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.16
K0767.16
Steel
1.1141
bright
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2942
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.20
K0767.20
Steel
1.1141
bright
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4102
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.24
K0767.24
Steel
1.1141
bright
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8856
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.008
K0767.008
Steel
1.1141
galvanised
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0544
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245537075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.010
K0767.010
Steel
1.1141
galvanised
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.1013
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245537082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.012
K0767.012
Steel
1.1141
galvanised
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1796
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245537099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.016
K0767.016
Steel
1.1141
galvanised
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2770
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245537105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.020
K0767.020
Steel
1.1141
galvanised
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4454
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245537112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.024
K0767.024
Steel
1.1141
galvanised
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8903
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245537129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.108
K0767.108
Stainless steel
1.4301
-
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0410
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.110
K0767.110
Stainless steel
1.4301
-
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0852
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.112
K0767.112
Stainless steel
1.4301
-
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1482
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.116
K0767.116
Stainless steel
1.4301
-
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2260
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.120
K0767.120
Stainless steel
1.4301
-
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4428
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.124
K0767.124
Stainless steel
1.4301
-
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8994
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.208
K0767.208
Stainless steel
1.4401
-
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0554
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.210
K0767.210
Stainless steel
1.4401
-
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.1065
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.212
K0767.212
Stainless steel
1.4401
-
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1637
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.216
K0767.216
Stainless steel
1.4401
-
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.3023
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.220
K0767.220
Stainless steel
1.4401
-
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4484
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.224
K0767.224
Stainless steel
1.4401
-
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8868
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성