피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0738 - Clamping levers flat external thread, metal parts stainless steel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06459.prj},{NB=K0738.310184X60},{L=60},{D=16.0},{D1=21.2},{D2=22.0},{H=37.0},{H1=10.0},{H2=23.8},{H3=38.0},{H4=42.0},{A=80},{A1=91.0},{B=11.7},{ZZ=22},{GEW=0.1740},{EAN=4059245640638},{NDM=10.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=0.0},{XB=31.9},{XC=4.8},{XD=0.5},{XE=105.2},{XF=2.9},{XG=89.3},{XH=615.8},{XI=577.8},{XJ=33.4},{XK=2.8},{XL=8.0},{XM=215.5},{XN=45.7},{XO=188.8},{XP=29.0},{XQ=2.4},{XR=23.5},{XS=7.4},{XT=11.3},{XU=0.6},{XV=60.0},{XW=18.7},{XX=8.6},{XY=8.0},{XZ=59.3},{XA1=27.0},{XB1=17.5},{XC1=3.7},{XD1=1.1},{XE1=75.2},{XF1=5.0},{XG1=30.9},{XH1=32.8},{XI1=7.1},{XJ1=7.2},{XK1=49.0},{XL1=9.9},{XM1=4.8},{XN1=1.05},{XO1=9.8},{XP1=26.0},{XQ1=10.0},{XR1=1.5},{XS1=10.3},{XT1=1.5},{XU1=4.0},{XV1=8.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Oberfäche Grundkörper
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
X
External thread
[mm]
D
Length
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
distance
[mm]
A1
width
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0738.2061X15
K0738.2061X15
jet black RAL 9005
satin finish
2
15
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0870
Yes
73181520
4059245087402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2061X20
K0738.2061X20
jet black RAL 9005
satin finish
2
20
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0877
Yes
73181520
4059245087419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2061X25
K0738.2061X25
jet black RAL 9005
satin finish
2
25
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0882
Yes
73181520
4059245087426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2061X30
K0738.2061X30
jet black RAL 9005
satin finish
2
30
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0885
Yes
73181520
4059245087433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2061X40
K0738.2061X40
jet black RAL 9005
satin finish
2
40
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0915
Yes
73181520
4059245087440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2061X50
K0738.2061X50
jet black RAL 9005
satin finish
2
50
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0928
Yes
73181520
4059245087457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2061X60
K0738.2061X60
jet black RAL 9005
satin finish
2
60
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0941
Yes
73181520
4059245087464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2081X15
K0738.2081X15
jet black RAL 9005
satin finish
2
15
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0870
Yes
73181520
4059245087549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2081X20
K0738.2081X20
jet black RAL 9005
satin finish
2
20
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0905
Yes
73181520
4059245087556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2081X25
K0738.2081X25
jet black RAL 9005
satin finish
2
25
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0922
Yes
73181520
4059245087563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2081X30
K0738.2081X30
jet black RAL 9005
satin finish
2
30
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0936
Yes
73181520
4059245087570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2081X40
K0738.2081X40
jet black RAL 9005
satin finish
2
40
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0965
Yes
73181520
4059245087587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2081X50
K0738.2081X50
jet black RAL 9005
satin finish
2
50
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0991
Yes
73181520
4059245087594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2081X60
K0738.2081X60
jet black RAL 9005
satin finish
2
60
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.1028
Yes
73181520
4059245087600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2101X20
K0738.2101X20
jet black RAL 9005
satin finish
2
20
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0931
Yes
73181520
4059245087686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2101X25
K0738.2101X25
jet black RAL 9005
satin finish
2
25
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0966
Yes
73181520
4059245087693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2101X30
K0738.2101X30
jet black RAL 9005
satin finish
2
30
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0989
Yes
73181520
4059245087709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2101X40
K0738.2101X40
jet black RAL 9005
satin finish
2
40
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.1036
Yes
73181520
4059245087716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2101X50
K0738.2101X50
jet black RAL 9005
satin finish
2
50
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.1049
Yes
73181520
4059245087723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2101X60
K0738.2101X60
jet black RAL 9005
satin finish
2
60
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.1139
Yes
73181520
4059245087730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3081X20
K0738.3081X20
jet black RAL 9005
satin finish
3
20
M8
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1490
Yes
73181520
4059245087808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3081X25
K0738.3081X25
jet black RAL 9005
satin finish
3
25
M8
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1503
Yes
73181520
4059245087815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3081X30
K0738.3081X30
jet black RAL 9005
satin finish
3
30
M8
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1464
Yes
73181520
4059245087822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3081X40
K0738.3081X40
jet black RAL 9005
satin finish
3
40
M8
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1569
Yes
73181520
4059245087839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3081X50
K0738.3081X50
jet black RAL 9005
satin finish
3
50
M8
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1489
Yes
73181520
4059245087846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0752 - Clamping levers internal thread, steel
KIPP
11.06.2024
K0751 - Cam levers with quick lock
KIPP
17.06.2024
K0122 - Clamping levers external thread
KIPP
11.06.2024
K0269 - Clamping levers with plastic handle external thread
KIPP
11.06.2024
K0129 - Tension levers flat external thread, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0123 - Clamping levers external thread, metal parts stainless steell
KIPP
02.07.2024
K0571 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
KIPP
01.07.2024
K0051 - Latches adjustable
KIPP
27.05.2024
K0709 - Quick-fit couplings with radial offset compensation
KIPP
01.07.2024
K0123 - Clamping levers with protective cap external thread, metal parts st...
KIPP
01.07.2024
K0632 - Indexing plungers stainless steel
KIPP
11.06.2024
K0116 - Clamping levers external thread
KIPP
11.06.2024
K0710 - Quick fit couplings with radial offset compensation and screw-on fl...
KIPP
01.07.2024
K0284 - Self-aligning pads with O-ring
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성